UPS cu sursă de alimentare și acumulator

Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

Penele de curent pot avea urmări grave. Bazează-te pe sursa noastră de alimentare neîntreruptibilă (UPS) și nu îți asuma niciun risc. Un UPS furnizează curent chiar și în cazul în care alimentarea de la rețea nu este disponibilă și îți protejează sistemul împotriva căderilor de tensiune. Îți oferim soluții UPS pentru aplicații pe bază de curent continuu și curent alternativ care sunt optimizate în ceea ce privește funcționalitatea și designul pentru a îndeplini cerințele diferitelor domenii.

Soluții pentru o sursă de alimentare neîntreruptibilă

Garantează o alimentare sigură pentru sistemul tău cu soluțiile noastre de UPS (surse de alimentare neîntreruptibilă). Alege sursa de alimentare, UPS-ul și modulul de baterii adecvate pentru aplicații. În plus, modulele noastre de UPS cu sursă de alimentare integrată sau modul de baterii integrat reprezintă o soluție compactă.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicații CC

Modul de alimentare neîntreruptibilă QUINT

Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicații CC

Sursa noastră de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicații CC asigură o protecție fiabilă împotriva întreruperii alimentării. Alegeți modulul de alimentare neîntreruptibilă cu CC adecvat aplicației dumneavoastră.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. QUINT cu modul de baterii de 3,4 Ah

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. QUINT cu modul de baterii de 3,4 Ah

Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicații c.a.

Sursele noastre de alimentare neîntreruptibile pentru aplicații c.a. furnizează la ieșire o sinusoidă pură. Alege sursa de alimentare neîntreruptibilă c.a. optimă și asigură o disponibilitate superioară a sistemului tău.

QUINT4-BUFFER/24CC/24CC/40

Modul tampon

Module tampon

Cu modulele tampon care nu necesită întreținere, vă puteți extinde sistemul de surse de alimentare neîntreruptibilă. Protejați-vă aplicația și amortizați chiar și timpii reduși de întrerupere a funcționării de până la câteva minute. Energia necesară pentru amortizare este stocată în modulul tampon cu ajutorul condensatorilor care nu necesită întreținere. În plus, sunt adecvate pentru defecțiuni recurente.

Modul de baterii UPS-BAT

Modul de baterii UPS-BAT

Module de baterii

Alege modulul de baterii adecvat pentru sistemul tău modular, pentru o disponibilitate maximă a sistemului în toate aplicațiile industriale. Mediile diverse de stocare sunt caracterizate prin proprietăți foarte diferite: o durată de exploatare mare sau timp de autonomie îndelungat, lipsa necesității de întreținere sau utilizarea la temperaturi extreme ale mediului ambiant.

Document în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Cu sistemele noastre de alimentare asigurați o disponibilitate ridicată a sistemului. Informați-vă despre surse de alimentare, convertoare CC/CC, module de redundanță și surse de alimentare neîntreruptibilă pentru diferite cerințe și domenii.

Deschideți documentul în format electronic
Broșura Sisteme cu surse de alimentare