Assembly adapter for QUINT-BAT/24DC... on 35mm rail
Accesorii și baterii de schimb pentru UPS
Un portofoliu extins de accesorii și baterii de schimb pentru UPS este disponibil pentru sistemul tău UPS. Cu bateriile noastre de schimb pentru UPS, poți înlocui bateria din sistemul UPS în timp util și poți asigura astfel o sursă de alimentare neîntreruptă. Accesoriile suplimentare pentru UPS, cum ar fi materialul de montare, cablurile de date, modulele de acumulatori și siguranțele, asigură integrarea sigură a modulului de alimentare neîntreruptibilă în aplicația ta și buna funcționare a comunicării datelor.
Used for communication between an industrial PC and Phoenix Contact devices with USB-Mini-B connection.
Used for communicating between industrial PCs and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS or TRIO UPS.
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Only for 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH from V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, and 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A fast blow
Used for mounting batteries that cannot be mounted on DIN rails.
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1.2 Ah. Only for 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH and 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH from V/C 05
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A fast blow
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
USB/RS-232/RS-485 interface card for QUINT-HP-AC UPS
Accesorii pentru surse de alimentare neîntreruptibilă
Numeroasele noastre accesorii pentru sistemul dumneavoastră cu sursă de alimentare neîntreruptibilă variază de la cabluri de date ce garantează o comunicare eficientă la accesorii de montare pentru fixarea sigură, module de memorie și siguranțe.
Baterii de schimb pentru UPS
Pentru a asigura o alimentare continuă, bateriile din sistemul cu UPS trebuie să fie înlocuite la timp. Cu ajutorul bateriilor noastre de schimb, îți oferim de fiecare dată soluția adecvată pentru modulul tău de baterii.