Accesorii și baterii de schimb pentru UPS
QUINT-ADAPTER/4 - Mounting adapter
QUINT-ADAPTER/4
-
Mounting adapter
2866857
Mounting adapter for QUINT-BAT/24DC... on 35mm rail
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Assembly adapter
Product family
Mounting adapter
Dimensions
Width
52 mm
Height
130 mm
Depth
9.6 mm
Material specifications
Housing material
Die-cast zinc
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Date comerciale
Număr articol
2866857
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
CMPQZ9
GTIN
4017918977771
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
154 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
153 g
Cod tarifar vamal
79070000
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,638 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs