Carcase pentru echipamente electronice

Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN și pentru utilizare pe teren

Carcasele pentru echipamente electronice oferă o gamă largă de forme, culori și funcții. Indiferent dacă se montează pe șine DIN, în tablouri electrice, pe perete sau în exterior în condiții dure de mediu: carcasele oferă protecția potrivită pentru echipamentele tale electronice. În plus, configuratorul oferă o gamă largă de opțiuni pentru a integra carcasele pentru echipamente electronice în aplicații. De asemenea, sunt posibile inovații.

Avantajele dumneavoastră

  • Consultanță personală: o singură persoană de contact pe întreaga durată de desfășurare a proiectului
  • Interpretare detaliată a conceptului dorit de dumneavoastră
  • Dezvoltarea conceptului optim de producție și a calificării produsului în laboratorul propriu al firmei
  • Certificarea soluției pentru domeniul dumneavoastră specific de utilizare
  • Management de proiect orientat în funcție de scop până la producția în serie

Produse noi

Capac nou pentru UM-BASIC/PRO
Set suport baterie OCS BAT HOLD instalat într-o carcasă OCS
Suport pentru modul fotovoltaic POS Panelfix fixat pe stâlp
Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică
Partea inferioară a carcasei ICS
Sistem de carcase ME-IO Slim pentru controlere compacte
Părți superioare cu conexiune de tip push-in pentru carcasele pentru echipamente electronice din seria BC modular
Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in pentru BC 17,8
Suport pentru circuit imprimat EVA pentru UM-BASIC/-PRO
Părți superioare cu conexiune de tip push-in pentru carcasele pentru echipamente electronice din seria BC modular
Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in pentru BC 17,8

Capac pentru profil extrudat UM-BASIC/PRO

Protecție eficientă pentru circuitele imprimate

Phoenix Contact oferă noi capace pentru profilul extrudat UM-BASIC/PRO, care pot găzdui în același timp diferite carcase. Aceasta permite acoperirea completă a profilului fără capace suplimentare pe circuitul imprimat. Se obține o suprafață utilizabilă mai mare, deoarece nu există zone restricționate.

Caracteristici principale

  • Grad de protecție: IP20
  • Lățimea carcaselor de acoperire: 73 mm și 108 mm
  • Materialul carcaselor de acoperire: PC
  • Materialul capacelor: PA
  • Capace de profile pentru circuite imprimate cu lățimea: 108 mm

Avantaje

  • Protecție optimă a componentelor electronice prin acoperirea întregii lungimi a profilului
  • Mai multă suprafață utilizabilă pe circuitul imprimat, deoarece lipsesc zonele restricționate
  • Numărul redus de piese simplifică manipularea și reduce costurile de montare
  • Instalarea rapidă, fără unelte, economisește timp și crește productivitatea
  • Protecția sigură la atingere previne influențele mecanice asupra componentelor electronice

Suport baterie

Compatibil cu baterii standard

Suportul OCS BAT HOLD este potrivit pentru montarea sigură a bateriilor din gama 72 - 720 Wh. Suportul pentru baterii este potrivit pentru carcasele pentru echipament electronic din seriile OCS și POS și vă permite să configurați cu ușurință sisteme autosuficiente chiar și în condiții de mediu extreme.

Caracteristici principale

  • Constă din setul de montare a bateriei și contrapanou cu bază
  • Potrivit pentru carcasele OCS și POS
  • Posibilitate de împământare suplimentară
  • Material: oțel galvanizat

Avantaje

  • Fixare sigură chiar și în medii dificile
  • Suport flexibil datorită compatibilității cu bateriile obișnuite din gama 72 - 720 Wh
  • Instalare simplă cu o singură unealtă (mărime cheie 13)
  • Soluția de economisire a spațiului oferă suficient spațiu pentru instalarea de electronice suplimentare

Suport pentru modul fotovoltaic

Pentru sisteme autonome din punct de vedere energetic

Suportul POS Panelfix este adecvat pentru montarea diferitelor panouri solare cu puteri cuprinse între 20 și 200 Wp. Designul flexibil permite fixarea pe perete și pe stâlp. Datorită soluției inovatoare de prindere, panoul poate fi fixat într-un timp deosebit de scurt cu ajutorul unei singure unelte.

Caracteristici principale

  • Ideal pentru montarea separată a panoului solar și a electronicelor
  • Montare cu cleme sau șuruburi
  • Compatibil cu toate panourile standard cu puteri cuprinse între 20 și 200 Wp
  • Pentru toate diametrele stâlpilor de la 48 până la 180 mm
  • Material: oțel inoxidabil

Avantaje

  • Compatibil cu toate panourile disponibile în comerț (de la 20 la 200 Wp) datorită fixării inovatoare
  • Montare de către o singură persoană în doar 15 minute cu o singură unealtă (deschidere cheie 13) datorită tehnologiei simple de prindere
  • Design flexibil pentru utilizarea pe un perete sau pe un stâlp
  • Adecvat pentru medii dure și până la forța vântului 10 datorită armăturii suplimentare

Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

Perfect optimizate pentru putere maximă

Maximizează densitatea de putere în carcasele pentru echipamente electronice cu soluții de răcire pasivă și designuri optimizate termic ale circuitelor imprimate: de la configurare până la simulări termice cuprinzătoare și implementare – ideale pentru aplicații performante și miniaturizate.

Caracteristici principale

  • Material: aluminiu
  • Suprafață: natural anodizată
  • Topologia radiatorului: profil extrudat (BC)/disipator termic și profil extrudat (ME-IO)
  • Înălțimea maximă a componentelor: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Lățimea radiatorului: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Avantaje

  • Sisteme de răcire integrate eficient prin intermediul radiatoarelor și carcaselor care se pot combina în mod flexibil pentru răcire optimă
  • Integrare perfectă datorită soluțiilor pasive personalizate: perfect adaptate mecanic și termic
  • Serviciu cuprinzător, de la configurarea online la simulări termice și până la integrare
  • Necesar de spațiu minim datorită răcirii cu economie de spațiu pentru densitate maximă de putere și utilizare maximă a spațiului

Parte inferioară a carcasei cu dimensiune nouă

Pentru carcase pentru echipamente electronice din seria ICS

Partea inferioară a carcasei, cu o lățime de 50 mm, oferă cel mai mare spațiu destinat circuitului imprimat din seria ICS și creează astfel mai mult spațiu pentru componentele electronice de la nivelul acestuia. În carcasă se pot monta în total până la patru circuite imprimate și 20 de conectori cu până la 100 de poli.

Caracteristici principale

  • Lățime: 50 mm
  • Înălțime: 122 mm
  • Adâncime: 130,9 mm
  • Până la 20 de orificii de conectare

Avantaje

  • Mai mult spațiu pentru componentele electronice datorită spațiului mărit destinat circuitului imprimat
  • Compatibilitate deplină cu portofoliul de produse ICS datorită noii combinații a dimensiunilor existente
  • Integrarea conectorilor pe cinci niveluri de conectare datorită unei adâncimi utile de 112 mm

Sistem de carcase pentru controlere compacte

Pentru aplicații cu tehnologie de conectare frontală

ME-IO Slim este soluția de carcasă eficientă pentru controlerele compacte care necesită tehnologie de conectare frontală etanșă. Conectorul frontal cu 18 poli este conectat direct la circuitul imprimat. Cu o lățime a modulului de doar 12 mm, ME-IO Slim economisește foarte mult spațiu.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de conectare frontală cu 18 poli
  • Lățime modul: 12 mm
  • Cuplor și carcasă CPU
  • Culoare: gri deschis (asemănător cu RAL 7035)
  • Modul de comunicare cu 8 poli
  • Conector de alimentare cu 6 poli în stația principală
  • Indicator de stare fără ghid de lumină separat

Avantaje

  • Asamblare simplă a modulului cu două panouri laterale și o pârghie de fixare pe șina DIN
  • Densitate de conectare ridicată cu fișa de conectare cu 18 poli în pas de 5 mm
  • Optim pentru aplicații sensibile în ceea ce privește prețul datorită designului simplu și a proiectării predefinite a modulului
  • Personalizarea specifică aplicației este posibilă datorită supapelor care pot fi modificate în modulul CPU
  • Cablare simplă în modul datorită conectorului frontal cu 18 poli imprimat în prealabil

Părți superioare configurabile pentru conexiune de tip push-in

Pentru carcase pentru echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

Cu noile părți superioare de carcasă din seria BC modular, poți beneficia de operarea confortabilă a tehnologiei de conectare push-in pe partea frontală a carcasei. Configurează-ți soluția personalizată de carcasă echipată cu blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in din seriile SPT-THR.

Caracteristici principale

  • Carcase pe șină DIN pentru utilizarea în distribuitoare pentru instalație conform DIN 43880
  • Lățimi: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm și 161,6 mm
  • Culoare: gri deschis (asemănător cu RAL 7035)
  • Până la 24 poli de 1,5 mm² per cameră de carcasă
  • Până la 8 poli de 2,5 mm² per cameră de carcasă
  • Pregătit pentru utilizarea magistralei KNX

Avantaje

  • Carcasa adaptată la SPT-THR facilitează o dezvoltare rapidă a dispozitivului și protecția optimă a electronicelor
  • Configurare individuală a fiecărei camere a carcasei pentru o varietate de aplicații în automatizarea clădirilor
  • Dimensiune standardizată pentru carcasă și de instalare la utilizarea în distribuitoare pentru instalație
  • Folosind configuratorul online îți poți realiza ușor propriul număr de articol pentru produsul personalizat

Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in

Pentru carcase pentru echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

Blocurile terminale pentru circuit imprimat de tip push-in sunt disponibile pentru prima dată pentru BC 17,8 (1 pas orizontal). Cu blocurile terminale pentru circuit imprimat din seria FKDSO 1,5 și FKDSO 2,5, poți realiza aplicații sigure pentru viitor în automatizarea clădirilor cu până la 16 poli per modul.

Caracteristici principale

  • Până la 16 poli la o lățime totală de 17,8 mm (1 pas orizontal)
  • Curenți de până la 22 A
  • Blocurile terminale pentru circuit imprimat cu 3 și 4 poli pot fi combinate într-o parte superioară
  • Secțiuni de conductor de până la 1,5 mm² (FKDSO 1,5) și 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Pas de 3,5 mm (FKDSO 1,5) și 5 mm (FKDSO 2,5)

Avantaje

  • Carcasă și sistem de conectare adaptate pentru o proiectare rapidă a dispozitivului
  • Conexiune de tip push-in fără unelte și cu economie de timp
  • Aranjarea blocului terminal modular ortogonal față de circuitul imprimat pentru accesibilitate optimă în dispozitivele montate pe șine DIN
  • Forța de contact definită asigură un contact stabil pe termen lung
  • Operare intuitivă datorită butoanelor de acționare diferențiate policrom

Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate

Pentru circuite imprimate de diferite dimensiuni

Suportul de evaluare pentru circuit imprimat (EVA) pentru UM-BASIC și UM-PRO este un sistem de prindere reglabil în mod flexibil pentru prinderea circuitelor imprimate de diferite dimensiuni prin blocare sau înșurubare. Sistemul poate fi montat pe un profil UM-BASIC/-PRO 122 de la Phoenix Contact.

Caracteristici principale

  • Compatibil cu diferite dimensiuni ale circuitelor imprimate
  • Compatibil cu UM-BASIC/-PRO 122
  • Glisabil pe profil
  • Culoare: gri deschis (asemănător cu RAL 7035)
  • Se pot combina mai multe circuite imprimate

Avantaje

  • Fixare și desprindere simplă a circuitelor imprimate
  • Integrare rentabilă a circuitelor imprimate de diferite dimensiuni
  • Suprafață mare a circuitului imprimat într-un spațiu de instalare mic
  • Combinație flexibilă de circuite imprimate de diferite dimensiuni

Părți superioare configurabile pentru conexiune de tip push-in

Pentru carcase pentru echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

Cu noile părți superioare de carcasă din seria BC modular, poți beneficia de operarea confortabilă a tehnologiei de conectare push-in pe partea frontală a carcasei. Configurează-ți soluția personalizată de carcasă echipată cu blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in din seriile SPT-THR.

Caracteristici principale

  • Carcase pe șină DIN pentru utilizarea în distribuitoare pentru instalație conform DIN 43880
  • Lățimi: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm și 161,6 mm
  • Culoare: gri deschis (asemănător cu RAL 7035)
  • Până la 24 poli de 1,5 mm² per cameră de carcasă
  • Până la 8 poli de 2,5 mm² per cameră de carcasă
  • Pregătit pentru utilizarea magistralei KNX

Avantaje

  • Carcasa adaptată la SPT-THR facilitează o dezvoltare rapidă a dispozitivului și protecția optimă a electronicelor
  • Configurare individuală a fiecărei camere a carcasei pentru o varietate de aplicații în automatizarea clădirilor
  • Dimensiune standardizată pentru carcasă și de instalare la utilizarea în distribuitoare pentru instalație
  • Folosind configuratorul online îți poți realiza ușor propriul număr de articol pentru produsul personalizat

Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in

Pentru carcase pentru echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

Blocurile terminale pentru circuit imprimat de tip push-in sunt disponibile pentru prima dată pentru BC 17,8 (1 pas orizontal). Cu blocurile terminale pentru circuit imprimat din seria FKDSO 1,5 și FKDSO 2,5, poți realiza aplicații sigure pentru viitor în automatizarea clădirilor cu până la 16 poli per modul.

Caracteristici principale

  • Până la 16 poli la o lățime totală de 17,8 mm (1 pas orizontal)
  • Curenți de până la 22 A
  • Blocurile terminale pentru circuit imprimat cu 3 și 4 poli pot fi combinate într-o parte superioară
  • Secțiuni de conductor de până la 1,5 mm² (FKDSO 1,5) și 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Pas de 3,5 mm (FKDSO 1,5) și 5 mm (FKDSO 2,5)

Avantaje

  • Carcasă și sistem de conectare adaptate pentru o proiectare rapidă a dispozitivului
  • Conexiune de tip push-in fără unelte și cu economie de timp
  • Aranjarea blocului terminal modular ortogonal față de circuitul imprimat pentru accesibilitate optimă în dispozitivele montate pe șine DIN
  • Forța de contact definită asigură un contact stabil pe termen lung
  • Operare intuitivă datorită butoanelor de acționare diferențiate policrom

Carcase de câmp și carcase pe șină DIN

Configurator pentru carcase de echipamente electronice

Asamblați carcasa pentru echipament electronic pentru utilizarea în condiții de câmp sau în interior: selectați seria dorită de carcase, partea inferioară adecvată și capacul. Adăugați tehnologia de conectare corespunzătoare și ați terminat.

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Carcase pentru echipamente electronice cu ecrane tactile

Ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice Soluții de afișare industriale pentru aplicații în tablourile electrice și aplicații pe teren

Vizualizarea datelor de proces, înregistrarea intrărilor, afișarea stărilor de exploatare și multe altele: ecranele tactile oferă un mare potențial pentru realizarea afișajelor de dispozitive ușor de utilizat și funcționale. Această broșură tehnică îți oferă o prezentare generală și cunoștințe de bază pentru diferite tehnologii de ecrane tactile. În plus, sunt prezentate condițiile pentru comanda pe bază de hardware.

Inovații de top


Portofoliul nostru de produse


Sisteme de carcase pentru aplicații în tablourile electrice Carcasele pe șină DIN constituie ambalajul ideal pentru electronicele tale. Acestea protejează circuitele imprimate integrate, se pot monta cu ușurință pe șine DIN și oferă interfețe integrate optim pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii.

Imagine interactivă: modul din diferite carcase pe șină DIN
Carcase cu profil extrudat UM-BASIC/UM-PRO
Nu pierzi niciun milimetru din șina DIN. Profilurile extrudate sunt tăiate la comandă și sunt disponibile cu lungimi între 30 și 1000 mm.
Află mai multe
Carcase cu profil extrudat UM-BASIC/UM-PRO
Carcase modulare BC
Carcasele BC sunt adecvate pentru instalarea directă pe perete sau pentru utilizarea în distribuitoarele pentru instalație conform DIN 43880. Sunt posibile radiatoare opționale, inclusiv simularea termică.
Află mai multe
Carcase modulare BC
Carcase multifuncționale ME-IO
Modulele electronice personalizate, precum controlerele și modulele I/O pot fi asamblate în mod simplu, datorită designului modular. Sunt posibile radiatoare opționale, inclusiv simularea termică.
Află mai multe
Carcase multifuncționale ME-IO
Carcase de bază EH
Cu ajutorul sistemului de carcase EH, poți proiecta foarte simplu aplicații universale pentru dispozitive. Variantele disponibile în șapte lățimi totale, respectiv două înălțimi și trei tipuri de capace oferă peste 100 de posibilități de combinare.
Află mai multe
Carcase de bază EH
Carcase modulare ME
Echipează-ți dispozitivul cu sistemele noastre modulare cu instalare simplă din seria ME.
Află mai multe
Carcase modulare ME
Carcase modulare ME-MAX
Cu design orientat spre funcție și lățimi totale între 12,5 și 90 mm, carcasele din seria ME-MAX oferă soluții potrivite pentru electronicele tale.
Află mai multe
Carcase modulare ME-MAX
Carcase modulare ICS
Soluțiile oferite de sistemul de carcasă modulară ICS sunt la fel de variate ca cerințele privind dispozitivele de automatizare orientate către viitor. Sunt posibile radiatoare opționale, inclusiv simularea termică.
Află mai multe
Carcase modulare ICS
Carcase multifuncționale ME-PLC
Carcasele multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-PLC sunt ideale pentru aplicațiile cu necesar mare de spațiu de instalare și cu tehnologie de conectare dispusă în partea din față.
Află mai multe
Carcase multifuncționale ME-PLC
Carcase multifuncționale ME-IO Slim
Carcasele multifuncționale din seria ME-IO Slim sunt ideale pentru controlere care necesită un design compact și o tehnologie de conectare frontală etanșă.
Află mai multe
Carcase multifuncționale ME-IO Slim

Sisteme de carcase pentru aplicații pe teren Unități de afișare staționare, panouri operatoare mobile sau sisteme integrate: carcasele de exterior cu grad înalt de protecție Phoenix Contact sunt adecvate pentru multe domenii de aplicare în automatizarea clădirilor, industrială sau a proceselor, logistică sau tehnologia vehiculelor.

Imagine interactivă: sisteme de carcase pentru aplicații pe teren
Carcase de exterior OCS
Carcasele pentru echipamente electronice din seria OCS sunt ideale pentru sisteme de dispozitive autonome în medii extreme. Carcasele certificate din policarbonat sunt ușoare, rezistente și protejează în mod durabil și sigur electronicele împotriva umidității, temperaturilor ridicate, radiațiilor UV și solicitărilor mecanice.
Află mai multe
Carcase de exterior OCS
Carcase de exterior ECS
Pentru a proteja electronicele sensibile utilizate atât în interior, cât și în exterior, împotriva prafului, murdăriei și apei, carcasele robuste de exterior din seria ECS reprezintă soluția ideală.
Află mai multe
Carcase de exterior ECS
Carcase universale UCS
Carcasele universale din seria UCS sunt soluția ideală pentru sisteme integrate. Carcasele IP40 protejează eficient circuitele imprimate în format standard de influențele externe. Pereții laterali demontabili permit soluții modulare de carcase cu înălțimi personalizate. Sunt posibile radiatoare pasive și simularea termică.
Află mai multe
Carcase universale UCS
Carcase MCS
Monitoring Case System (MCS) este o carcasă sofisticată pentru o gamă largă de echipamente electronice din industrie și tehnologia pentru clădiri. Carcasa impresionează la toate nivelurile: de la instalarea rapidă a circuitului imprimat și montarea simplă până la întreținerea ușoară a dispozitivului.
Află mai multe
Carcase MCS

Servicii și completări pentru carcase de echipamente electronice


Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.

Ideal pentru numeroase aplicații Soluțiile noastre sunt la fel de diverse precum aplicațiile tale: beneficiezi de carcase pentru șina DIN, pentru pereți, pentru spațiile deschise ale unei linii de producție sau pentru utilizarea în exterior. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru următoarele aplicații.

Carcasă pe șină DIN pentru controlerul de încărcare
Carcasă de exterior ECS cu picături de ploaie
Carcase ME-PLC ideale pentru aplicațiile cu necesar mare de spațiu de instalare
Carcase pe șină DIN cu conexiune frontală și de tip push-in pentru automatizarea clădirilor
Cablarea carcasei ME-IO cu conexiune push-in cu arc
Carcasă modulară pe șină DIN BC pentru automatizarea clădirilor
Carcasă pe șină DIN ME-IO pentru controlerul de încărcare cu curent alternativ
Carcasă modulară pe șină DIN BC cu conector de magistrală cu instalare pe șină DIN
Modul de tablouri electrice cu multe puncte de conectare
Carcase UCS cu afișaj și suport
Controler de încărcare cu curent alternativ cu numeroase conexiuni frontale
Persoană din logistică cu scaner de mână
Persoană din logistică cu suport pentru afișaje DCS
Carcase de exterior OCS pe stâlp

Soluții versatile pentru numeroase domenii