Carcase MCS

Carcase MCS pentru aplicații IIoT cu senzori

Carcasa MCS este un produs versatil care oferă mai mult decât spațiu. Cu această carcasă din plastic, Phoenix Contact oferă un Monitoring Case System (MCS) modular pentru o gamă largă de echipamente electronice în industrie și tehnologia pentru clădiri. Carcasa impresionează la toate nivelurile: de la instalarea rapidă a circuitului imprimat și montarea simplă până la întreținerea ușoară a dispozitivului.

Avantaje

  • Operare facilă: capacul rămâne pe carcasă, iar mâinile sunt libere
  • Montare simplă: asamblare versatilă fără unelte a carcasei
  • Funcționare sigură: utilizarea universală a carcasei în numeroase aplicații datorită variantelor cu grad de protecție IP40 și IP65/IP67
  • Configurare online simplă: un sistem modular îți permite să creezi carcasa dorită cu doar câteva clicuri
  • Instalare optimizată a circuitului imprimat: marginea înclinată a carcasei permite montarea circuitului imprimat aproape orizontal
Configurator pentru carcasa MCS

Configurator de carcase pentru aplicații IIoT cu senzori

Configurează-ți carcasa dorită din sistemul modular Monitoring Case System pentru aplicațiile IIoT cu senzori. Selectează, printre altele, gradul de protecție IP, dimensiunea carcasei, variantele de capac și culoarea.

Mâini libere pentru lucruri importante Carcasa inovatoare pentru echipamente electronice care oferă mai mult decât spațiu: Monitoring Case System

Tehnician cu Monitoring Case System

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale

Carcasa pentru echipament electronic MCS (Monitoring Case System) răspunde tendinței de creștere a interconectării dispozitivelor în industrie și automatizarea clădirilor. Beneficiază de utilizarea variată a acestei carcase goale din plastic.

Carcase pentru echipamente electronice MCS

Dimensiuni carcasă Trei dimensiuni în două variante IP fiecare: IP40 și IP65/67 (suplimentar cu garnitură și DAE)
Domeniu de temperatură Între -40° C și +85° C
Material PA-GF (UL94 V0)
Culori Gri deschis (RAL 7035), capacele sunt disponibile și în galben (RAL 1018), albastru (RAL 5015) și negru (RAL 9005)
Rezistență la șoc IK07
Mostră gratuită
Testează Monitoring Case System

Vrei să vezi și să testezi carcasa MCS goală? Comandă o mostră gratuită. Și convinge-te de integrarea ușoară a circuitelor imprimate și flexibilitatea acestei carcase din plastic.

Comandă un pachet de mostre
Comandarea mostrelor pentru carcasa goală din seria MCS

Prezentare generală a carcaselor din seria MCS

Imagine interactivă: carcase din seria MCS
Opțiune suplimentară de etanșare
Protecție împotriva deschiderii neautorizate datorită opțiunii suplimentare de etanșare
Opțiune suplimentară de etanșare
Adaptabilitate individuală
Carcase configurabile individual cu opțiuni de imprimare și marcare, precum și cu prelucrare mecanică pentru dispozitive conform noilor cerințe ale pieței
Adaptabilitate individuală
Diverse funcții de acoperire
Diferitele variante de ramă și capac permit realizarea de funcții diferite, de la simpla marcare până la protecția mecanică.
Diverse funcții de acoperire
Placă adaptoare opțională pentru diferite opțiuni de fixare
Fixare directă pe perete sau fixare pe stâlp, țeavă, profil din aluminiu, doză sub pardoseală sau șină DIN datorită plăcii adaptoare opționale
Placă adaptoare opțională pentru diferite opțiuni de fixare
Diferite dimensiuni și variante IP
Alegerea diferitelor dimensiuni în două variante IP fiecare (IP40 și IP65/67)
Diferite dimensiuni și variante IP

Avantaje în detaliu Monitoring Case System este un sistem universal. Este impresionant în ceea ce privește ușurința în utilizare, asamblarea, personalizarea, întreținerea și durabilitatea.

Carcase pentru echipamente electronice MCS
Carcasă goală MCS deschisă
Carcase pentru echipamente electronice MCS
Carcase industriale MCS
Instalarea circuitului imprimat în carcasa pentru echipament electronic MCS pentru aplicații cu senzori, specifice IIoT
Carcase pentru echipamente electronice MCS

Carcasele pentru echipamente electronice sunt disponibile cu IP40 sau IP65/IP67 pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Acest lucru înseamnă că pot fi îndeplinite chiar și cerințele exigente din domeniul tehnologiei pentru clădiri sau din industrie.

Carcasă goală MCS deschisă

Operarea confortabilă a carcasei este posibilă datorită detaliilor de design, cum ar fi balamalele speciale, care pot fi, de asemenea, instalate ulterior. După ce sunt instalate, carcasa poate fi deschisă ca un evantai. Capacul rămâne conectat, iar mâinile sunt libere.

Carcase pentru echipamente electronice MCS

Carcasa poate fi montată într-o varietate de moduri. Datorită combinației opționale cu o placă adaptoare, carcasa pentru echipament electronic poate fi fixată în siguranță, fără unelte, pe profiluri din aluminiu, doze sub pardoseală, stâlpi sau pereți, precum și pe șine DIN.

Carcase industriale MCS

Sistemul modular permite realizarea de carcase personalizate. În configurator pot fi selectați diverși factori, cum ar fi gradul de protecție IP, dimensiunea, culoarea și variantele de capac. Carcasa este completată de accesorii suplimentare.

Către configuratorul pentru carcasa MCS
Instalarea circuitului imprimat în carcasa pentru echipament electronic MCS pentru aplicații cu senzori, specifice IIoT

Marginea înclinată a carcasei permite montarea circuitului imprimat aproape orizontal. Conectorii preasamblați alunecă prin orificiile carcasei. Efect pozitiv: tehnologia de conectare poate fi bine etanșată pe peretele lateral înalt. Suprafața de bază poate fi utilizată aproape în întregime pentru circuitul imprimat.

Monitoring Case System ca un sistem universal

Control de specialitate pentru carcasa goală MCS

Managerul de produs Lisa Picherer explică în detaliu avantajele carcasei inovatoare pentru echipament electronic din seria MCS (Monitoring Case System). Ea explică aspectele noilor carcase goale de care pot beneficia atât producătorii de dispozitive, cât și instalatorii.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp

Întrebări frecvente Pentru multe întrebări avem deja răspunsuri. Te invităm să citești secțiunea noastră cu întrebări frecvente.

Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului
Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului
Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului
Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului
Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului
Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului

Garnitura montată permanent asigură o închidere corectă. În plus, garnitura rămâne pe carcasă și nu se pierde.

Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului

Elementul de egalizare a presiunii este deja preasamblat în variantele de carcasă IP67/IP65.

Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului

Carcasa poate fi montată pe pereți, pe stâlpi, pe profiluri din aluminiu sau chiar pe șine DIN. Acest lucru este posibil cu ajutorul unei plăci adaptoare opționale.

Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului

Asamblarea are loc fără unelte. Carcasa este fixată pe placa adaptoare. De asemenea, poți fixa carcasa cu ajutorul unor șuruburi (care pot fi comandate separat). La demontare, îndepărtează șuruburile utilizate, dacă este necesar, și scoate elementele de prindere prin blocare prin intermediul decupajelor de pe placa adaptoare cu ajutorul unei șurubelnițe, de exemplu.

Bărbat cu semn de întrebare deasupra capului

Sistemul modular îți permite asamblarea propriilor carcase personalizate. Sunt disponibile mai multe culori RAL. Diferitele variante de rame și alte accesorii pot fi, de asemenea, combinate într-o varietate de moduri. Solicită personalizări suplimentare specifice clientului.

Mai multe despre carcasele pentru echipamente electronice personalizate