Inovații personalizate a conexiunilor pentru dispozitive și a carcaselor pentru echipamente electronice

De-a lungul ciclului de viață al produsului, te sprijinim de la idee până la realizarea soluției de conectare sau pentru carcasă. Expertiza noastră vastă garantează că fiecare inovație îndeplinește cerințele stricte ale pieței.
Inovații personalizate pentru designul dispozitivelor

Noi dezvoltăm designul dispozitivelor tale

Conexiuni personalizate pentru dispozitive și carcase pentru echipamente electronice: fie că este vorba despre designuri speciale sau soluții de sistem electromecanice complexe – produsul tău individual parcurge la Phoenix Contact un proces de dezvoltare a cărui eficacitate a fost demonstrată în nenumărate rânduri. De la primul contact până la producția în serie și alte etape, îți stăm la dispoziție ca partener de la egal la egal, pentru a transforma ideile tale în soluții tehnice și a le dezvolta în continuare.

Procesul nostru de dezvoltare dintr-o privire Află mai multe despre fazele individuale ale procesului nostru de dezvoltare – de la prima discuție preliminară până la asistență pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Discuție între un angajat Phoenix Contact și un client
Un client și personalul Phoenix Contact la proiectarea produsului
Discuție între un client și un inginer de dezvoltare de la Phoenix Contact
Dispozitiv de afișare ținut în ambele mâini
Discuție între un client și un angajat Phoenix Contact într-o hală de producție
Discuție între un angajat Phoenix Contact și un client

Discută cu un partener care îți înțelege necesitățile și care vorbește limba ta. Îți oferim într-un timp scurt:

  • Consultanță personală din partea unor ingineri de dezvoltare experimentați
  • Workshop-uri comune pe tema tehnologiei
  • Un proiect tehnic, opțional, cu mostre expuse
  • O ofertă de preț fără caracter obligatoriu

Solicită consultanță acum
Un client și personalul Phoenix Contact la proiectarea produsului

În funcție de solicitările tale concrete, dezvoltăm împreună cea mai bună soluție pentru produsul tău. Ai încredere în avantajele oferite de procesele noastre de proiectare consacrate:

  • Specificații tehnice convenite și aprobate
  • Plan de verificare stabilit, inclusiv verificări de laborator și aprobări
  • Documentație completă

Solicită consultanță acum
Discuție între un client și un inginer de dezvoltare de la Phoenix Contact

Experiența de zeci de ani și locațiile din întreaga lume permit procese de dezvoltare flexibile și absolut de încredere. Beneficiază de soluțiile Phoenix Contact, care îți oferă:

  • Competență ridicată în dezvoltare și activități de laborator
  • Tehnologizare simultană
  • Management de proiect standardizat și asigurarea calității
  • Standarde și aprobări specifice pentru aplicații

Solicită consultanță acum
Dispozitiv de afișare ținut în ambele mâini

Îți garantăm că produsele tale vor fi livrate întotdeauna la termen și conform proceselor – indiferent de cantitatea comandată. Avantaje:

  • Integrare verticală ridicată și producție proprie de unelte și utilaje
  • Planificare flexibilă a producției, de la montarea manuală până la producția de serie mare
  • Marcaj și ambalare specifice clientului
  • Rețea mondială de producție și logistică

Solicită consultanță acum
Discuție între un client și un angajat Phoenix Contact într-o hală de producție

Indiferent dacă dorești să dezvolți produse, să le modifici sau să le scoți din uz, îți suntem alături de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului:

  • Management certificat al calității și al mediului
  • Abordare integrală a lanțului valoric
  • O singură persoană de contact pe durata ciclului de viață al produsului

Solicită consultanță acum

Exemple de inovații personalizate

Sistem de carcase individual
Conexiuni de dispozitive outdoor
Componente de conexiune dezvoltate individual
Sistem de conectori de putere

Avantajele dumneavoastră

  • Know-how îndelungat în dezvoltarea tehnologiei de conectare și a carcaselor pentru echipamente electronice
  • Planificare flexibilă a producției datorită prezenței la nivel global
  • Cel mai mare grad de orientare către client în privința inovațiilor
  • Căi de decizie rapide și siguranță economică ridicată de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului
  • Consacrat și rapid datorită accesului la mii de componente standard

La Phoenix Contact, dezvoltăm soluții personalizate și promovăm inovațiile. Nivelul nostru ridicat de orientare către client și procesele de producție flexibile ne permit să depășim așteptările clienților noștri.

Moritz Lohse - Phoenix Contact, Manager pentru inovații personalizate
Moritz Lohse, persoană de contact la Phoenix Contact pentru soluții personalizate pentru conectarea dispozitivelor și carcase pentru echipamente electronice
Pulsotronic

Tehnologie de conectare și senzori personalizați

Mai multă libertate în planificarea mașinilor, sistemelor și dispozitivelor: Pulsotronic, o companie Phoenix Contact, dezvoltă și produce soluții personalizate pentru senzori și tehnologie de conectare de înaltă calitate. Portofoliul de senzori include: senzori inductivi, capacitivi, optici și magnetorezistivi, senzori cu ultrasunete și senzori tactili mecanici, precum și soluții speciale precum senzori radar și senzori de înclinare. Gama este completată de distribuitorii M5, M8 și M12 și de tehnologia inovatoare de conectare.

Serviciul nostru pentru tine
Solicită o sesiune de consultanță

Experții noștri sunt întotdeauna alături de tine: de la idee până la realizarea soluției tale de conectare sau pentru carcasă, vei beneficia de asistență cuprinzătoare pentru produsul tău personalizat. Scrie-ne. Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim.

Trimite o solicitare
Soluții personalizate pentru designul dispozitivelor tale