Adaptoare și cuplaje
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu pentru cablarea eficientă a semnalelor, datelor și puterii
Adaptează-ți cablarea de semnale, date și putere conform cerințelor tale. Îți oferim soluții universale pentru cablarea pasivă de câmp. Gama extinsă de produse include cutii de distribuție, cutii de matisare, conectori pentru cablu, adaptoare și distribuitoare. Îți oferim o mare varietate de designuri și interfețe pentru aplicații pe bază de cupru și fibră optică.
Avantajele tale
- Potențiale de economisire prin distribuția și concentrarea semnalelor, datelor și puterii
- Cablare cu economie de spațiu datorită variantelor cu număr maxim de conexiuni
- Ecranare la 360° pentru transfer și distribuție eficiente
- Integrare flexibilă a dispozitivelor noi
- Variante personalizate la cerere
Produse noi
Distribuitor de energie debroșabil până la 20 A
Asamblat pentru instalare rapidă
Distribuitorul de energie preasamblat permite o instalare simplă și rapidă cu conectori din seria PRC 20. Distribuitorul preconfigurat este disponibil în 16 variante și poate fi instalat simplu prin Plug-and-Play.
Caracteristici principale
- Tensiune nominală: 400 V CA / 500 V CC (IEC) (III,2)
- Curent nominal: 20 A
- Grad de protecție până la IP69
- Categoria de impact: IK08 (-25 °C)
- Cu 2 până la 5 poli
- Codare: mecanică și pe culori
- Număr de intrări: 1
- Număr de ieșiri: 2
Avantaje
- Efort redus de instalare pe șantier datorită Plug-and-Play
- Mai puține erori de cablare datorită inspecției 100 % în timpul producției
- Blocare/deblocare manuală și cu unelte pentru mai multă flexibilitate la fața locului
- „Plug-and-forget” prin utilizarea de materiale dovedite
- Utilizare mai sigură chiar și în condiții de mediu extreme
Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător
Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.
Adaptoare și cuplaje pentru cablarea cu cupru și fibră optică
Adaptoarele, cuplajele, distribuitoarele de 19", precum și cutiile de joncțiune de perete îți permit un nivel ridicat de flexibilitate la cablare.
- Pentru utilizare pe teren în dimensiunile M8 și M12, precum și pentru adaptoare de conectori pentru ventile
- Transfer de date prin cuplaj și module de conexiune prin cablu
Conectori de cablu pentru cablarea de semnale, date și putere
Realizează soluții eficiente de conectare cu ajutorul conectorilor de cablu. Prelungirea și reparația cablurilor deteriorate sunt provocări zilnice în meseria de electrician.
- Pentru transferul de semnale, putere sau date
- Conexiune cu șurub sau conexiune cu dislocare IDC
- Conexiune conductor de la 0,14 până la 6 mm²
Cutii de matisare pentru transferul de date conform standardelor viitorului
Cutiile de matisare din seria FDX 20 asigură transferul de date în timp real și sigur
pe termen lung. Acestea pun la dispoziție un spațiu interior mare pentru conectarea fibrelor optice.
- Până la 12 conexiuni duplex
- Domeniu de temperatură între -25 și +70 °C
- Eficient împotriva influențelor electromagnetice și ESD
- Flexibilitate maximă la instalare
- Economie de spațiu datorită designului compact și unitar
Distribuitoare pentru sisteme de instalare
Distribuitoarele îți oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește distribuția de energie a instalației tale electrice. Distribuitoarele de energie preasamblate și variantele conectabile facilitează instalarea simplă și rapidă.
- Distribuitoare T pentru linii de derivație în sistemele de inele
- Distribuitoare H pentru până la trei ieșiri pentru configurarea structurilor de tip stea
Distribuitoare pentru conexiuni de interfață M8, M12 și AS
Cu ajutorul distribuitoarelor realizezi cablarea conform cerințelor tale.
- Varietate mare de cablări și designuri
- Soluții personalizate, la cerere
- Libertate maximă la distribuția semnalelor, datelor și puterii sau la adaptarea unor interfețe diverse
Cutii de distribuție pentru aplicații de semnal și putere
Prin intermediul cutiilor de distribuție poți cabla rapid și clar pe teren. Acestea integrează simplu mai multe cabluri într-un cablu principal, care este conectat la controler.
- Cablare flexibilă datorită portofoliului larg și a diferitelor conexiuni prin cablu principal
- Disponibilitate crescută a utilajelor datorită diagnosticului simplu
- Nivel înalt de siguranță datorită carcasei turnate și gradelor mari de protecție
Tehnologie de conectare și senzori personalizați
Mai multă libertate în planificarea mașinilor, sistemelor și dispozitivelor: Pulsotronic, o companie Phoenix Contact, dezvoltă și produce soluții personalizate pentru senzori și tehnologie de conectare de înaltă calitate. Portofoliul de senzori include: senzori inductivi, capacitivi, optici și magnetorezistivi, senzori cu ultrasunete și senzori tactili mecanici, precum și soluții speciale precum senzori radar și senzori de înclinare. Gama este completată de distribuitorii M5, M8 și M12 și de tehnologia inovatoare de conectare.