RJ45 coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, material: Plastic, connection method: Coupling, Keystone, Ethernet
Adaptoare și cuplaje pentru cablarea cu cupru și fibră optică
Adaptoarele și cuplajele îți oferă un nivel ridicat de flexibilitate la adaptarea cablării. Adaptoarele pentru șină DIN asigură o conexiune sigură a cablurilor tale și o transmisie eficientă a datelor. Pe teren poți utiliza adaptoare M8, M12 și de conectori pentru ventil. Cu ajutorul rezistoarelor de terminație, poți preveni în mod sigur reflexiile semnalului la capătul liniei de magistrală în sistemele de magistrală de câmp.
RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, cable outlet: straight, Adapter-free design, Ethernet
Adapter, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A
Terminating resistor PROFIBUS M12
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
V.24 (RS-232) zero modem connector
PROFIBUS M12 termination resistor, female connector version
FO coupling, design: SC, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight
Valve connector, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector A (DESINA), with 1 LED, Wiring: Z diode
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Avantajele tale
- Design compact pentru instalații cu economie de spațiu
- Transfer de date eficient prin cuplaje și module de conexiune prin cablu
- Utilizare flexibilă datorită modulelor pentru diverse interfețe de date
Distribuitoare de 19" și adaptoare pentru șină DIN pentru cablarea de date pe bază de fibră optică și cupru
Distribuitoarele de 19" și adaptoarele pentru șină DIN pentru fibră optică și cablare de date pe bază de cupru completează portofoliul nostru de adaptoare. Poți găsi aceste produse sortate la conectorii de date.
Cutii de joncțiune de perete
Cutiile de joncțiune de perete, cunoscute și sub denumirea de prize terminale, sunt utilizate pentru a conecta un dispozitiv final la un cablaj. De asemenea, poți găsi cutiile de joncțiune în lista de produse de pe această pagină.