Patch panel, SC-RJ, DIN rail mounting, IP20, 1 slot, socket/socket, can be used for glass, multi-mode, PCF, and polymer fibers
Adaptoare și cuplaje pentru cablarea cu cupru și fibră optică
Adaptoarele și cuplajele îți oferă un nivel ridicat de flexibilitate la adaptarea cablării. Adaptoarele pentru șină DIN asigură o conexiune sigură a cablurilor tale și o transmisie eficientă a datelor. Pe teren poți utiliza adaptoare M8, M12 și de conectori pentru ventil. Cu ajutorul rezistoarelor de terminație, poți preveni în mod sigur reflexiile semnalului la capătul liniei de magistrală în sistemele de magistrală de câmp.
Singlemode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 10 km at wavelengths of 1,310 nm in the extended temperature range
RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), connection method: THT wave
Valve connector, 3-position, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: SMD reflow
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR reflow/THT wave
Adapter, 5-position, Plug straight DEUTSCH DT04-6P, on Socket straight M12, coding: A
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THT wave
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: SMD reflow
RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR solder connection, Short solder contacts
Avantajele tale
- Design compact pentru instalații cu economie de spațiu
- Transfer de date eficient prin cuplaje și module de conexiune prin cablu
- Utilizare flexibilă datorită modulelor pentru diverse interfețe de date
Distribuitoare de 19" și adaptoare pentru șină DIN pentru cablarea de date pe bază de fibră optică și cupru
Distribuitoarele de 19" și adaptoarele pentru șină DIN pentru fibră optică și cablare de date pe bază de cupru completează portofoliul nostru de adaptoare. Poți găsi aceste produse sortate la conectorii de date.
Cutii de joncțiune de perete
Cutiile de joncțiune de perete, cunoscute și sub denumirea de prize terminale, sunt utilizate pentru a conecta un dispozitiv final la un cablaj. De asemenea, poți găsi cutiile de joncțiune în lista de produse de pe această pagină.