Cablare de date pe bază de cupru Automatizarea proceselor este elementul central în multe domenii de aplicare: în infrastructură, în clădiri sau în domeniul industrial. Tot mai multe unități sunt integrate permanent în rețele. Cablarea devine din ce în ce mai complexă din cauza volumelor de date și a vitezelor de transfer în creștere. Cablarea de date pe bază de cupru este consacrată de decenii.

Cablare de date pe bază de cupru

Ratele de transfer al datelor și vitezele de transfer în creștere reprezintă o provocare din ce în ce mai mare pentru tehnologia de transfer si, prin urmare, și pentru cablurile de transfer și conectorii conectați. Sunt necesare inovații și produse adaptate standardelor viitorului. În caz contrar, nu este posibil un transfer de date sigur. În aplicațiile casnice, problemele care apar sunt de obicei tolerabile. Cu toate acestea, transferurile eronate pot duce la costuri ridicate în aplicațiile industriale. Datorită proprietăților fizice și mecanice bune, cablurile din cupru garantează conexiuni eficiente pentru transferul de date.

Avantaje

  • Transfer de date optimizat din punct de vedere al costurilor datorită experienței îndelungate
  • Protecție eficientă împotriva furtului de date: nu este posibilă interceptarea datelor prin cablu
  • Interfețe standardizate, cum ar fi conectorii RJ45, USB, HDMI, coaxiali și D-SUB, precum și conectorii circulari în M8 și M12
  • Caracteristici electrice optime datorită conductorului din cupru masiv
  • Expertiză cuprinzătoare datorită dezvoltării și producției proprii
Conectorii de date pe bază de cupru cu cabluri sunt dispersați unul lângă altul

Conductori de cupru în aplicație

De ce conductori de cupru? – Cablurile din cupru transmit curent și tensiune folosind diferite tehnologii pentru a alimenta dispozitivele cu putere și date. Cuprul are proprietăți optime pentru transmiterea energiei electrice. În unele cazuri, în conductorii cu costuri reduse se utilizează, de asemenea, materiale alternative, cum ar fi aluminiul, dar acestea oferă o putere mult mai scăzută – în cazul aluminiului, aproximativ două treimi din conductibilitatea electrică.

Există cabluri din cupru cu o lățime de bandă mare pe piață, astfel încât este disponibil un cablu optim cu conectori pentru aproape fiecare aplicație cu un protocol specific. Un exemplu în acest sens sunt conectorii D-SUB pentru conexiunea VGA a ecranelor la un PC. În industrie, pe de altă parte, protocolul PROFINET este răspândit pe scară largă. Acesta este transmis prin intermediul conectorilor RJ45 în cabluri torsadate cu două sau patru perechi.

Dezvoltarea tehnologiei este deja foarte avansată, însă pe piață sunt disponibile și alte inovații. Un bun exemplu este Single Pair Ethernet, transmiterea protocoalelor Ethernet prin intermediul unei singure perechi de conductori. Pentru această nouă tehnologie, se construiesc cabluri și conectori complet noi, care sunt, la rândul lor, standardizați. Acest lucru promovează standardizarea interfețelor.

Cablurile de date pe bază de cupru în RJ45 și Single Pair Ethernet, precum și în M8

Cum sunt construite cablurile de date pe bază de cupru?

În general, se disting două tipuri de cabluri de date pe bază de cupru:

  • Cabluri coaxiale în care un conductor este ghidat central în interiorul cablului.

  • Cabluri torsadate în care mai mulți conductori sunt ghidați într-un singur cablu și răsuciți împreună. Fie sunt răsuciți în jurul unui element de umplutură situat central – așa cum este cazul multor cabluri cu patru poli. Fie conductorii unei perechi sunt răsuciți între ei, iar perechile de conductori sunt răsucite între ele – așa cum este cazul multor cabluri cu opt poli. Ultimul tip de împletitură se numește torsadare (TP).

În plus, există și alte combinații ale acestor structuri de bază, de exemplu pentru cabluri care pot transmite date și putere în mod hibrid.

Structura unui cablu coaxial din cupru

Structura internă unui cablu coaxial L
Structura internă unui cablu coaxial L
Structura internă unui cablu coaxial L
Structura internă unui cablu coaxial L

În cazul cablurilor coaxiale, mantaua de cablu protejează zona interioară a cablului împotriva influențelor externe. Pentru a îmbunătăți proprietățile și rezistențele mecanice sau termice, mantaua este de obicei confecționată din materiale plastice amestecate cu aditivi. De exemplu, în acest fel este posibilă consolidarea cablurilor pentru aplicațiile în aer liber și obținerea rezistenței la umiditate și la radiațiile solare.

Conductorul intern poate fi solid sau cu conductori subțiri. În ambele cazuri este vorba despre un cablu flexibil.

Multe cabluri coaxiale flexibile au o ecranare realizată dintr-o împletitură de lițe metalice cu ochiuri strânse. Pentru a obține proprietăți de ecranare mai bune, se poate utiliza, de asemenea, o folie din metal sau din plastic acoperit cu metal. În schimb, există cabluri cu un conductor exterior solid. Aceste cabluri rigide se numesc cabluri semirigide.

Materialul dielectric este materialul izolator dintre conductorul interior și cel exterior. Acesta poate fi realizat din plastic solid, precum și din discuri de plastic sau, în cele mai multe cazuri, din spumă de plastic, de exemplu polietilenă.

Structura internă unui cablu coaxial L

În timpul transferului, un parametru important este atenuarea semnalului de către mediul de transfer. Deoarece această atenuare depinde de frecvența de transmisie, aceasta este specificată în diferite frecvențe – frecvențele tipice sunt, de obicei, 2,4 GHz sau 5,8 GHz pentru WLAN. Cablurile cu o impedanță de 50 Ω sau 75 Ω sunt răspândite pe scară largă. Trebuie utilizate împreună numai cabluri și alte componente cu aceeași impedanță. Amestecarea acestora poate duce la nepotriviri. Acestea cauzează reflexii nedorite.

Structura internă unui cablu coaxial L

Un caz de utilizare tipic pentru cablurile coaxiale este conectarea emițătoarelor, respectiv a receptoarelor cu o antenă, de exemplu în rețelele LTE, WLAN, 5G și Campus.

Structura unui cablu din cupru torsadat

Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori
Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori
Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori
Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori
Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori
Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori

Cablurile de date pe bază de cupru au de obicei o manta exterioară care protejează zonele interne ale cablului împotriva influențelor externe. Această manta este de obicei confecționată din material plastic, de exemplu poliuretan (PUR), policlorură de vinil (PVC) sau polietilenă (PE). Pentru a îmbunătăți proprietățile și rezistențele mecanice sau termice, aceste materiale sunt de obicei amestecate cu aditivi.

Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori

Sub mantaua de cablu, cablurile de date pe bază de cupru au, de obicei, o ecranare electrică împotriva influențelor externe. Există două concepte diferite de ecranare: împletitură de ecranare, o împletitură de lițe metalice cu ochiuri strânse (Screened = S) și folie de ecranare, o folie din metal sau din plastic acoperit cu metal (Foiled = F). Ecranarea totală a cablului este indicată în acest fel prin S, F sau SF.

Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori

Nu numai întregul cablu, ci și perechile individuale de conductori pot fi ecranate față de celelalte perechi de conductori printr-o ecranare proprie cu o folie de ecranare (Foiled Twisted Pair = FTP).

Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori

În cazul cablurilor torsadate, doi conductori sunt răsuciți între ei, iar perechile de conductori sunt răsucite între ele.

Cablu torsadat SF/FPT cu opt poli, cu patru perechi de conductori

Conductorii individuali ai unui cablu de date pe bază de cupru sunt formați dintr-o izolație de plastic și un miez de cupru. Acesta diferă în funcție de scopul de utilizare. Cablurile de instalare au un miez de cupru solid. În cazul cablurilor flexibile, acest miez este format din 7 lițe sau, în cazul cablurilor foarte flexibile, din 19 lițe. Secțiunea transversală a conductorilor individuali este indicată prin unitatea de măsură American Wire Gauge (AWG). Foarte frecvent întâlnite sunt AWG 22 pentru cablurile cu patru poli și AWG 26 pentru cablurile cu opt poli.

Cablu din cupru cu diverse dispozitive de măsurare în testul de înaltă tensiune

Care este performanța cablurilor din cupru?

Performanța unui cablu de date pe bază de cupru ca și cablu brut este indicată de categoria de transfer. Pentru a explica diferențele dintre categorii și metodele de testare, merită să analizăm aici și protocolul Ethernet.

Cablurile brute sunt definite de standarde proprii. În aceste standarde sunt stabilite, de asemenea, metodele de testare, precum și valorile electrice limită pentru parametrii care trebuie testați. Un exemplu de astfel de parametru care trebuie testat este atenuarea reflexiei. Această valoare măsoară semnalul reflectat de cablu la capătul emițătorului. Cu toate acestea, valorile limită care trebuie respectate diferă foarte mult în funcție de cablul măsurat, fie că este un cablu brut, un cablu echipat cu conectori (măsurarea cablului de conexiune – testarea conexiunii permanente – ISO 11801) sau o întreagă cale de transfer (testarea canalelor – ISO 11801).

Inginer de testare cu un cablu pe bază de cupru și o instalație de măsurare

Valorile stricte trebuie să fie respectate în acest punct de către cablul asamblat, deoarece acesta reprezintă doar o parte a unei căi de transfer. Valorile limită pentru căile de transfer sunt în mod corespunzător mai scăzute, astfel încât părțile mai slabe pot fi compensate prin îmbătrânire sau alte efecte. Pentru a minimiza influențele asupra dispozitivului de măsurare, prima și ultima conexiune cu fișă sunt eliminate în timpul unei măsurători de canal. În cazul în care un cablu de conexiune este măsurat cu o testare a canalelor pentru calea de transfer, această măsurătoare nu are, prin urmare, nicio valoare informativă, deoarece cele două fișe ale cablului sunt eliminate.

Ce metodă de măsurare este utilizată poate fi determinată printr-o privire asupra fișei cu date tehnice și a caracteristicilor de transmisie ale unui cablu de conexiune. Pentru cablurile cu testare a canalelor trebuie să se specifice clasa de transmisie, iar pentru cablurile cu testare a conexiunii permanente trebuie, cu toate acestea, să se specifice categoria de transfer. Din păcate, acest lucru nu poate fi verificat întotdeauna prin testarea cablurilor, astfel încât se recomandă precauție la selectarea cablului corect.

În cele din urmă, se va pune accentul pe lansarea unui cablu de conexiune RJ45, care este realizat, de asemenea, de Phoenix Contact:

  1. Testarea cablului brut de 100 m conform
  2. Structura cablurilor de conexiune de 2 metri* cu doi conectori RJ45
  3. Testarea conexiunii permanente a cablului de conexiune (nu a conexiunii canalelor) conform
  4. Lansarea combinației de fișă și cablu numai după finalizarea cu succes a tuturor testelor

*Conform experienței Phoenix Contact, doi metri reprezintă lungimea critică pentru cablurile de conexiune conform standardelor actuale.

Conector de date pe bază de cupru asamblat cu ambele mâini pentru RJ45

Soluții pe bază de cupru pentru cablarea de câmp

Fie direct la utilajul tău, în clădiri sau chiar în aer liber: soluțiile de conexiune sunt alegerea perfectă în orice mediu. Utilizează aceste caracteristici ale produsului pentru aplicația ta:

• Rate de transfer până la 10 Gbps
• Cablare hibridă inovatoare
• Soluții de la IP20 până la IP69K
• Conexiune cu arc, prin străpungere și IDC
• Concepte de ecranare la 360°

Conectori de date pe bază de cupru pentru conectarea rețelelor și a magistralelor de câmp

Soluții pe bază de cupru pentru conectarea dispozitivelor

Utilizează fișe și cabluri performante și liber configurabile la fața locului în dispozitivul tău. Fie că este vorba de cablarea de înaltă viteză cu până la 10 Gbps sau de cablarea hibridă inovatoare: Phoenix Contact îți oferă o gamă cuprinzătoare de produse cu diverse distribuții ale pinilor unui conector pentru diferite caracteristici de transmisie – de la SPE, RJ45, HDMI, USB, conectori coaxiali pentru circuitul imprimat până la treceri prin panou M12 și conectori D-SUB.

• Rate de transfer până la 10 Gbps
• Cablare hibridă inovatoare
• Soluții de la IP20 până la IP69K
• Conexiune cu arc, prin străpungere și IDC
• Concepte de ecranare la 360°

Ideal pentru aceste domenii

Conductorii de cupru sunt, de asemenea, utilizați în tehnologia de măsurare, telecomunicații și automatizare, în prelucrarea datelor, precum și în controlerele din construcția de mașini și sisteme. Aceștia sunt utilizați și în conexiunile de la server la switch și de la desktop la switch.

Ideali pentru aceste domenii de utilizare

Robot colaborativ în producția de produse cu o femeie în fundal
Convertizor de frecvență cu conectori Board-to-Board în vederea interioară
Conectori de date în tabloul de distribuție
Angajat Phoenix Contact cu iPad și robot într-o linie de producție industrială
Inginer ținând o tabletă în mână într-o clădire modernă
Instalarea unei camere de monitorizare pe un stâlp
Robot colaborativ în producția de produse cu o femeie în fundal

Conceptele de ecranare speciale și componentele rezistente la torsiune, perfect adaptate, sunt indispensabile pentru funcționarea eficientă a roboților și a benzilor transportoare. Procesele complexe de automatizare necesită comunicare în multe domenii. Bazează-te pe gama de produse pe bază de cupru pentru transferul de date fără erori, care a fost calificat în conformitate cu diverse standarde de transmisie. Printre acestea se numără Ethernet-APL, PROFINET, Ethernet CAT5 und EtherCAT P.

Mai multe despre conectarea dispozitivului
Convertizor de frecvență cu conectori Board-to-Board în vederea interioară

Cablurile din cupru sunt, de asemenea, utilizate împreună cu conectori Board-to-Board. Acești conectori oferă soluții ecranate și neecranate pentru transferul de semnale și date în dispozitiv într-un spațiu îngust. Pot fi realizate alinieri individuale ale circuitelor imprimate cu diverse design-uri, înălțimi de stivuire și numere de poziții adaptate aplicațiilor.

Mai multe despre conectorii Board-to-Board
Conectori de date în tabloul de distribuție

În tabloul de distribuție, componentele din cupru oferă soluții de cablare pentru aplicații Ethernet și PROFINET – adecvate sistemului tău de transfer de date.

Mai multe despre conectorii de date
Angajat Phoenix Contact cu iPad și robot într-o linie de producție industrială

Soluții de conectare eficiente și transfer continuu de date de până la 10 Gbps (CAT6A): cablurile de conexiune RJ45, USB și HDMI, precum și conectorii RJ45 liber configurabili fără scule speciale sunt ideali pentru cerințele speciale din domeniul cablării industriale. Conceptele de ecranare speciale și componentele din cupru rezistente la torsiune sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a roboților și a benzilor transportoare.

Mai multe despre cablarea IP20 și IP6X industrială
Inginer ținând o tabletă în mână într-o clădire modernă

În clădirile inteligente sunt interconectate diferite aplicații decentralizate. O clădire inteligentă este posibilă doar prin conexiuni standardizate pentru dispozitive, astfel încât sistemele individuale ale clădirii și aplicațiile lor să poată comunica în mod fluid între ele. Conectorii și cablurile de conexiune oferă o bază în acest sens.

Mai multe despre conexiunile pentru dispozitive în automatizarea clădirilor
Instalarea unei camere de monitorizare pe un stâlp

Pentru transferul de date în aer liber, de exemplu, în domeniul telecomunicațiilor sau al energiilor regenerabile, se impun cerințe ridicate pentru componentele utilizate. Conectorii speciali pentru aplicații în exterior rezistă la condiții de mediu dificile cu diferențe mari de temperatură, umiditate, UV și vibrații.

Document în format electronic Conectori de date
Conectorii de date pe bază de cupru dintr-o privire

Dorești să răsfoiești gama noastră de produse pe bază de cupru? – Documentul în format electronic privind conectorii de date îți oferă, de asemenea, o prezentare generală a conexiunilor corespunzătoare.

Deschide documentul în format electronic
Diferiți conectori de date dintr-o privire