Single Pair Ethernet: Noul standard se apropie

Designul universal al conectorului SPE deschide o nouă eră a conectivității eficiente.
Noul design al conectorului SPE conform IEC 63171-7 ED2
Designurile conectorului Single Pair Ethernet: IP20, M8, M12 și M12 Hybrid

Un standard pentru automatizarea fabricilor

În sfârșit, s-a pus capăt incertitudinii și standardelor concurente în automatizarea fabricilor. Indiferent dacă este IP20, M8, M12 sau M12 Hybrid – cu designul unificat al conectorului SPE conform IEC 63171-7 ED2 (în lucru), veți beneficia în curând de toate avantajele conexiunii Single Pair Ethernet pentru dispozitive. În mod interoperabil, independent de producător și orientat către viitor. Diverse codări mecanice permit o nouă flexibilitate pentru diferite standarde și aplicații IEEE - perfect pentru automatizarea modernă a fabricilor. Începeți acum planificarea împreună cu Phoenix Contact ca partener puternic de partea dvs.

Avantaje

  • Compatibilitate între producători datorită noului standard în conformitate cu IEC 63171-7
  • Interoperabilitatea completă creează securitate în planificare pentru aplicațiile viitoare
  • Comunicare de date de mare viteză cu până la 1 Gbps la 600 MHz
  • Putere efectivă de până la 52 W datorită PoDL (Power over Data Line)
  • Posibilități mai mari de aplicare datorită razei de acțiune de până la 1.000 de metri la 10 Mbps

Valoarea adăugată a designului universal al conectorului în detaliu Investiți în securitate, viitor și compatibilitate

Designul conectorului Single Pair Ethernet în detaliu
Designuri ale conectorului Single Pair Ethernet în detaliu
Designul conectorului Single Pair Ethernet în detaliu
Designul conectorului Single Pair Ethernet în detaliu

Reducerea la un singur cablu pentru date și alimentare permite o instalare cu economie de spațiu. Complexitatea redusă a cablării duce, de asemenea, la economii semnificative de materiale și costuri de instalare.

Designuri ale conectorului Single Pair Ethernet în detaliu

Profitați de avantajul inovației: cu Phoenix Contact alegeți un partener care a contribuit decisiv la dezvoltarea standardului SPE și care modelează industria.

Designul conectorului Single Pair Ethernet în detaliu

Datorită designului său compact și interfeței hibride, standardul sprijină miniaturizarea dispozitivelor și sistemelor - un avantaj decisiv pentru aplicațiile industriale și IoT moderne.

Produse


Noul design al conectorului IP20 și M12 pentru Single Pair Ethernet

Semnal de start pentru noua generație: IP20 și M12 sunt pe drum

Primii conectori vor fi disponibili în cursul anului 2026 - în formatul dovedit IP20 și ca versiune robustă M12 pentru aplicații industriale. Echipa noastră lucrează intensiv la producția în serie. Astfel ne asigurăm că, la lansarea pe piață, veți beneficia de calitate și fiabilitate ridicate. Alte modele vor fi treptat transferate la noul standard unificat.

Începeți acum: informați-vă din timp și asigurați-vă un avantaj cu primii conectori SPE disponibili – potriviți pentru automatizarea fabricilor și comunicația industrială.

Conectori hibrizi M12 pentru Single Pair Ethernet

Un container de date formează baza pentru noul design al conectorului: conectorul hibrid M12 pentru Single Pair Ethernet combină transmiterea datelor și a energiei într-un format compact. Datele transmise prin cele două contacte permit o putere mai mare cu un spațiu minim ocupat. În locul conectorilor separați pentru date și alimentare, soluția hibridă oferă mai multă flexibilitate și o alimentare mai eficientă.

Portofoliul SPE

Portofoliul SPE dovedit - poate fi utilizat flexibil și în viitor

Continuarea accesului la toți conectorii și componentele existente pentru Single Pair Ethernet: Portofoliul nostru existent va continua să vă ofere soluții încercate și testate pentru comunicarea SPE în multe aplicații.

Braț de robot

Interfețe orientate spre viitor pentru automatizarea fabricilor

Standardul IEC 63171-7 permite, pe baza unui container de date unificat, aplicații industriale simple în domeniul automatizării fabricilor. Acest lucru creează noi posibilități pentru integrarea directă a dispozitivelor în rețelele industriale.

  • Domenii tipice de aplicare: în robotică, conectorii în conformitate cu IEC 63171-7 oferă interfețe compacte și performante pentru alimentare și comunicație.

  • Senzori și actuatoare: dispozitivele de câmp pot fi conectate direct în rețeaua Ethernet – fără gateway-uri suplimentare.

  • Tehnologia pentru clădiri: sisteme de iluminat, control acces, unități de climatizare beneficiază de cablarea compactă și de conectarea simplă la rețea

Webinar despre noul design al conectorului SPE


Webinar despre noul design al conectorului SPE

Explicat pe scurt: noul design al conectorului SPE în comunicația industrială

Aflați direct cum noul standard SPE uniform revoluționează comunicațiile industriale. Verena Neuhaus și Tim Kindermann din echipa de experți SPE de la Phoenix Contact explică avantajele noului design al conectorului, oferă informații despre dezvoltare și arată cum vă puteți pregăti optim compania pentru viitor.

Când apelezi la noi, ai alături de tine cel mai bun partener pentru SPE. Phoenix Contact vă oferă mai mult decât soluții inovatoare. De asemenea, beneficiați de asistență și expertiză complete pentru implementarea cu succes a proiectelor dumneavoastră.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Expert pentru Single Pair Ethernet
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

Întrebări frecvente despre noul standard Single Pair Ethernet

Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet
Întrebări și răspunsuri privind noul design al conectorului Single Pair Ethernet
Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet
Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet
Întrebări și răspunsuri privind noul design al conectorului Single Pair Ethernet
Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet
Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet

SPE în conformitate cu standardul IEC 63171-7 asigură pentru prima dată o compatibilitate reală dincolo de granițele producătorilor și reduce riscurile de planificare pentru compania dumneavoastră.

Întrebări și răspunsuri privind noul design al conectorului Single Pair Ethernet

Conectorii IP20 și fișele M12 sunt așteptate la începutul anului 2027. Vă recomandăm să începeți planificarea chiar acum. Se preconizează și adaptarea altor tipuri constructive la noul standard.

Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet

Phoenix Contact este inițiator și membru activ al noului standard – beneficiați de experiența noastră și de puterea noastră de inovare.

Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet

Noul design al conectorului simplifică integrarea, crește compatibilitatea și permite o utilizare și mai flexibilă în numeroase aplicații.

Întrebări și răspunsuri privind noul design al conectorului Single Pair Ethernet

Produsele SPE existente nu vor fi retrase de pe piață în acest moment. O decizie în acest sens va fi analizată abia pe termen lung, după introducerea completă a noului portofoliu.

Întrebări și răspunsuri despre noul design al conectorului Single Pair Ethernet

Da, soluțiile noastre sunt concepute astfel încât să puteți utiliza în mod flexibil și simultan atât produsele existente, cât și cele noi în instalații.