Soluții inteligente pentru vehiculele ghidate automat

De la electrificare la automatizare – totul dintr-o singură sursă.
Roboți autonomi într-un mediu de producție industrială
AGV-uri și AMR-uri

Soluții flexibile de transport cu AGV-uri și AMR-uri

Vehiculele ghidate automat (AGV) și roboții mobili autonomi (AMR) preiau din ce în ce mai mult sarcinile de transport în producție, logistică și servicii - pentru mai multă eficiență și flexibilitate. Portofoliul nostru modular de soluții software, hardware și servicii vă sprijină în electrificarea și automatizarea vehiculelor ghidate automat (AGV). Piesa centrală este platforma noastră deschisă, care poate fi integrată fără probleme în procesele existente.

Soluțiile noastre pentru vehiculele ghidate automat

PLCnext Technology
Siguranță în AGV
Virtual Line Following în AGV
PLCnext Technology

Datorită interfețelor deschise ale platformei noastre de control PLCnext Control, poți continua să utilizezi ca până acum sistemele tale IT existente și sistemul tău individual de management al flotei. Acest lucru face simplă și flexibilă conectarea și înlocuirea componentelor existente.

Alte avantaje:

  • Economisești timp și eviți erorile la programare – Datorită sistemului nostru modular și aplicațiilor ușor de integrat.
  • Siguranță integrată – Prin simpla adăugare a PLC-ului de siguranță, soluția noastră de siguranță este integrată în controlerul AGV-ului conform normelor actuale.
  • Conformitate cu directivele – Cerințele noului Regulament privind mașinile pentru îndeplinirea rezilienței cibernetice sunt îndeplinite direct prin certificarea ISO 6244.
  • App Store – Pentru a controla AGV-ul, poți găsi software-ul nostru modular în App Store.

Află mai multe despre PLCnext Technology
Siguranță în AGV

Într-un proces de colaborare om-mașină, siguranța este principala cerință. Prin urmare, cerințele legale (DIN EN ISO 3691-4) impun, de asemenea, asigurarea unui AGV și luarea în considerare a aspectelor legate de siguranță. Portofoliul nostru de produse de siguranță permite implementarea în siguranță a aplicației necesare pentru AGV-ul tău, cum ar fi conceptul de oprire de urgență, monitorizarea sigură a mișcării sau comutarea pe teren.

  • Siguranță în AGV – Fie că este vorba despre un releu de protecție sau un controler de siguranță integrat, avem soluția pentru aplicația ta în AGV în conformitate cu ISO 3691-4.
  • Siguranță integrată – Prin simpla adăugare a PLC-ului de siguranță, soluția noastră de siguranță este integrată în controlerul AGV-ului.
  • Consiliere de siguranță – Instruirea, consultanța și certificarea de către experții noștri în materie de siguranță completează gama noastră de servicii de siguranță.

Află mai multe despre siguranța funcțională
Virtual Line Following în AGV

Deschiderea controlerelor noastre PLCnext Control face o punte între funcțiile clasice de control și navigarea AGV-urilor. Datorită utilizării unor tehnologii inovatoare, oferim soluții de localizare precisă pentru transferuri de materiale sau medii dinamice de lucru.

  • Efort redus datorită blocurilor gata de utilizare – Blocurile gata de utilizare facilitează realizarea tipurilor de navigație Virtual Line Following și Line Following. Oferim un cuplaj ROS testat pentru sistemele de navigație libere.
  • Implementarea sarcinilor proprii – Utilizând programarea în limbaj de nivel înalt, Docker și ROS, sarcinile proprii pot fi, de asemenea, executate direct pe controler.
  • Alegerea liberă a producătorului – Soluțiile noastre oferă o conexiune flexibilă la diferiți producători de senzori și sisteme de antrenare.

RedViking și Phoenix Contact dezvoltă soluții inovatoare pentru AGV-uri

RedViking, cu sediul în Plymouth, Michigan, oferă soluții inovatoare de inginerie pentru o varietate de industrii, inclusiv industria auto, aerospațială, echipamente grele și apărare. RedViking a ales să lucreze cu Phoenix Contact datorită fiabilității și transparenței, precum și a varietății și flexibilității produselor.
Vă confruntați frecvent cu provocări precum disponibilitatea redusă a produselor, costuri ridicate sau tehnologii învechite? Cu ajutorul nostru, puteți față acestor provocări și vă puteți dezvolta în continuare soluțiile inovatoare.

Produse fără fir pentru AGV-uri
Automatizarea și electrificarea unui AGV
Convertoare CC/CC
Produse fără fir pentru AGV-uri

Portofoliul nostru de produse Wireless Ethernet este conceput pentru o mare varietate de AGV-uri și îndeplinește diferite cerințe la nivel mondial în ceea ce privește robustețea și eficacitatea pentru o comunicare fără probleme între vehicule și sistemele de rang superior. Prin integrarea tehnologiilor viitorului – 5G și WLAN 6 – apar noi posibilități în comunicarea AGV-urilor. Lățimea de bandă crescută și comportamentul determinist permit gestionarea unor flote mai mari, cu disponibilitate ridicată și transferul inteligenței vehiculului către Edge sau cloud.

  • Disponibilitate deosebit de ridicată – Tu decizi ce date trebuie procesate prin WLAN sau direct între utilaj și vehiculul tău ghidat automat prin NearFi.
  • Mentenanță predictivă – Remediază problemele de conexiune înainte ca acestea să apară prin monitorizarea intensității semnalului și identificarea posibilelor lacune de acoperire înainte ca acestea să provoace probleme.
  • WLAN 6 – Comunicați cu AGV-ul la performanțe maxime și evitați întreruperile, utilizând o rețea de înaltă performanță.
  • Conformitate cu cerințele de securitate – Dispozitivele noastre respectă deja normele de securitate impuse de Directiva privind echipamentele radio (RED), care va intra în vigoare în 2025.

Automatizarea și electrificarea unui AGV

În fiecare AGV, energia și un număr mare de date și semnale trebuie să fie distribuite în mod eficient. Condițiile de spațiu îngust necesită, de asemenea, un concept de cablare compact.

Avantaje pe scurt:

  • Cumpărături într-un singur loc - Totul dintr-o singură sursă!
  • Termene de livrare reduse – Datorită rețelei noastre globale de distribuție.
  • Timp de montare și punere în funcțiune optimizat – Metodele inovatoare de asamblare, precum și Push-X și Push-in simplifică integrarea în AGV-ul tău.

Convertoare CC/CC

De la metodele convenționale de încărcare, cum ar fi prin fișă, la tehnologia de încărcare inductivă, cu PLCnext Control și interfațarea CAN, este posibilă integrarea simplă a managementului bateriilor. Convertoarele noastre CC/CC furnizează în mod eficient tensiunea de 24 V pentru componentele electronice. Se evită interferențele de la partea de acționare la electronice, iar fluctuațiile de tensiune sunt compensate în mod eficient.

Folosim vehicule ghidate automat în depozitul nostru de producție. Deschiderea platformei pentru AGV facilitează conectarea diferitelor sisteme. Prin integrarea directă a siguranței în controler, asigurăm un proces sigur de colaborare om-mașină.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Manager de proiect senior Inginerie de fabricație
Björn Eilert
Expert în materie de AGV și manager de proiect senior în producția Phoenix Contact din Blomberg

Expert în materie de AGV și manager de proiect senior în producția Phoenix Contact din Blomberg

De aceea suntem partenerul potrivit pentru electrificarea și automatizarea AGV-urilor tale

Cooperarea pe bază de parteneriat cu clienții noștri reprezintă punctul central a tot ceea ce facem. Echipa noastră pentru AGV-uri lucrează în strânsă colaborare cu tine pentru a dezvolta soluții inovatoare și personalizate care sunt adaptate precis cerințelor tale speciale.

Suntem fericiți și ne dedicăm să deschidem căi noi împreună și să îți transformăm ideile în realitate. Bazează-te pe expertiza noastră. Hai să modelăm împreună viitorul vehiculelor ghidate automat. Contactează-ne!

Soluții AGV

Soluții AGV pentru o fabrică inteligentă

Soluțiile noastre pentru vehiculele ghidate automat (AGV) oferă:

  • Funcții extensibile prin intermediul aplicației și inginerie integrată cu PLCnext
  • Expertiză cuprinzătoare în domeniul siguranței - de la consultanță la soluții complete
  • Navigare flexibilă și conexiune ROS simplă
  • Portofoliu all-in-one disponibil la nivel global pentru electrificare completă
  • Comunicare wireless robustă cu interfață REST
  • Compatibilitate cu diverse sisteme de management al bateriilor (BMS) prin magistrala CAN

Întrebări frecvente

Optimizarea AGV-urilor noastre în producția din Blomberg
Virtual line following în producție la Phoenix Contact din Blomberg
AGV-uri în producție
Optimizarea AGV-urilor noastre în producția din Blomberg

Nu, nu ne construim propriile AGV-uri. Dezvoltăm componente și soluții pentru a automatiza și electrifica vehiculele ghidate automat și roboții mobili autonomi ai clienților și partenerilor noștri.

Virtual line following în producție la Phoenix Contact din Blomberg

AGV (vehiculele ghidate automat) se deplasează de-a lungul unor rute fixe, care sunt adesea marcate prin linii sau benzi magnetice pe podea. Pe de altă parte, AMR (roboții mobili autonomi) se deplasează independent și își adaptează rutele în mod dinamic, analizând și reacționând la ruta lor și la mediul înconjurător.

AGV-uri în producție

Soluțiile noastre pentru AGV-uri (vehicule ghidate automat) sunt utilizate pentru diferite tipuri de AGV, inclusiv:

Vehicule ghidate automat (AGV): diverse tipuri de vehicule de transport, cum ar fi AGV-uri standard, trenuri logistice și stivuitoare, pentru transportul materialelor în depozite și unități de producție.
Roboți mobili: pentru sarcini flexibile și dinamice în producție și logistică.
Sisteme shuttle: pentru transportul rapid și eficient al mărfurilor în depozite automatizate.
AGV-uri pentru sarcini grele: pentru transportul de sarcini mari și grele în medii industriale.

Tehnologiile noastre sprijină navigația, controlul, electrificarea, siguranța și eficiența energetică a tuturor AGV-urilor și contribuie astfel la o automatizare optimizată și sigură.