Platforma software flexibilă PLCnext Engineer vă oferă un software gratuit care combină toate sarcinile de proiectare pentru PLCnext Control într-un singur instrument. Software-ul permite configurarea, programarea conform IEC 61131-3, programarea de siguranță, vizualizarea și diagnosticarea și poate fi extins cu Add-ins pentru a include funcții și interfețe suplimentare.
PLCnext Engineer oferă posibilitatea de a accesa programe cu limbaj de nivel înalt sau modele MATLAB® Simulink® pentru punerea în funcțiune și gestionarea acestora pe un PLCnext Control. În acest fel, codul de limbaj de nivel înalt este conectat confortabil cu automatizarea standard.
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).