You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element detects digital signals.
AXL SE DI16/1
-
Digital module
1088127
Axioline Smart Elements, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
LR
ID de înregistrare: LR23402057TARINA
ID de înregistrare: ELE263623XGABS
ID de înregistrare: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID de înregistrare: E238705Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
16 digital inputs in accordance with EN 61131-2 type 1 and type 3
Nominal voltage: 24 V DC
Nominal current: 2.4 mA
Connection of sensors in 1-conductor technology
Filter time of < 1 ms
Device rating plate stored