Panouri HMI și PC-uri industriale

Panouri HMI și PC-uri industriale

Cu interfețele noastre om-mașină (HMI) și PC-urile noastre industriale (IPC), poți exploata și monitoriza în mod eficient condițiile din instalații. Beneficiezi de o scalabilitate maximă pentru conceptul de operare al soluției de automatizare. Cu ajutorul PC-urilor noastre industriale poți rezolva cu ușurință sarcini exigente de control și de conectare în rețea. În același timp, software-ul complex de vizualizare susține intervenția rapidă și sigură în procesele utilajului.

Phoenix Contact la SPS

Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Avantajele HMI-urilor și IPC-urilor noastre

  • Investiții de viitor, sigure, în hardware de înaltă calitate, cu cea mai nouă tehnologie
  • Punere rapidă în funcțiune datorită interfețelor om-mașină (HMI) preconfigurate
  • Soluții adaptate, grație PC-urilor industriale deschise și liber scalabile (IPC-uri)
Interfețe om-mașină pentru aplicație industrială

Panouri HMI Pentru aplicații în industrie

Panourile noastre web destinate utilizării industriale, dotate cu un browser deschis pentru aplicații HTML5, precum și panourile web robuste oferă interfața ideală pentru soluția dumneavoastră de automatizare. Ca interfață om-mașină (HMI), acestea asigură o comunicare fiabilă între om și mașină, facilitează exploatarea și monitorizarea proceselor și simplifică intervențiile în funcționarea instalațiilor. Beneficiați, chiar și în condiții de mediu dificile, de o interfață intuitivă, de o fiabilitate ridicată și de o automatizare rentabilă, bazată pe funcții eficiente de introducere a datelor și de monitorizare.

PC industrial pe linia de producție

PC-uri industriale Computer pentru aplicații industriale de toate tipurile

Computerele industriale sunt indispensabile în mediul industrial, indiferent dacă sunt folosite ca interfață pentru utilizator sau controler central al instalației. Acestea reunesc capacitatea de calcul a procesoarelor moderne cu robustețea și fiabilitatea componentelor industriale.

Gama noastră de PC-uri industriale include Box-PC-uri (PC-uri încorporate) și panouri PC de mare putere, rack PC-uri și monitoare multitouch pentru soluții foarte specializate din sectorul industrial. Ele oferă posibilități flexibile de montare pentru dispozitivele din câmp, precum și pentru monitorizarea la nivel de mașină. Beneficiați de avantajele unei soluții robuste și configurabile pentru colectarea, prelucrarea, măsurarea, controlul și vizualizarea datelor dumneavoastră în aproape toate mediile industriale.

Software pentru aplicația industrială

Software pentru vizualizare Software gata de utilizare pentru automatizarea ta

Fie că este efectuată în camera de comandă centrală, în zona de producție sau direct la nivelul utilajului: automatizarea eficientă necesită o vizualizare adecvată. Beneficiați de gama noastră bogată de produse în domeniul exploatării și monitorizării pentru HMI-urile și PC-urile dumneavoastră industriale.

Panourile HMI cu Embedded Browser integrat în modul chioșc ecran complet și compatibilitatea optimă cu HTML5 facilitează posibilități de operare și de monitorizare în asociere cu un afișaj performant al conținutului bazat pe web.

Informații suplimentare
Informații detaliate despre HMI-urile și IPC-urile noastre

Alte detalii, precum datele tehnice și informațiile despre Human-Machine-Interface și gama noastră de PC-uri industriale pot fi consultate în documentul în format electronic.

Descărcați acum documentul în format electronic
Bărbat lucrând cu HMI-uri și IPC-uri

Produse noi

Seria de panouri robuste WP 6000
VL3 FPM cu diferite dimensiuni ale afișajului

Panouri web robuste

Pentru medii solicitante

Noua serie de panouri robuste WP 6000 oferă panouri web robuste pentru medii solicitante. Datorită domeniului extins de temperatură, rezistenței ridicate la impact și lizibilității la lumina soarelui, acestea sunt ideale pentru aplicații robuste de operare în exterior.

Caracteristici principale

  • Domeniu de temperatură extins (-30 °C ... +65 °C)
  • Rezistență ridicată la impact (40g) și vibrații (5g)
  • Afișaje care pot fi citite la lumina soarelui cu protecție UV și IR
  • Ecrane tactile PCAP receptive de la 7 la 15,6"
  • Senzor integrat de mișcare și lumină ambientală

Avantaje

  • Hardware robust pentru medii dificile cu sticlă groasă de 3 mm, radiator mai mare și carcasă mai puternică
  • Sistem deschis, compatibil cu orice sistem terț
  • Operabil cu mănuși și potrivit pentru utilizare în medii umede
  • Ideal pentru orice vizualizare bazată pe HTML5 sau browser

Monitoare tactile cu ecran plat

Pentru industrie

VL3 FPM sunt ecrane plate și extind portofoliul de panouri PC VL3. Aceste monitoare combină aspectul, senzația tactilă și proprietățile mecanice ale HMI-urilor VL3 PPC și xP 6000 și oferă opțiuni de conectare extinse în comparație cu monitoarele din seria BL FPM.

Caracteristici principale

  • Gamă extinsă de dimensiuni ale afișajului
  • Același aspect ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Aceleași proprietăți mecanice ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Instalare flexibilă cu sau fără tablou electric
  • Opțiuni de conectivitate extinse

Avantaje

  • Același aspect și aceleași dimensiuni ale panoului ca HMI-urile TP 6000/WP 6000 și panourile PC VL3
  • Opțiuni de conectare îmbunătățite, inclusiv 2 ieșiri USB și posibilitatea de a alege între semnal VGA, DP sau HDMI
  • Poate fi utilizat cu mănuși și este adecvat pentru condiții de mediu umede

Pachet complet, convingător, care oferă design, calitate și service

HMI și PC industrial
HMI și PC industrial
HMI și PC industrial
VL3 UPC 2440 EDGE – imagine produs
HMI și PC industrial

HMI-urile și PC-urile noastre industriale oferă un design de produs atractiv și intuitiv. Concepute compact și funcțional, acestea pot fi incluse perfect în design-ul instalațiilor și mașinilor dumneavoastră și servesc drept interfață pentru utilizator perfectă între om și mașină.

HMI și PC industrial

Made by Phoenix Contact – vă puteți baza pe această promisiune a calității. Ne bazăm pe componente durabile, care îndeplinesc standardele industriale și exigențe de calitate ridicate. Portofoliul nostru HMI și IPC este realizat din componente de înaltă calitate și fiabile și oferă întotdeauna cea mai bună clasă de performanță.

HMI și PC industrial

Profitați de service-ul nostru cuprinzător. De la selecția produselor până la echiparea ulterioară a sistemelor dumneavoastră industriale existente: împreună cu clienții noștri, dezvoltăm conceptul adecvat pentru sarcinile individuale de automatizare.

VL3 UPC 2440 EDGE – imagine produs

Portofoliul nostru HMI/IPC este pregătit pentru soluții de automatizare deschisă. Durata runtime a Edge-PC-urilor noastre oferă toate avantajele ecosistemului PLCnext Technology. Beneficiați de integrarea simplă într-o infrastructură existentă a tehnologiei informației cu centrarea datelor bazată pe cloud și astfel eliminați discrepanțele dintre lumea tehnologiei informației și lumea OT.

Către tehnologia de automatizare pentru PLCnext Technology