Monitoare industriale

Monitoare tactile

Monitoarele noastre multi-touch funcționale îți oferă soluția potrivită pentru conceptele de operare în care PC-ul industrial și monitorul industrial sunt separate fizic unul de celălalt. Dispozitivele robuste cu ecran tactil industrial pot fi utilizate direct pe utilaj. Numeroasele interfețe grafice permit conectarea simplă la orice PC.

Go to Product Detail Page for item 1261658
FPM 15.6 69K SP - Monitor
FPM 15.6 69K SP - Monitor
1261658

Hygiene monitor with 39.6 cm/15.6" display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With shatter protection film.

Avantajele monitoarelor noastre tactile

  • Monitoare cu ecran tactil proiectiv-capacitive pentru diferite domenii de utilizare
  • Rezistență înaltă la șocuri și compatibilitate magnetică, prin carcasa industrială robustă
  • Compatibilitate mare datorită standardelor IT deschise și diferitelor interfețe
  • Aplicații chiar și în medii industriale deosebit de dure și într-un interval larg de temperatură
  • Montare frontală sau prin intermediul unui dispozitiv VESA 100 integrat
  • Transmitere simplă a semnalului tactil și video până la 90 m cu prelungitoare KVM opționale

Produse noi

Seria de panouri robuste WP 6000
VL3 FPM cu diferite dimensiuni ale afișajului

Panouri web robuste

Pentru medii solicitante

Noua serie de panouri robuste WP 6000 oferă panouri web robuste pentru medii solicitante. Datorită domeniului extins de temperatură, rezistenței ridicate la impact și lizibilității la lumina soarelui, acestea sunt ideale pentru aplicații robuste de operare în exterior.

Caracteristici principale

  • Domeniu de temperatură extins (-30 °C ... +65 °C)
  • Rezistență ridicată la impact (40g) și vibrații (5g)
  • Afișaje care pot fi citite la lumina soarelui cu protecție UV și IR
  • Ecrane tactile PCAP receptive de la 7 la 15,6"
  • Senzor integrat de mișcare și lumină ambientală

Avantaje

  • Hardware robust pentru medii dificile cu sticlă groasă de 3 mm, radiator mai mare și carcasă mai puternică
  • Sistem deschis, compatibil cu orice sistem terț
  • Operabil cu mănuși și potrivit pentru utilizare în medii umede
  • Ideal pentru orice vizualizare bazată pe HTML5 sau browser

Monitoare tactile cu ecran plat

Pentru industrie

VL3 FPM sunt ecrane plate și extind portofoliul de panouri PC VL3. Aceste monitoare combină aspectul, senzația tactilă și proprietățile mecanice ale HMI-urilor VL3 PPC și xP 6000 și oferă opțiuni de conectare extinse în comparație cu monitoarele din seria BL FPM.

Caracteristici principale

  • Gamă extinsă de dimensiuni ale afișajului
  • Același aspect ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Aceleași proprietăți mecanice ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Instalare flexibilă cu sau fără tablou electric
  • Opțiuni de conectivitate extinse

Avantaje

  • Același aspect și aceleași dimensiuni ale panoului ca HMI-urile TP 6000/WP 6000 și panourile PC VL3
  • Opțiuni de conectare îmbunătățite, inclusiv 2 ieșiri USB și posibilitatea de a alege între semnal VGA, DP sau HDMI
  • Poate fi utilizat cu mănuși și este adecvat pentru condiții de mediu umede

Valueline: noua generație de PC-uri industriale

Informații suplimentare
Informații detaliate despre HMI-urile și IPC-urile noastre

Alte detalii, precum datele tehnice și informațiile despre Human-Machine-Interface și gama noastră de PC-uri industriale pot fi consultate în documentul în format electronic.

Descărcați acum documentul în format electronic
Bărbat lucrând cu HMI-uri și IPC-uri