Rack-PC-uri

Rack-PC-uri

Rack-PC-urile noastre oferă o performanță maximă a sistemului pentru achiziția și prelucrarea volumelor mari de date în automatizarea industrială sau învățarea automatizată în producția de utilaje și sisteme. Cu flexibilitatea de a extinde PC-ul cu montare în rack pentru aplicații specifice, computerele cu montare în rack îndeplinesc standardul industrial universal de 19". Beneficiezi de componente din cea mai înaltă clasă de performanță.

Avantajele Rack-PC-urilor noastre

  • Adaptată la formatul de rack de 19" cu 2 HE sau 4 HE
  • Potrivită pentru fiecare aplicație, datorită procesoarelor Intel scalabile, puternice și eficiente din punct de vedere energetic
  • Extensibil prin sloturi PCI/PCIe
  • Disponibilitate mare a sistemului și securitatea datelor, datorită suportului RAID (0/1/5/10)
  • Întreținere ușoară datorită a două, respectiv trei unități Hot Swap
  • Mai multă siguranță datorită clapetei frontale care poate fi închisă

Valueline: noua generație de PC-uri industriale

Produse noi

Seria de panouri robuste WP 6000
VL3 FPM cu diferite dimensiuni ale afișajului

Panouri web robuste

Pentru medii solicitante

Noua serie de panouri robuste WP 6000 oferă panouri web robuste pentru medii solicitante. Datorită domeniului extins de temperatură, rezistenței ridicate la impact și lizibilității la lumina soarelui, acestea sunt ideale pentru aplicații robuste de operare în exterior.

Caracteristici principale

  • Domeniu de temperatură extins (-30 °C ... +65 °C)
  • Rezistență ridicată la impact (40g) și vibrații (5g)
  • Afișaje care pot fi citite la lumina soarelui cu protecție UV și IR
  • Ecrane tactile PCAP receptive de la 7 la 15,6"
  • Senzor integrat de mișcare și lumină ambientală

Avantaje

  • Hardware robust pentru medii dificile cu sticlă groasă de 3 mm, radiator mai mare și carcasă mai puternică
  • Sistem deschis, compatibil cu orice sistem terț
  • Operabil cu mănuși și potrivit pentru utilizare în medii umede
  • Ideal pentru orice vizualizare bazată pe HTML5 sau browser

Monitoare tactile cu ecran plat

Pentru industrie

VL3 FPM sunt ecrane plate și extind portofoliul de panouri PC VL3. Aceste monitoare combină aspectul, senzația tactilă și proprietățile mecanice ale HMI-urilor VL3 PPC și xP 6000 și oferă opțiuni de conectare extinse în comparație cu monitoarele din seria BL FPM.

Caracteristici principale

  • Gamă extinsă de dimensiuni ale afișajului
  • Același aspect ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Aceleași proprietăți mecanice ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Instalare flexibilă cu sau fără tablou electric
  • Opțiuni de conectivitate extinse

Avantaje

  • Același aspect și aceleași dimensiuni ale panoului ca HMI-urile TP 6000/WP 6000 și panourile PC VL3
  • Opțiuni de conectare îmbunătățite, inclusiv 2 ieșiri USB și posibilitatea de a alege între semnal VGA, DP sau HDMI
  • Poate fi utilizat cu mănuși și este adecvat pentru condiții de mediu umede

Informații suplimentare
Informații detaliate despre HMI-urile și IPC-urile noastre

Alte detalii, precum datele tehnice și informațiile despre Human-Machine-Interface și gama noastră de PC-uri industriale pot fi consultate în documentul în format electronic.

Descărcați acum documentul în format electronic
Bărbat lucrând cu HMI-uri și IPC-uri