PC-uri tip panou

PC-uri tip panou

Beneficiezi de avantajele PC-urilor noastre tip panou scalabile și moderne pentru achiziția, prelucrarea, măsurarea, controlul și vizualizarea datelor tale. PC-urile cu panou tactil sunt cartea de vizită a fiecărei soluții de vizualizare. Disponibile ca variantă încorporată sau pe consolă portantă în IP65 sau IP69k, toate PC-urile industriale tip panou impresionează prin robustețe, performanță și cea mai nouă tehnologie tactilă.

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel PC
VL3 PPCS - Panel PC
1644121

Configurable panel PC with 10.1” and 12.1” PCAP screen options, Intel Atom® x6211E or x6413E processor, configurable RAM and NVMe storage options. Additional configuration options include mass storage expansion and connectivity options like WLAN and additional Ethernet ports.

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel PC
VMT 9000 - Panel PC
1084510

Configurable rugged-panel PC with daylight-readable display (analog resistive or PCAP touch technology), enclosed housing with degree of protection IP66 (front/back) and extended temperature range. Configurable: display, data storage, and operating system, and more.

Avantajele panourilor noastre PC

  • Adecvat pentru orice instalație cu dimensiuni ale afișajului de la 7 inchi până la 21 inchi
  • Ecrane tactile proiectiv-capacitive de cea mai nouă generație pentru detectarea precisă a punctelor de contact în domeniul industrial: sunt acceptate mediile umede și cu umiditate și operarea cu mănuși
  • Performanța procesorului, adaptată la aplicație, datorită procesoarelor performante și eficiente din punct de vedere energetic Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® sau Core™ i de cea mai nouă generație
  • Disponibilitate ridicată a sistemului prin designul industrial de calitate, fără ventilatoare și fără piese în mișcare
  • Extindere flexibilă, prin cardurile de extindere opționale, cum ar fi de exemplu porturile Ethernet suplimentare
  • Opțiune hardware securizat prin intermediul TPM 2.0

Valueline: noua generație de PC-uri industriale

Produse noi

Seria de panouri robuste WP 6000
VL3 FPM cu diferite dimensiuni ale afișajului

Panouri web robuste

Pentru medii solicitante

Noua serie de panouri robuste WP 6000 oferă panouri web robuste pentru medii solicitante. Datorită domeniului extins de temperatură, rezistenței ridicate la impact și lizibilității la lumina soarelui, acestea sunt ideale pentru aplicații robuste de operare în exterior.

Caracteristici principale

  • Domeniu de temperatură extins (-30 °C ... +65 °C)
  • Rezistență ridicată la impact (40g) și vibrații (5g)
  • Afișaje care pot fi citite la lumina soarelui cu protecție UV și IR
  • Ecrane tactile PCAP receptive de la 7 la 15,6"
  • Senzor integrat de mișcare și lumină ambientală

Avantaje

  • Hardware robust pentru medii dificile cu sticlă groasă de 3 mm, radiator mai mare și carcasă mai puternică
  • Sistem deschis, compatibil cu orice sistem terț
  • Operabil cu mănuși și potrivit pentru utilizare în medii umede
  • Ideal pentru orice vizualizare bazată pe HTML5 sau browser

Monitoare tactile cu ecran plat

Pentru industrie

VL3 FPM sunt ecrane plate și extind portofoliul de panouri PC VL3. Aceste monitoare combină aspectul, senzația tactilă și proprietățile mecanice ale HMI-urilor VL3 PPC și xP 6000 și oferă opțiuni de conectare extinse în comparație cu monitoarele din seria BL FPM.

Caracteristici principale

  • Gamă extinsă de dimensiuni ale afișajului
  • Același aspect ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Aceleași proprietăți mecanice ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Instalare flexibilă cu sau fără tablou electric
  • Opțiuni de conectivitate extinse

Avantaje

  • Același aspect și aceleași dimensiuni ale panoului ca HMI-urile TP 6000/WP 6000 și panourile PC VL3
  • Opțiuni de conectare îmbunătățite, inclusiv 2 ieșiri USB și posibilitatea de a alege între semnal VGA, DP sau HDMI
  • Poate fi utilizat cu mănuși și este adecvat pentru condiții de mediu umede

Informații suplimentare
Informații detaliate despre HMI-urile și IPC-urile noastre

Alte detalii, precum datele tehnice și informațiile despre Human-Machine-Interface și gama noastră de PC-uri industriale pot fi consultate în documentul în format electronic.

Descărcați acum documentul în format electronic
Bărbat lucrând cu HMI-uri și IPC-uri