Comunicație industrială - de la magistrala de câmp la Industrial Ethernet

Comunicație industrială

Transmiterea de date eficientă de la nivelul de câmp până la nivelul de control este obiectivul comunicației industriale. Soluțiile complete cu Industrial Ethernet, tehnologiile wireless moderne și securitatea cibernetică cresc disponibilitatea și siguranța sistemelor tale interconectate. Protocoalele de rețea și sistemele de magistrală de câmp precum PROFINET, OPC UA, PROFIBUS și INTERBUS asigură o comunicare eficientă.

Phoenix Contact la SPS

Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Conectare continuă de la nivelul de câmp la nivelul de control

Digitalizarea presupune interconectarea continuă a tuturor sistemelor și componentelor - de la senzori până la cloud. Ethernet a devenit standardul de comunicare consacrat pentru conectarea continuă de la nivelul de câmp la componentele de vârf de la nivelul de control și la birou (IT).

Digitalizarea în producție

Digitalizarea în producție

Produse noi

Module Wi-Fi 6 industriale

Wi-Fi 6/6E pentru rețele de înaltă performanță

Module WLAN de nouă generație

Noua serie WLAN 2300 Access Point și WLAN 1000 Client cu Wi-Fi 6/6E oferă comunicații fiabile în timp real, fiabilitate ridicată și suportă rețele mari cu multe dispozitive. Wi-Fi 6E utilizează, de asemenea, noi canale de transmisie în banda de 6 GHz pentru o performanță mai bună.

Caracteristici principale

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, în funcție de variantă și țară)
  • Rata brută a datelor de până la 2.400 Mbps
  • Roaming rapid în aplicațiile mobile
  • Controlabil prin intermediul REST API
  • Securitate maximă cu WPA2 / WPA3
  • Ethernet cu 10/100/1.000 Mbps

Avantaje

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) pentru o mai bună utilizare a resurselor, stabilitate și capacitate a rețelei
  • Wi-Fi 6E cu noi canale gratuite în banda de 6 GHz
  • Schimbarea rapidă a celulelor WLAN datorită optimizării software a funcției de roaming
  • Clienții WLAN acceptă toate cele trei benzi: 2,4 GHz, 5 GHz și noua bandă de 6 GHz
  • Securitate deosebit de ridicată datorită WPA 3 și proiectării (IEC 62443-4-1)

Chiar și în prezent, în automatizarea industrială, se folosesc frecvent magistrale de câmp convenționale, diferite protocoale și dispozitive terminale cu interfețe seriale. De aceea, Phoenix Contact oferă servere pentru dispozitive și gateway-uri seriale care integrează diversele sisteme de comunicații în rețeaua Industrial Ethernet și convertesc datele, asigurând astfel disponibilitatea permanentă a acestora.
Switch-urile robuste de automatizare asigură conectarea fiabilă la nivelul de câmp și de control, partajând inteligent toate datele din rețea. Switch-urile de mare putere Backbone permit o conectare simplă la rețeaua IT (rețeaua companiei). Firewall-urile garantează siguranța necesară, facilitând o comunicare controlată și sigură între segmentele de rețea.

Comunicare industrială prin intermediul elementelor din cupru, fibră optică și radio

Comunicare industrială prin intermediul elementelor din cupru, fibră optică și radio

Comunicare industrială prin intermediul elementelor din cupru, fibră optică și radio: totul dintr-o singură sursă

Ce mediu de transmitere este cel mai potrivit pentru aplicația dumneavoastră? Dacă doriți să șuntați distanțe mari, vă recomandăm fibra optică. Dacă instalarea cablurilor este scumpă sau imposibilă, vă oferim soluții wireless pe distanțe mici și medii, precum WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless sau WirelessHART. Dacă nu vă stau la dispoziție linii de comunicație, atunci rețelele de telefonie mobilă constituie o alternativă bună. Phoenix Contact oferă componentele adecvate pentru toate mediile de transmitere: de la convertorul de medii pentru implementarea instalațiilor de fibră optică până la module wireless (de telefonie mobilă) și conectori, cabluri și antene corespunzătoare.

Rețele performante și fiabile

Rețele performante și fiabile

Între componentele sistemului dumneavoastră de automatizare are loc un schimb permanent de date relevante pentru proces, de ex. valori măsurate, mesaje de stare și comenzi. În plus, se transmit informații suplimentare la nivelul Office, de ex. pentru optimizarea proceselor sau pentru întreținerea preventivă. Pentru a transmite în mod fiabil aceste volume tot mai mari de date, Phoenix Contact oferă componente de rețea performante, cu viteze de transmitere de ordinul gigabiților și funcții inteligente de filtrare.
În plus, mecanismele de redundanță precum MRP, DLR, RSTP, PRP etc. vă permit să realizați o rețea de producție cu performanțe excepționale în materie de siguranță și, astfel, să îi măriți gradul de disponibilitate.

Lacăt care reprezintă securitatea cibernetică și securitatea rețelei

Cyber Security este un element esențial al unei rețele eficiente

Cyber Security pentru mai multă securitate în rețea

Pe măsură ce interconectarea se extinde, securitatea în rețea joacă un rol tot mai important. Pentru a-ți proteja sistemele împotriva amenințărilor și accesului neautorizat, componentele noastre sunt compatibile cu funcții precum segmentarea rețelei, instalarea de firewall-uri, accesul sigur de la distanță, transmiterea de date criptată, securitatea porturilor etc.

Pentru noi, un serviciu de Cyber Security complet depășește simplele funcții de securitate: acesta începe de la dezvoltarea sigură a unui produs și continuă cu o analiză permanentă și cu remedierea imediată a posibilelor breșe de securitate, precum și cu disponibilitatea de lungă durată a actualizărilor necesare, ajungând până la oferte de soluții complete mai sigure și la servicii de consultanță.

Conexiunea sigură a stațiilor descentralizate la camera de comandă

Conexiunea sigură a stațiilor descentralizate la camera de comandă

Întreținere la distanță prin internet și cloud

Prin accesul direct la sisteme industriale aflate la mari distanțe, lucrările de întreținere și de service pot fi efectuate rapid și eficient. În funcție de cerințe, puteți folosi cablurile prevăzute în acest sens sau să comunicați la nivel mondial prin intermediul rețelei de telefonie mobilă. Phoenix Contact vă oferă soluția adecvată pentru fiecare aplicație: de la routere DSL, LAN și de telefonie mobilă, până la magistrale de câmp și prelungitoare Ethernet. Pentru a proteja conexiunile de rețea împotriva interferențelor și modificărilor neautorizate, Phoenix Contact oferă produse care dispun de cele mai moderne mecanisme de securitate, precum VPN, codări IPsec și firewall-uri integrate.

Un bărbat din departamentul de servicii pentru clienți cu căști în fața unui computer

Suntem bucuroși să îți oferim asistență – personal sau telefonic

Îți stăm la dispoziție Asistență la proiectarea și la punerea în funcțiune a rețelei

Specialiștii noștri în materie de rețele îți oferă asistență competentă de la proiectarea rețelei până la punerea în funcțiune și întreținere. Datorită experienței noastre vaste în domeniul tehnologiei de automatizare, știm cu ce dificultăți te confrunți și, în același timp, îți putem oferi consultanță cu privire la cele mai noi tehnologii ale Industriei 4.0 și standarde de securitate. În plus, le punem la dispoziție angajaților tăi cursuri în domenii precum Industrial Ethernet, conștientizarea securității sau utilizarea corectă a produselor noastre.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication & Cyber Security Devino parte din comunitatea noastră acum!

Rețelele de comunicație industrială ne permit să transmitem în mod eficient datele de pe teren, de la nivelul de control până în cloud. Pe pagina noastră de LinkedIn Industrial Communication & Cyber Security vei găsi informații interesante despre disponibilitatea rețelei, securitatea cibernetică, întreținerea la distanță și multe altele. Devino parte din comunitatea noastră!