OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) permite ca Access Point să împartă eficient canalele, astfel încât să poată comunica cu mai multe dispozitive (clienți) simultan pe un singur canal. Această tehnologie permite deservirea mai multor utilizatori într-un timp mai scurt. Acest lucru îmbunătățește considerabil eficiența și reduce semnificativ latența în rețelele supraîncărcate. Astfel, îmbunătățirea QoS globală permite utilizarea eficientă a lățimii de bandă într-un mediu cu o densitate mare de WLAN.
Eficiență și performanță – standardul WLAN Wi-Fi 6
Odată cu introducerea Ethernet-ului în domeniul automatizării, rețelele Wireless LAN s-au impus și ele în multe aplicații, în special în aplicațiile mobile sau în mișcare. Prin urmare, numărul rețelelor WLAN și al dispozitivelor WLAN din instalații a crescut semnificativ în ultimii ani. Pentru a face față acestei creșteri, este nevoie de rețele Wireless LAN performante, eficiente și robuste. Cu Wi-Fi 6/6E, este acum disponibilă o nouă tehnologie WLAN care oferă exact aceste puncte forte.
Avantaje
- Foarte sigur: îndeplinește cel mai înalt standard de siguranță WPA3
- Performanțe mai bune cu o capacitate de utilizare deosebit de mare datorită tehnologiei OFDMA și MIMO
- Performanță ridicată cu rate de transfer de date de până la 1440 Mbps
- Comunicație eficientă în banda exclusivă de 6 GHz cu Wi-Fi 6E (în funcție de autorizațiile naționale)
- Roaming rapid și eficient pentru aplicațiile mobile
Standardul IEEE 802.11ax
Wi-Fi 6, cunoscut și sub numele de IEEE 802.11ax, este noul standard pentru rețelele fără fir. Caracteristicile sale principale includ
- rate de transfer de date mai mari,
- performanță îmbunătățită în medii supraîncărcate,
- latență redusă
- eficiență energetică îmbunătățită
Astfel, Wi-Fi 6 permite utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe, îmbunătățește transferul de date pentru toate dispozitivele dintr-o rețea și, în același timp, asigură flexibilitate și eficiență. Noul standard este conceput pentru a răspunde cererii tot mai mari de conectivitate fără fir într-o lume din ce în ce mai digitală.
Comparație între standardele WLAN Wi-Fi 4 și 6
Introducerea Wi-Fi 6 reprezintă un punct de refer important în dezvoltarea rețelelor fără fir și oferă o serie de îmbunătățiri față de predecesorul său, Wi-Fi 4:
Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 | |
---|---|---|
Standard IEEE | IEEE 802.11 | IEEE 802.11ax |
Standard de siguranță | WPA2 | WPA3 |
Domeniu de frecvențe | 2,4 și 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz și 6 GHz (în funcție de aprobările specifice fiecărei țări) |
MU MIMO | Doar la descărcare | La descărcare și la încărcare |
Rata maximă de transfer | 300 Mbps (2x2 Mimo, 40 MHz) | 2.400 Mbps (2x2 MIMO, 160 MHz) |
Target Wake Time (TWT) | ||
OFDMA | ||
BSS Coloring |
WLAN în spectrul de 6 GHz: Wi-Fi 6E
Prin Wi-Fi 6E, toate caracteristicile Wi-Fi 6 sunt transferate în banda de 6 GHz. Prin utilizarea acestei game suplimentare de frecvențe, Wi-Fi 6E oferă canale mai largi și mai puține interferențe, ceea ce duce la viteze de transfer mai mari și la performanțe mai bune. Deoarece Wi-Fi 1 - 6 nu sunt suportate de 6 GHz, dispozitivele Wi-Fi 6E beneficiază de un domeniu exclusiv cu densitate redusă, unde apar mai puține interferențe. De asemenea, acest lucru are ca rezultat o latență foarte scăzută: datele sunt transferate rapid, iar întârzierea este, în consecință, redusă.
Funcțiile Wi-Fi 6 și Wi-Fi 6E
Funcția de reutilizare spațială cu setul de servicii de bază (BSS) permite utilizarea mai eficientă a canalelor care sunt apropiate unele de altele și reducerea interferențelor. BSS este o tehnologie prin care semnalele de la diferite dispozitive WLAN de pe același canal pot fi distinse unele de altele prin marcarea lor cu coduri de culoare (sau numere). Astfel, mai multe dispozitve pot utiliza același canal fără să interfereze între ele.
MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) este o tehnologie care permite unui Access Point să deservească mai multe dispozitive simultan și nu unul după altul. Prin împărțirea tuturor fluxurilor spațiale disponibile între mai multe dispozitive, pachetele mari de date pot fi procesate mai eficient. Acest lucru îmbunătățește semnificativ performanța rețelei, în special în mediile cu densitate mare.
Standardul de siguranță WPA3 îmbunătățește securitatea rețelelor fără fir prin adăugarea unor niveluri suplimentare de securitate. Pentru a garanta o comunicație sigură în rețelele deschise, WPA3 este din ce în ce mai mult acceptat de dispozitivele compatibile cu Wi-Fi 6.
TWT (Target Wake Time) permite dispozitivelor să seteze ore specifice pentru comunicarea cu Access Point. Prin urmare, dispozitivul rămâne inactiv până când îi vine rândul să transfere date la Access Point. Această funcție ajută la prelungirea duratei runtime a dispozitivelor operate cu baterii și la economisirea energiei.
Roamingul automat al dispozitivelor mobile din rețeaua WLAN
Roaming – Mobilitate în rețea
Un punct forte special al Wireless LAN este mobilitatea dispozitivelor în rețea. Dispozitivele se pot deplasa liber într-o rețea WLAN cu suprafață mare și își pot schimba automat conexiunea wireless la punctul de acces, cu cel mai bun semnal wireless. Acest proces este cunoscut sub numele de Roaming.
Câmpul radio al unei rețele WLAN poate fi extins oricât, prin utilizarea punctelor de acces suplimentare. Viteza și eficiența cu care dispozitivele - așa-numiții clienți WLAN - pot schimba celulele radio au o semnificație esențială pentru aplicațiile de automatizare. Roamingul rapid și eficient este o caracteristică referitoare la calitatea produselor WLAN industriale de la Phoenix Contact.
Exemple de aplicații Domeniile de utilizare ale WLAN în mediul industrial sunt diverse. Nevoia tot mai mare de comunicație pentru datele de proces și de operare, precum și creșterea mobiliății mai multor aplicații necesită utilizarea comunicațiilor prin rețea fără fir.
Vehiculele autonome sunt utilizate din ce în ce mai mult în fabrica inteligentă pentru a optimiza procesele de producție. Wi-Fi 6 oferă o infrastructură crucială pentru a garanta o comunicare eficientă între FTF-uri și alte dispozitive interconectate. Acest lucru le permite, de exemplu, să navigheze mai eficient prin hala de producție.
Flexibilitatea devine din ce în ce mai relevantă în fabricile inteligente. Pentru a organiza procesele cât mai eficient posibil, utilajele și sistemele de producție trebuie să fie flexibile din punct de vedere al locației. Conectarea utilajelor la rețeaua de producție permite operarea, configurarea și întreținerea mobilă cu ajutorul dispozitivelor terminale digitale și, prin urmare, oferă exact flexibilitatea necesară în fabrica inteligentă. Wi-Fi 6 oferă rate de transfer de date constante, ridicate și stabile, precum și o rețea care permite transmiterea rapidă a datelor chiar și în cazul în care există multe dispozitive.
Profitați de toate variantele de Ethernet industrial, prin integrarea pieselor de mașină mobile și greu accesibile prin radio în rețeaua dvs.: crearea mai simplă și mai puțin costisitoare a rețelei radio, comunicație cu necesar redus de întreținere și fără uzură cu piesele utilajului aflate în mișcare și în mediul industrial dificil, comunicație radio în condiții de siguranță prin SafetyBridge sau PROFINET și PROFIsafe.