WLAN 1000 și 2300 Modulele wireless robuste WLAN 1000 (client) și 2300 (Access Point) au fost dezvoltate special pentru cerințele industriei și suportă standardele moderne Wi-Fi 6 și Wi-Fi 6E pentru putere maximă și protecție în viitor. Alegeți între dispozitive cu antene interne pentru sarcini complexe sau variante cu antene externe pentru montare flexibilă.
Două antene externe asigură o acoperire wireless optimă cu WLAN 1020
Compact și flexibil WLAN 1020
Vehiculele, navetele de depozit și utilajele trebuie să fie mici. Prin urmare, toate componentele trebuie să fie compacte și să poată fi montate în mod flexibil. Seria WLAN 1020 (client WLAN și Soft Access Point) a fost dezvoltată tocmai în acest scop. Modulul WLAN compact suportă standardele moderne Wi-Fi 6/6E (în funcție de variantă) și oferă funcționalitate în bandă triplă pentru 2,4 GHz, 5 GHz și 6 GHz. Acesta poate fi montat pe pereți și pe tablă sau pur și simplu fixat pe o șină DIN. Placa de bază din metal asigură o fixare robustă și o disipare eficientă a căldurii.
Pentru a asigura o acoperire wireless bună chiar și în spații dificile, FL WLAN 1020 este echipat cu două conexiuni de antenă. Astfel, poți alege întotdeauna soluția de antenă optimă.
Avantaj: cea mai bună recepție și montare flexibilă
Montare simplă a WLAN 1120
Soluție completă care economisește spațiu WLAN 1120
WLAN 1120 (client WLAN) combină modulul wireless și antenele într-un dispozitiv compact care se înșurubează pur și simplu pe tabloul electric sau pe utilaj.
Modulul wireless WLAN 1120 se instalează pur și simplu ca o antenă, datorită montării cu un singur orificiu. În acest scop, pe utilaj sau pe tabloul electric este necesar doar un orificiu de 40 mm. Alimentarea și conexiunea Ethernet se realizează prin conectori de tip push-in, precum și prin conectori RJ45. Modulul WLAN nu ocupă spațiu în tabloul electric și poate fi adăugat ulterior. Carcasa WLAN 1120 este robustă și rezistentă la șocuri mecanice (clasa IK08).
Avantaj: instalare rapidă și ergonomică
WLAN 2300 este montat direct pe teren
Design robust WLAN 2300
Access Point-ul din seria 2300 a fost special dezvoltat pentru instalarea directă în medii industriale solicitante. Carcasa sa robustă, rezistența la temperaturi ridicate de la -30 la +60 °C și gradul de protecția IP65 îl fac soluția ideală pentru utilizarea în condiții extreme. WLAN 2300 oferă funcționalitate completă, inclusiv OFDMA, suportă până la 200 de dispozitive și asigură performanță și stabilitate maximă, chiar și în rețele cu o densitate mare de dispozitive. Datorită designului compact, alegerii antenelor interne sau externe și opțiunii de a atașa pur și simplu dispozitivul la perete sau la un profil, instalarea este flexibilă și necomplicată.
Avantaj: soluția ideală pentru instalarea pe teren
Fiabil cu Wi-Fi 6/6E
Cu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), modulele WLAN din seriile 1000 și 2300 acceptă cel mai recent standard pentru rețelele wireless. Acest lucru înseamnă utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe, viteze de date mai mari și performanță stabilă chiar și în medii aglomerate. Tehnologii precum OFDMA, MU-MIMO și TWT asigură eficiență maximă. Wi-Fi 6E este un punct de atracție deosebit. În funcție de tip și de autorizația de țară, dispozitivele din noua generație WLAN sunt capabile de bandă triplă și pot utiliza și banda de frecvență de 6 GHz. Acest lucru deschide canale libere, mai puține interferențe și toate beneficiile Wi-Fi 6 în banda de 6 GHz. Acest lucru înseamnă că sunteți echipat ideal pentru cerințele tot mai mari ale aplicațiilor industriale moderne.
Avantaj: rețea wireless puternică, eficientă și robustă
Securitate deosebită datorită standardelor de securitate și profilurilor de utilizare
Securitate maximă pentru rețeaua dvs
Protejarea rețelei și a datelor dvs. împotriva utilizării abuzive și manipulării este o prioritate absolută pentru noi. Modulele WLAN din seriile 1000 și 2300 utilizează mecanisme de securitate de ultimă generație și îndeplinesc toate standardele actuale. Datorită codării WPA3, vă bucurați de securitate WLAN maximă și protecție fiabilă împotriva accesului neautorizat. În plus, procesul de dezvoltare pentru produsele noastre este certificat în conformitate cu IEC 62443-4-1, iar dispozitivele sunt compatibile cu IEC 62443-4-2. Pentru a vă garanta cel mai înalt nivel de siguranță și conformitate, modulele îndeplinesc și cerințele stricte de siguranță RED.
Avantaj: protecție împotriva manipulării și utilizării eronate
Recepție completă cu WLAN 1000 și 2300
Recepție completă prin tehnologia cu antene optimizată
Un semnal puternic este esențial pentru o comunicare radio rapidă și eficientă. Utilizarea antenelor de înaltă calitate este o condiție esențială. Două antene puternice cu tehnologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) sunt instalate în dispozitivele WLAN 1120 și 2300. Acestea asigură o recepție wireless rapidă și stabilă oriunde ai nevoie. Acest lucru mărește în mod semnificativ robustețea, viteza și intervalul comunicațiilor radio.
Avantaj: întotdeauna recepție completă
WLAN 1010 poate fi configurat prin REST-API
Comandă simplă prin PLC – prin REST-API
WLAN 1000 și 2300 pot fi configurate cu ușurință de un PC sau PLC prin intermediul unui API REST sau controlate în timpul execuției. Astfel, mai multe module WLAN pot fi configurate rapid și simplu cu o singură comandă. Controlerul poate fi utilizat, de asemenea, pentru a automatiza administrarea rețelei, de exemplu pentru a seta o nouă parolă WLAN unică pentru utilizatorii WLAN la fiecare conectare. Astfel, riscul asupra siguranței poate fi rezolvat ușor prin parola WLAN statică, utilizată în comun.
Avantaj: control complet pentru programarea utilajului
Roamingul automat al dispozitivelor mobile din rețeaua WLAN
Roaming – Mobilitate în rețea
Mobilitatea este punctul forte al rețelelor WLAN. Dispozitivele se pot deplasa liber în rețea și conecta automat la Access Point fără pierderea semnalului.
Pentru aplicațiile industriale, în special, este esențial ca roamingul să funcționeze rapid și fiabil. Cu soluțiile noastre WLAN, comutarea între celulele radio durează mai puțin de 100 ms.
Avantaj: comunicare neîntreruptă și performanță maximă, chiar și în rețele WLAN mari cu multe dispozitive în mișcare
WLAN 1000 și 2300 la o privire de ansamblu
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Caracteristici | |||
| Tip de montare | În tabloul electric, în cutia de comutare | Pe tabloul electric, utilaje etc. | Instalare pe perete, profil etc. |
| Funcție | Client (funcționalitate Access Point limitată) | Client (funcționalitate Access Point limitată) | Access Point |
| Număr maxim de clienți WLAN | 10 (pentru fiecare interfață WLAN virtuală) | 10 (pentru fiecare interfață WLAN virtuală) | 100 (pentru fiecare interfață WLAN virtuală) |
| Standarde WLAN | Wi-Fi 6, retrocompatibil cu Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (numai WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (numai WLAN 2350/2351) |
| Bandă de frecvență | 2,4 și 5 GHz, 6 GHz (numai WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 și 5 GHz, 6 GHz (numai WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 și 5 GHz, 6 GHz (numai WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Rată maximă de transfer de date (brută) | 2.400 Mbps | 2.400 Mbps | 2.400 Mbps |
| Rată maximă de transfer de date (netă) | > 600 Mbps | > 600 Mbps WLAN 1120 | > 600 Mbps |
| Antene | două conexiuni externe (RSMA) | două antene interne (5 dBi) | WLAN 2330/2331: două conexiuni externe | WLAN 2340/2341: antene interne | WLAN 2350/2351: antene interne |
| Putere maximă de transmisie | <19 dBm (conexiune antenă) | <20 dBm (inclusiv antene) | <20 dBm (inclusiv antene) |
| Grad de protecție | IP20 | IP68 | IP65 |
| Temperatura mediului ambiant (în funcțiune) | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| μSD slot | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power over Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Către lista de produse | Către lista de produse | Către lista de produse |
¹⁾ Aprobările pentru banda de 6 GHz depind de reglementările din țările respective și se obțin la cerere