Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Tehnologie de conectare versatilă, conexiuni eficiente: blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat sunt componente elementare ale tuturor dispozitivelor electronice. Portofoliul nostru oferă tehnologia de conectare adecvată pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii pentru aproape toate aplicațiile. Portofoliul nostru include blocuri terminale pentru circuit imprimat și conectori pentru circuit imprimat, conectori Wire-to-Board, precum și blocuri terminale de trecere pentru curenți mari.

Avantaje

  • Flexibilitate deosebit de mare grație tehnologiilor variate de conectare, precum conexiunea de tip push-in sau cu șurub
  • Utilizare în numeroase aplicații și în diverse domenii datorită numerelor diferite de pași și de poziții
  • Nivel foarte ridicat de eficiență datorită calității înalte a materialului
  • Durată mare de exploatare, datorită formelor și suprafețelor de contact sofisticate
  • Asistență și consultanță competente de la specialiști în materie de produse în cadrul proiectelor care includ proiectare, precum și variante adaptate conform cerințelor clientului
Aplicație bloc terminal pentru circuit imprimat SPE

Broșură tehnică privind transmiterea datelor cu tehnologia clasică de conectare a circuitului imprimat Conexiuni de date rentabile și robuste pentru aplicații industriale

Transmiterea eficientă și performantă a datelor devine din ce în ce mai importantă în comunicația industrială. Conectorii standardizați precum RJ45 sau M12 sunt utilizați la scară largă, însă spațiul limitat și cerințele mecanice înalte necesită deseori soluții alternative. Blocurile terminale pentru circuit imprimat oferă posibilități interesante. Însă, cum rămâne cu integritatea semnalului, viteza de transfer și compatibilitatea electromagnetică? Află mai multe despre principiile de bază, factorii de influență și sfaturi practice.

Produse noi

Blocuri terminale pentru circuite imprimate de tip push-in cu design TWIN
Conectori de circuite imprimate cu bandă de pini PTS 1,5
Conector pentru circuit imprimat PC 16
Prezentare generală a sistemului conectorilor pentru circuit imprimat din seria XPC
Conectori CONNEXIS cu tehnologie de tip push-in

Blank

Blank

Blank

Caracteristici principale

Blank

Avantaje

Blank

Blank

Blank

Blank

Caracteristici principale

Blank

Avantaje

Blank

Blocuri terminale pentru circuite imprimate de tip push-in cu design TWIN

Actualizare tehnologică în tehnologia de conectare

Seria SPTH 1,5 cu tehnologie de tip push-in impresionează cu orificii de testare mai mari și o capacitate de conectare de până la 2,5 mm². Datorită designului TWIN și amprentei uniforme, producătorii de dispozitive pot comuta flexibil între tehnologiile de conectare fără a fi nevoiți să adapteze layoutul circuitului imprimat și carcasa dispozitivului.

Caracteristici principale

  • Conexiune cu arc de tip push-in
  • Raster: 5,0 mm și 5,08 mm
  • Secțiune conductor: 0,14 mm² ... 2,5 mm²
  • Curenți de până la 24 A
  • Tensiuni de până la 400 V
  • Compatibilitate cu familia MKDS 1,5

Avantaje

  • Compact: economie de spațiu de 20% în comparație cu blocurile terminale pentru circuite imprimate comparabile de tip push-in
  • Design TWIN: Design unitar și fixare identică pentru conexiunea de tip push-in și conexiunea cu șurub
  • Orificiu de testare mare: Conexiune pentru testare integrată pentru o testare ușoară
  • Pini lipiți cu geometrie de inserare: Poziționare optimă în procesul de plasare
  • Tehnologie de tip push-in: Conexiune rapidă și stabilă pe termen lung a conductorilor

Conectori de circuite imprimate cu bandă de pini cu punte

Conectare convenabilă în paralel a potențialelor

Conectorul pentru circuit imprimat PTS 1,5/PH-CLIP-B este ideal pentru conectarea în paralel a potențialelor în aplicații pentru clădiri. Datorită geometriei clemei, acesta poate fi fixat în partea inferioară a carcasei fără unelte. Contactarea la circuitul imprimat se realizează prin intermediul regletelor de conectori tată cu costuri optimizate.

Caracteristici principale

  • Secțiuni de conductor: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Curenți de până la 10 A spre dispozitiv și 16 A pentru conectare în paralel
  • Tensiuni de până la 400 V
  • Raster: 5,0 mm
  • 2, 4 și 6 poli
  • Compatibilitate cu PST 1,3

Avantaje

  • Conexiune de tip push-in rapidă, fără unelte
  • Punți interne pentru conectarea simplă în paralel a potențialelor
  • Fixabil în carcasa dispozitivului grație geometriei cu clemă
  • Operare intuitivă datorită butoanelor de acționare diferențiate policrom
  • Spațiu de contact maxim posibil la dimensiuni reduse ale componentei

Conector protejat la atingere cu conexiune cu șurub

Flexibil pentru elementele electronice de putere

Cu seria PC 16 HC, tehnologia clasică de conectare cu conexiune cu șurub este acum disponibilă și pentru noua interfață de contact cu protecție extinsă la atingere. Conectorii cu un pas de 10,16 mm au o capacitate de susținere a curentului de 76 A la temperaturi standard ale mediului ambiant de ≥ 40 °C.

Caracteristici principale

  • Pas: 10,16 mm
  • Curenți de până la 76 A la temperaturi ale mediului ambiant de ≥ 40 °C
  • Tensiuni de până la 1.000 V
  • Cu 2 până la 6 poli
  • Opțional cu flanșă centrală
  • Protecție extinsă la atingere în conformitate cu IEC / UL 61800-5-1

Avantaje

  • Protecție extinsă la atingere pentru un nivel înalt de siguranță chiar și în stare neconectată
  • Interfață de contact compatibilă cu conectorul pentru circuit imprimat cu acționare prin pârghie LPC 16
  • Principiul de conectare cunoscut permite utilizarea în întreaga lume
  • Încălzire redusă datorită forței de contact deosebit de mari
  • Permite conectarea a două conductoare

Conectori pentru circuit imprimat cu tehnologie push-x

Confort sporit la operare pentru conexiunea conductorului

Conexiunea confortabilă a conductorului push-x este integrată în conectorii pentru circuit imprimat din seria XPC 2,5. Tehnologia push-x îți permite să conectezi conductorii flexibili și rigizi rapid și aproape fără forță, prin împingere.

Caracteristici principale

  • Curenți de până la 16 A
  • Tensiuni până la 320 V (300 V UL)
  • Secțiuni conductor de până la 2,5 mm²
  • Pas: 5,08 mm
  • Cu 2 până la 12 poli

Avantaje

  • Conexiune rapidă a conductorului pentru toate tipurile de conductori cu și fără ferulă
  • Confort sporit la operare datorită tehnologiei de conectare directă fără efort și fără unelte
  • Informare acustică la conexiunea conductorului
  • Poziția pârghiei indică starea conexiunii
  • Compatibilă cu conectorii pentru circuit imprimat COMBICON cu pas de 5,08 mm

Conectori Wire-to-Board cu tehnologie de tip push-in

Perfect optimizați pentru instalarea fără unelte

Conectorii pentru circuit imprimat CONNEXIS din seria DD31PS cu tehnologie de conectare push-in simplifică și accelerează cablarea pe teren și în fabrică. Datorită diferitelor opțiuni de pas și designuri, conectorii pot fi utilizați în aplicații de robotică, ascensoare sau managementul bateriilor.

Caracteristici principale

  • Secțiuni conductor de până la 1,5 mm²
  • Curenți până la 8 A
  • Tensiuni până la 160 V
  • Pas: 3,81 mm
  • Tehnologie de conectare push-in
  • Material plastic fără halogen

Avantaje

  • Instalare rapidă, fără unelte pe teren datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Conectare fără erori datorită variantelor cu codare fixă integrată
  • Compatibilitate fără efort în etapele finale de pe teren datorită distribuției pinilor conectorului în conformitate cu standardele stabilite de piață
  • Montare rapidă și sigură datorită marcării personalizate cu numere, litere și caractere
  • Asistență la proiectarea dispozitivelor prin intermediul datelor M-CAD/E-CAD și al serviciului de mostre gratuite

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Inovații de top


Date CAE pentru proiectarea circuitelor imprimate

Date CAE pentru proiectarea circuitelor imprimate

Economisește timp prețios atunci când planifici și realizezi proiectarea circuitului imprimat cu datele noastre de proiectare a circuitelor imprimate. Utilizează descărcările de date ECAD compatibile cu proiectarea în peste 20 de formate pentru cele mai comune sisteme CAE pentru mai mult de 7.000 de conectori pentru circuite imprimate.

Portofoliul nostru de produse


Conectori pentru circuite imprimate și carcase pentru echipamente electronice: tehnologia de conectare a viitorului

Beneficiați de soluții multilaterale pentru tehnologia de conectare prin conectorii pentru circuite imprimate, conectorii Board-to-Board și carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact în diverse forme, culori și opțiuni de conectare. Profitați de competența noastră vastă în dezvoltare și producție pentru soluția dumneavoastră individuală de conectare.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat

Blocuri terminale pentru circuit imprimat

Fie că este vorba despre interfețe de proces, componente de automatizare sau convertizoare de frecvență: blocurile terminale pentru circuit imprimat din liniile de produse COMBICON de la XS până la XXL permit transferul simplu și sigur al semnalelor, datelor și puterii direct pe circuitul imprimat.

  • Pentru secțiuni transversale ale conductorului de la 0,14 până la 95 mm²
  • Pentru curenți de până la 232 A și tensiuni de până la 1.000 V
  • Conexiune cu șurub, cu arc și prin perforarea izolației
  • Pentru pași între 2,5 și 20 mm
Conectori pentru circuit imprimat cu tehnologii de conectare inovatoare

Conectori pentru circuit imprimat

Conectorii pentru circuit imprimat din liniile de produse COMBICON de la XS până la XL oferă o conexiune universală a conductorilor, simplu de întreținut, pentru aproape toate modelele de dispozitive din cele mai diferite domenii și piețe. Conectorii asamblați cu lungimi și secțiuni transversale diferite ale cablurilor permit, de asemenea, soluții de conectare gata de utilizare.

  • Pentru secțiuni transversale ale conductorului de la 0,14 până la 35 mm²
  • Pentru curenți de până la 125 A și tensiuni de până la 1.000 V
  • Cu conexiune cu șurub, arc, pârghie, prin străpungere sau prin sertizare
  • Cu blocare prin sisteme de blocare sau flanșe cu șuruburi
  • Pentru pași între 2,5 și 15 mm
Blocuri terminale configurabile pentru circuit imprimat din seria SPT modular

Blocuri terminale modulare pentru circuit imprimat din seria SPT modular

Blocurile terminale configurabile pentru circuit imprimat din seria SPT modular îți alimentează dispozitivele electronice industriale cu până la 1.500 V într-un bloc de conectare. Beneficiezi de acces 24/7 la toate datele de configurare prin codul QR de pe produs, printre altele

  • Configurare simplă a spațiilor de culoare, culori diferite pentru poli și secțiuni transversale diferite
  • Lanț de prelucrare digital integrat perfect pentru dezvoltarea rapidă a articolului configurat, pentru o producție fără probleme și livrare eficace
Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari pentru soluții de transmitere flexibile

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Cu blocurile terminale de trecere pentru curenți mari poți transmite curenți și tensiuni mari, în mod sigur și eficient, prin peretele carcasei. Diferitele poziții de montare îți oferă întotdeauna soluția potrivită pentru tehnologia de conectare sigură.

  • Pentru secțiuni transversale ale conductorului de la 4 până la 95 mm²
  • Pentru curenți de până la 232 A și tensiuni de până la 1.000 V
  • Cu conexiune cu șurub, cu arc, T-LOX sau cu bolț
  • Pentru grosimi ale peretelui între 1 și 6 mm
Conectori Wire-to-Board optimizați pentru ansambluri de cabluri

Conectori Wire-to-Board optimizați pentru ansambluri de cabluri

Conectorii pentru circuit imprimat din portofoliul CONNEXIS sunt optimizați pentru ansambluri de cabluri. Acestea sunt alcătuite din conectori tată și conectori baretă în direcție de conectare orizontală sau verticală, precum și din treceri prin panou.

  • Pentru conexiuni sertizate pentru conductori de la AWG 28 ... AWG 14
  • Cu conexiune de tip push-in, fără unelte, care economisește timp
  • 2 ... 20 poli
  • Pași de 2,5 mm, 3,81 mm și 5,08 mm
  • Pentru tensiuni (III/2) între 160 și 210 V

Servicii


Portofoliul COMBICON

Găsirea alternativelor potrivite

Găsește alternative compatibile în cel mai scurt timp. Poți face clic pe „Alternative potrivite” în secțiunea „Produse compatibile” de pe numeroase pagini cu detalii ale produselor. Pe baza filtrelor selectate, sunt afișate automat alternativele potrivite, pe care le poți restrânge în continuare.

Afișarea alternativelor potrivite este dinamică și se actualizează automat atunci când se fac modificări în portofoliu. Serviciul este disponibil pentru portofoliul COMBICON și este extins continuu pentru întreaga gamă de produse de la Phoenix Contact. Testează-le. Experimentează eficiența noii noastre funcții.

Scanarea automată a etichetelor de produs

Procese logistice eficiente Simplifică intrarea și ieșirea mărfurilor

Îți susținem procesele logistice automatizate cu etichete de produs care afișează într-un mod simplu cele mai importante informații, cum ar fi numărul de articol, cantitatea, data de fabricație, lotul și țara de origine sub forma unui cod de scanare. Prin scanarea automată a codurilor, reduci volumul de muncă manuală a personalului de logistică și crești productivitatea la intrarea și ieșirea mărfurilor.

Document în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Descoperă în detaliu diversitatea produselor din portofoliul COMBICON pe cele peste 500 de pagini ale catalogului electronic de produse. Astfel, vei găsi întotdeauna tehnologia de conectare potrivită pentru transmiterea semnalelor și a datelor pentru aplicația ta.

Deschide catalogul electronic
Diferite blocuri terminale pentru circuit imprimat și conectori pentru circuit imprimat, precum și blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Tehnologie de conectare pentru transferul de date, semnale și putere

Cerințele pentru aparatele electrice din domeniul industrial sunt în continuă creștere. Tendința dominantă este cea a miniaturizării: blocurile terminale modulare și conectorii pentru circuite imprimate care ocupă o suprafață redusă trebuie să faciliteze instalarea mai multor echipamente electronice într-un spațiu mai îngust în tabloul de distribuție sau pentru alte aplicații. Componentele trebuie să fie mai compacte, tehnologia de conectare și racordare trebuie să fie mai performantă, mai rezistentă și mai flexibilă.
Phoenix Contact îndeplinește aceste cerințe cu un portofoliu de produse cuprinzător. Tehnologia de conectare IP20 le oferă producătorilor de dispozitive conexiuni corespunzătoare pentru transferul de date, semnale și putere. Portofoliul care cuprinde peste 10.000 de produse diferite oferă conexiunea adecvată pentru orice aplicație.

Contor de debit magnetic inductiv cu tehnologie de conectare pentru circuite imprimate
Servocontroler cu conector pentru circuit imprimat
Bloc terminal de trecere pentru curenți mari pentru puteri de până la 232 A/1000 V (IEC)
Contor de debit magnetic inductiv cu tehnologie de conectare pentru circuite imprimate

În calitate de producător de dispozitive, dezvoltați soluții de transfer adecvate pentru aplicația dumneavoastră, pentru magistrale de câmp uzuale și Industrial Ethernet, de exemplu, folosind conectori hibrid pentru transferul concomitent al datelor și puterii (Power over Ethernet). De asemenea, aveți la dispoziție diverse cablări CAT5.

Servocontroler cu conector pentru circuit imprimat

Pentru transmiterea semnalelor, folosiți portofoliul Phoenix Contact pentru curenți de până la 8 A și tensiuni de până la 300 V. De asemenea, aveți la dispoziție variante cu conexiune a ecranării.

Bloc terminal de trecere pentru curenți mari pentru puteri de până la 232 A/1000 V (IEC)

Pentru transferul de puteri mai mari, vă oferim blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate cu o secțiune transversală a conductorului de până la 95 mm2 și o grilă de până la 20 mm. Variantele cu conexiune a ecranării vă oferă un grad ridicat de libertate în calitate de producător de dispozitive.

Tehnologii