Conexiuni pentru circuite imprimate acționate cu pârghie

Cu blocurile terminale pentru circuit imprimat și conectorii pentru circuit imprimat din seria LPT/LPC, conexiunile pot fi realizate în cel mai scurt timp. Acest lucru se datorează faptului că acestea combină fiabilitatea ridicată a conexiunii cu arc de tip push-in cu acționarea intuitivă prin pârghie - pentru cablare fără scule, rapidă și sigură.
Blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate acționate cu pârghie din seriile LPT și LPC cu conexiune cu arc de tip push-in
Imagine cu blocuri terminale pentru circuit imprimat din seria LPT

Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu acționare prin pârghie din seria LPT

Seria LPT permite realizarea rapidă și intuitivă a conexiunilor de conductori cu secțiuni transversale de până la 25 mm².

Fotografie cu conectori de circuit imprimat cu acționare prin pârghie din seria LPC

Conectori de circuit imprimat cu acționare prin pârghie din seria LPC

Cu seria LPC puteți conecta conectori cu secțiuni transversale de până la 16 mm² mai simplu ca niciodată.

Mostră gratuită
Comandă un pachet personal de mostre

Dorești să vizualizezi și să testezi blocurile terminale și conectorii pentru circuite imprimate acționate cu pârghie din seriile LPT și LPC? Comandă acum un pachet personal de mostre.

Comandă o mostră gratuită
Blocuri terminale pentru circuite imprimate acționate cu pârghie din seria LPT și conectori pentru circuite imprimate cu acționare prin pârghie din seria LPC

Principiul de pârghie în detaliu

Conexiune de tip push-in cu acționare prin pârghie, operată cu ajutorul degetului
Conexiune de tip push-in cu acționare prin pârghie cu conductori
Blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate cu acționare prin pârghie din seria LPT și LPC
Blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate din seria LPT și LPC
Conexiune de tip push-in cu acționare prin pârghie
Conexiune de tip push-in cu acționare prin pârghie, operată cu ajutorul degetului

Pârghia de acționare diferențiată cromatic vă permite instalarea intuitivă și cu economie de timp. Acest lucru asigură un grad mare de fiabilitate în câmp și asigură operarea rentabilă a întregului sistem.

Conexiune de tip push-in cu acționare prin pârghie cu conductori

Principiul de pârghie fără scule permite conectarea și deconectarea într-un timp scurt a conductorilor cu și fără ferulă. Designul pâlniei de ghidare a cablului previne în mod fiabil destrămarea lițelor.

Blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate cu acționare prin pârghie din seria LPT și LPC

Poziția pârghiei diferențiate cromatic vă semnalizează din exterior, prin afișaje și senzori, stările definite ale spațiului de contact. Astfel, spațiile de contact închise necorespunzător și conexiunile eronate ies imediat în evidență.

Blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate din seria LPT și LPC

Prin rabatarea pârghiei puteți avea siguranța că respectivii conductori introduși vor dispune de un contact fiabil și stabil pe termen lung. Potențialele surse de erori, precum cuplu de strângere incorect în cazul conexiunii cu șurub, sunt excluse cu certitudine.

Conexiune de tip push-in cu acționare prin pârghie

Tehnologia de tip push-in vă permite realizarea rapidă a conexiunii, chiar și cu pârghia închisă. Datorită conturului special al arcului, conductorii rigizi sau cei echipați cu ferulă pot fi fixați simplu și confortabil.

Un nou nivel de confort pentru conectarea conductorilor

Phoenix Contact face conexiunea de tip push-in mai ușoară ca niciodată. Conductorii cu secțiuni de până la 25 mm² pot fi conectați rapid și intuitiv. Blocurile terminale pentru circuite imprimate acționate cu pârghie și conectorii cu conexiune cu arc de tip push-in și acționare prin pârghie sunt soluția ideală pentru producătorii care doresc să ofere dispozitive cu un confort deosebit de înalt la operare. Efortul de cablare este redus, erorile de operare sunt eliminate, iar costurile de proces și cele ulterioare sunt diminuate.

Vizualizare 3D

Vizualizare 360° a seriilor LPT și LPC

În vizualizarea 3D alăturată te vei convinge de avantajele seriilor LPT și LPC. Datorită conexiunii de tip push-in acționate cu pârghie, îți poți planifica și muta dispozitivele în mod convenabil.

Avantaje

  • Operare intuitivă datorită pârghiilor de acționare diferențiate policrom
  • Principiul de pârghie fără unelte permite conectarea și deconectarea într-un timp scurt a conductorilor cu sau fără ferulă
  • Pozițiile clare ale pârghiei furnizează informații de încredere dacă spațiul de contact este deschis sau închis
  • Forța de contact definită asigură un contact stabil pe termen lung
  • Conexiune de tip push-in cu economie de timp, când pârghia este închisă
Blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate acționate cu pârghie cu conexiune cu arc de tip push-in

Testează tehnologia de conectare acționată cu pârghie

Blocurile terminale și conectorii pentru circuite imprimate acționate cu pârghie din seriile LPT/LPC cu conexiune cu arc de tip push-in sunt potrivite pentru numeroase aplicații, de exemplu, în producția de utilaje, bateriile de stocare sau energiile regenerabile. Comandă gratuit mostra ta personală la locul de muncă și convinge-te singur.