Blocurile terminale pentru circuit imprimat permit cablarea comodă și rapidă. Acest lucru reduce timpul de montare cu până la 50 %. Datorită tehnologiei cu arc, conexiunile sunt rezistente la vibrații și nu necesită mentenanță. Comparativ cu conexiunile cu șurub, nu este necesară strângerea și controlul cuplului.
Modernizări nelimitate în viitor
Blocuri terminale de tip push-in pentru circuite imprimate cu design TWIN
Blocurile terminale pentru circuite imprimate din seriile SPTH 1,5 și SPTH 3 cu tehnologie de tip push-in impresionează prin deschideri de testare mai mari și o capacitate de conectare de până la 4 mm². Datorită designului TWIN și amprentei identice, producătorii de echipamente pot înlocui ușor tehnologia de conectare cu șurub cu cea tip push-in, fără a fi nevoiți să adapteze layoutul circuitului imprimat și carcasa dispozitivului.
Blocuri terminale pentru circuit imprimat cu conexiuni tip push-in și cu șurub - comparație tehnică
Comparați datele produsului. Alegeți blocul terminal ideal pentru aplicația dvs.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | SPTH 3 | MKDS 3 | |
| Caracteristici | ||||
| Direcție de conectare | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Direcție de operare | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Procedura de cositorire | Cositorire în val | Cositorire în val | Cositorire în val | Cositorire în val |
| Tehnologie de conectare | Conexiune de tip push-in | Conexiune cu șurub | Conexiune de tip push-in | Conexiune cu șurub |
| Curent | 24 A | 17,5 A | 32 A | 24 A |
| Tensiune (III/2) | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Rigid / flexibil / ferulă | 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² | 4 mm² / 4 mm² / 2,5 mm² | 4 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² |
| Necesar de spațiu PCB (cu 3 poli) | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 11,2 mm | 15 mm x 11,2 mm |
| Către lista de produse | Către produse | Către produse | Către produse |
PCB universal: Conceput pentru tehnologia pentru clădiri și pentru aplicații industriale
Factorul de formă al gamei de produse MKDS este indispensabil, fie că vorbim despre clădiri, ca în exemplul unui actuator de conductă prezentat aici, fie despre mediul industrial clasic pentru controlere și convertizoare de frecvență. Acesta este motivul pentru care se reinventează acum – mai rapid, mai simplu, mai inovator, dar cu aceleași margini și colțuri. Rezultatul acestei reinventări: seria SPTH.
Avantaje
Dimensiuni compacte 20% economie de spațiu față de blocurile terminale modulare push-in comparabile
Cu noua serie SPTH, beneficiați de un design deosebit de compact, care ocupă cu aproximativ 20% mai puțin spațiu decât blocurile terminale convenționale cu conexiune de tip push-in. Acest lucru permite utilizarea și mai eficientă a circuitului imprimat și creează mai mult spațiu pentru componente sau funcții suplimentare. În ciuda dimensiunilor sale mici, operarea este comodă, iar calitatea conexiunii este la un standard ridicat.
Design TWIN Design standardizat și prindere identică pentru conexiunea tip push-in și conexiunea cu șurub
Designul inovator TWIN asigură o flexibilitate și compatibilitate maximă. Ambele metode de conectare – tip push-in și cu șurub – au un design standardizat și o fixare identică. Acest lucru vă permite să treceți rapid și ușor de la o tehnologie la alta, fără a fi nevoie să faceți modificări ale circuitului imprimat sau ale carcasei dispozitivului. Acest lucru facilitează planificarea, accelerează producția și reduce costurile de achiziție și depozitare.
Deschidere de testare mare Testare rapidă și comodă datorită conexiunii pentru testare integrate pentru testerul de tensiune
Blocul terminal pentru circuite imprimate din seria SPTH este echipat cu o deschidere mare pentru testarea eficientă și sigură pe teren. Această opțiune de testare integrată permite testarea convenabilă și rapidă cu toate sondele de testare standard de până la Ø 2 mm. Astfel, economisiți timp la punerea în funcțiune și la depanare, iar fiabilitatea aplicației crește.
Pini de lipire cu geometrie de inserție Poziționare optimă în procesul de asamblare
Geometria optimizată a pinilor de lipire facilitează procesul de montare. Datorită matriței speciale de inserție, pinii sunt inserați precis și sigur în circuitul imprimat, ceea ce reduce efortul de montaj. Rezultatul: o conexiune electrică fiabilă și durabilă.
Tehnologie de tip push-in Conexiune rapidă a conductorilor, stabilă pe termen lung
Tehnologia de tip push-in a seriei SPTH asigură o cablare rapidă și fără scule. Conductorii rigizi și flexibili cu ferule pot fi conectați cu ușurință și în siguranță fără alte unelte. Astfel economisești timp prețios de montare și te asiguri de o conexiune securizată permanent. Acest lucru înseamnă că beneficiezi de o instalare rapidă, simplă și eficientă în fiecare aplicație. Toate tipurile de conductori sunt deconectate intuitiv cu ajutorul butonului de acționare codificat în funcție de culoare.
Opțiuni personalizate de culoare și inscripționare Mai multă claritate și flexibilitate
Personalizați culorile carcaselor și inscripțiile, de exemplu pentru a marca clar potențialele sau punctele de racordare. Astfel, cablarea devine mai clară, procesele se desfășoară mai rapid, iar sursele de erori sunt reduse la minimum.
Întrebări și răspunsuri
Cel mai mult beneficiază aplicațiile în care contează designul compact și cablarea rapidă – de exemplu, în tehnologia de control, tehnologia senzorilor, sistemele integrate și tehnologia de automatizare. Sectoarele tipice pentru blocurile terminale pentru circuit imprimat SPTH sunt automatizarea clădirilor și a fabricilor, industria de proces (Oil and gas) și energiile regenerabile.
Phoenix Contact sprijină procesul de proiectare cu date CAD gratuite, modele 3D, un configurator online și un serviciu de mostre. Acest lucru îți permite să îți integrezi rapid și în siguranță blocurile terminale pentru circuit imprimat tip push-in în circuitul imprimat.
Cele zece cicluri de cablare prevăzute de normă sunt în mod clar depășite în practică.
Acest lucru este posibil cu șurubelnița SZS 0,6X3,5 VDE (număr articol 1205053), folosind butoanele de acționare de culoare portocalie.