Tehnologia Push-X
Tehnologia Push-X Tehnologia care face ca siguranța să fie palpabilă.
Push‑X funcționează după un principiu clar definit. Punctul de conectare este deschis din fabrică, iar arcul de contact este deja pretensionat. Nu trebuie să pregătiți nimic. Doar introduceți. Conductorul este ghidat până la capăt. Abia atunci arcul de contact pretensionat se declanșează și fixează conductorul în mod sigur și complet. O simțiți. O auziți. O vedeți. Și veți ști imediat: conexiunea este stabilită. Mecanismul care stă la baza acestui proces este reglat cu precizie. Conductorul este apucat pe toată lungimea sa și se stabilește un contact fiabil cu acesta. Mereu la fel. Mereu sigur. Indiferent de utilizator, forță sau unealtă. Nimic la voia sorții. Nimic la întâmplare. Doar o conectare bine definită și reproductibilă. Introduceți. Declanșați. Conectați sigur.
Descoperiți avantajele Push-X
Siguranță maximă. Încă de la primul contact.
În cazul Push‑X, conectarea sigură nu este o întâmplare, ci face parte integrantă din tehnologie. Conductorul este tras până la capăt și abia atunci se declanșează arcul de contact pretensionat. Veți ști imediat: conexiunea este stabilită. Contact 100%. Risc 0%. Oricând și fără abateri. Conductorul este întotdeauna lipit de bara de curent pe toată lungimea sa.
- Apucare completă a conductorului.
- Fără contacte imperfecte.
- Conexiune sigură stabilă.
Un clic. Încredere deplină.
Cablarea poate fi simplă și, în același timp, absolut sigură. Push‑X vă oferă exact această senzație. Un clic clar, un buton de acționare care sare imediat în ochi și veți ști imediat: conexiunea este stabilită. Indiferent de tipul conductorului: îl introduceți și gata. Fără incertitudini. Fără corecții ulterioare. Push‑X nu este doar mai rapid. Este acel sentiment plăcut că totul se potrivește de la prima încercare.
- Simțiți: un punct de presiune clar definit
- Auziți: un sunet clar de clic
- Vedeți: butonul de acționare sare vizibil în față
Fără efort. Control deplin.
Uitați de șuruburi și de strângerea lor. Cu Push‑X, sarcina este preluată de arcul pretensionat. Automat. Fiabil. Constant. Este suficient un impuls scurt pentru a acționa dispozitivul de prindere. Veți ști imediat: conexiunea este stabilită. Indiferent de forță, unealtă sau utilizator.
- Efort minim.
- Forță de strângere definită și reproductibilă.
- Fără unelte. Fără corecții ulterioare. Fără riscuri.
- Siguranță a proceselor deosebit de ridicată, indiferent de utilizator.
Dezizolați. Introduceți. Gata.
Indiferent de tipul conductorului. Mereu aceeași procedură.
Push‑X nu face nicio distincție. Fie că sunt conductoare rigide, flexibile, compactate cu ultrasunete sau prevăzute cu ferulă la capătul firului. Tehnologia apucă conductorul și declanșează în mod sigur și fiabil. Chiar și în cazul celor mai mici conductori flexibili, fără ferulă la capătul firului. Veți ști imediat: funcționează. Fără adaptare. Fără reconsiderare. Fără riscuri.
- Un principiu de conectare valabil pentru toate tipurile de conductori din cupru.
- Cablare sigură, de la conductoare rigide la flexibile. Chiar și fără ferulă.
- Conectare fiabilă chiar și în cazul celor mai mici conductoare.
- Mai puține erori, datorită unei utilizări clare și uniforme.
Pregătit pentru viitor. Fără ocolișuri.
Push‑X revoluționează cablarea. Un principiu de conectare, care astăzi convinge prin operarea manuală și mâine funcționează perfect automatizat. O tehnologie. Două lumi. Un rezultat. Push-X asigură întotdeauna o calitate constantă și fiabilă a contactului. Fără adaptări. Fără compromisuri.
- Un principiu de conectare pentru cablarea manuală și automatizată.
- Flexibilitate maximă în proiectarea proceselor.
- O soluție adaptată cerințelor viitoare în creștere pentru automatizare.
- Calitate constantă și ridicată, indiferent de proces.
Începeți astăzi. Scalați mâine.
Vizitați-ne la SPS 2026
Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.
Produse
Produse noi cu tehnologie Push-X
Descoperiți cele mai noi produse dotate cu tehnologia Push‑X. Clicați pe imaginea corespunzătoare și veți fi redirecționat direct către lista de produse corespunzătoare.
Blocuri terminale de trecere și multi-conductor de 4 mm²
Blocuri terminale funcționale Push-X de 4 mm²
Blocuri terminale modulare debroșabile cu conectori tată XP de 2,5 mm²
Blocuri terminale cu diodă de 1,5 mm² și 2,5 mm²
Gama de blocuri terminale modulare de 1,5 mm²
Conectori pentru circuite imprimate de 2,5 mm²
Conector cu două rânduri de pini de 1,5 mm²
Blocuri terminale pentru circuite imprimate de 1,5 mm² und 2,5 mm²
Blocuri terminale modulare
Blocuri terminale pentru circuit imprimat și conectori pentru circuit imprimat
Conectare simplă a dispozitivelor cu Push-X
O nouă abordare a tehnologiei de conectare directă: tehnologia Push-X permite conectarea sigură și rapidă a conductorilor în interiorul dispozitivului. Conectați direct conductorii rigizi și conductorii flexibili, cu sau fără ferulă, fără efort și fără unelte. Conductorul dezizolat este conectat direct în punctul de conectare deschis, iar conexiunea sigură este confirmată utilizatorului printr-un semnal acustic. Tehnologia inovatoare Push-X oferă, de asemenea, o eficiență foarte ridicată și o mare ușurință în utilizare datorită compartimentului de strângere deschis din fabrică.
Descărcări și linkuri
Descărcări și linkuri
Aici veți găsi toate fișierele de descărcat și linkurile referitoare la Push-X.