Conexiune push-x Tehnologia push-x permite conectarea simplă a conductorilor rigizi și flexibili cu sau fără ferulă. Chiar și conductorii deosebit de mici și flexibili pot fi conectați rapid și simplu datorită camerei de contact pretensionate.

Camera de conectare a unui bloc terminal modular XTV

Avantaje

  • Confort deosebit de sporit la operare datorită tehnologiei de conectare directă fără efort și fără unelte
  • Instalare rapidă a tuturor tipurilor de conductori cu și fără ferulă
  • Identificare clară a conexiunii conductorului datorită butonului de acționare cu ghidare forțată și a clicului acustic în timpul cablării
  • Timpi de montare reduși datorită unui spațiu de contact deschis din fabrică
  • Deconectarea rapidă și simplă a conductorilor și pretensionarea arcului de contact datorită butonului de acționare cu ghidare forțată

Tehnologia Push-X explicată simplu

Față de tehnologia existentă de conectare push-in, Push-X operează fără excepție toate tipurile de conductori din cablarea directă, fără unelte și fără niciun efort semnificativ. Elementul central al acestei noi tehnologii este un arc de contact pretensionat. Principiul permite conectarea conductorilor rigizi și flexibili, cu și fără ferulă. Chiar și cei mai mici conductori flexibili declanșează mecanismul de conectare. Conductorul este conectat fără efort prin atingerea ușoară a suprafeței de declanșare de la capătul compartimentului de strângere. Prin atingere, mecanismul este eliberat și conductorul este conectat rapid și permanent. La fel ca în cazul push-in, conductorii conectați sunt deconectați prin acționarea butonului de acționare portocaliu. În același timp, când conductorul este deconectat, arcul de contact este pretensionat pentru un nou proces de cablare.

Persoane formând un „X” cu brațele pentru conexiunea Push-X

Tehnologia Push-X

Mai multe informații despre Push-X

Dorești să afli mai multe despre produsele cu tehnologie Push-X? Poți găsi informații suplimentare, prezentări generale ale produselor și mostre gratuite la următorul link. Fă clic pe următorul link și pătrunde în noua lume a tehnologiei Push-X.

Push-X în comparație cu alte tehnologii de conectare

Rapid, mai rapid, Push-X: observă de unul singur cât de ușoară este cablarea cu tehnologia Push-X în comparație cu alte tehnologii de conectare. Cel mai probabil nu există o metodă mai rapidă de a conecta conductorii flexibili. Push-X este adecvată, de asemenea, pentru cablarea automată a roboților industriali.

Portofoliul nostru cu tehnologie push-x


Blocuri terminale modulare XT

Blocurile terminale modulare XT cu tehnologie Push-X permit conectarea simplă a conductorilor rigizi și flexibili cu sau fără ferulă. Chiar și cei mai mici și flexibili conductori pot fi conectați rapid și simplu datorită camerei de contact pretensionate. Pur și simplu introduci conductorii până la capătul camerei. Arcul de contact este eliberat prin apăsarea în jos a mecanismului de blocare până la capătul camerei și se închide rapid. Blocurile terminale XT sunt disponibile cu secțiunea transversală nominală de 2,5 mm².

Conectori pentru circuit imprimat din seria XPC

Conectorii din seriile XPC 1,5 și XPC 2,5 permit conexiunea rapidă și sigură a conductorilor. Tehnologia inovatoare Push-X este utilizată pentru a conecta direct, fără efort și fără unelte, conductorii rigizi și flexibili, cu sau fără ferulă. Conductorul dezizolat este conectat direct în punctul de conectare deschis, iar conexiunea sigură este confirmată utilizatorului printr-un semnal acustic. Tehnologia inovatoare Push-X oferă, de asemenea, o eficiență foarte ridicată și o mare ușurință în utilizare datorită spațiului de contact deschis din fabrică. Datorită unor proceduri de testare exigente, chiar și în cazul unor impacturi violente, conectorii rămân pregătiți pentru conectarea directă.

Pentru seria XPC sunt planificate variante pentru conductori de 4 mm².

Portofoliul nostru cu conexiune Push-X laterală


Blocuri terminale modulare XTV

Tehnologia Push-X laterală este doar o modificare a conexiunii frontale. Modul de funcționare al tehnologiilor este același ca și în cazul conexiunii frontale. Motivul principal al acestei adaptări este reducerea razelor de curbură în timpul cablării, deoarece blocurile terminale modulare XTV sunt utilizate în principal pentru conductori mai mari, începând de la 4 mm² până la 25 mm². Blocurile terminale modulare XTV, împreună cu familiile PTV și PTPOWER, permit cablarea pe toată plaja de secțiuni folosind conexiunea laterală cu arc.

Te-ar putea interesa și următoarele


Persoane formând un „X” cu brațele pentru conexiunea Push-X

Tehnologia Push-X

Tehnologia Push-X

Conexiunea conductorului fără unelte regândită: Push-X operează fără excepție toate tipurile de conductori din cablarea directă, fără unelte și fără niciun efort semnificativ. Dorești să afli mai multe? Poți găsi informații suplimentare despre această tehnologie și produsele aferente la următorul link. Ai, de asemenea, opțiunea de a comanda mostre gratuite de produs direct la domiciliu. Pur și simplu fă clic pe următorul link și pătrunde în noua lume a tehnologiei Push-X.