Cabluri de date
Cabluri și linii pentru semnale, date și putere
Pentru transmiterea semnalului și energiei sau pentru rețele și sisteme de magistrală: îți poți configura proprii conectori. Utilizează variantele de cabluri prefabricate. În plus față de gama completă pentru instalarea pe teren, Phoenix Contact oferă cabluri de date pe bază de cupru și fibră optică, cabluri hibride, precum și cabluri de semnal și de putere. Soluțiile pentru sistemele fotovoltaice și sistemele de stocare a energiei, precum și cablurile vândute la metru completează portofoliul.
Avantajele tale
- Varietate mare de aplicații grație gamei largi de tipuri de conector și caracteristici de calitate ale cablurilor
- Cablare integrată de la tabloul de distribuție la nivelul de câmp
- Etanș în mod eficient până la gradul de protecție IP67/IP68
- Cablare adaptată datorită variantelor personalizate de la dimensiunea lotului 1
- Disponibilitate mare datorită unităților de producție la nivel global
Produse noi
Configurează-ți configurarea de cabluri individuală
Configurează-ți conexiunea prin cablu pentru transferul de semnale, date și putere în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.
Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător
Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.
Cabluri de semnal și de putere pentru cablarea eficientă a senzorilor/actuatoarelor
Cu ajutorul cablurilor configurate pentru transferul de semnale și putere, poți conecta senzorii și actuatoarele rapid și confortabil pe teren.
- Dimensiuni de la M8 până la M40, precum și 1/2" și 7/8"
- Alege dintr-o multitudine de variante și caracteristici de calitate ale cablurilor
- Până la 17 poli într-un singur conector
- Ecranare sigură și eficientă grație Advanced Shielding Technology
Cabluri de date pentru toate rețelele și magistralele de câmp uzuale
Cu cablurile de date industriale asamblate poți transfera date în mod sigur și eficient.
- Transfer de date la viteze de până la 40 Gbps
- Soluții pentru conectarea dispozitivului, pentru cablarea tabloului de distribuție și pentru cablarea de câmp
- M8, M12 și RJ45 prin USB, HDMI și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică, precum și cablări pentru Single Pair Ethernet
- Numeroase designuri, codări și dispuneri ale pinilor
Cabluri hibride pentru interfețe de comunicare și conexiuni de motor
Transmiți semnale de date și putere într-un singur conector de dimensiuni M12, M23 și M40.
- Cabluri preasamblate în variantă standard sau personalizată
- Plastic turnat unilateral sau bilateral
- Variantă M23 în unghi cu direcție reglabilă de ieșire a cablului
Cabluri de instalare pentru instalațiile electrice
Cablurile de instalare cu conductori flexibili permit instalații electrice moderne conform IEC 61535. Configurarea și asamblarea conform cerințelor, precum și marcarea adecvată pentru comerț facilitează montarea.
- Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 6,0 mm²
- Diametru exterior al cablului de la 6 până la 21 mm
- Conectori cu 2 până la 5 poli
Cablu PV pentru cablarea cu curent continuu
Cablurile fotovoltaice din seria SUNCLIX conectează toate elementele funcționale ale proiectului tău fotovoltaic în mod sigur și complet, de la modulul fotovoltaic până la invertor – pentru funcționarea sigură în sistemele de acoperiș din centrale electrice comerciale și industriale.
- Secțiuni transversale ale conductorului de la 2,5 până la 10 mm²
- Configurare personalizată
- Distribuție unică a pinilor unui conector
Cablu de încărcare pentru mobilitatea electrică
Cablurile de încărcare la c.a. și la c.c. CHARX connect permit încărcarea în Modul 3 și încărcarea rapidă a vehiculelor electrice cu până la 500 kW. Conectorii de încărcare sunt disponibili pentru tip 1, tip 2 și GB/T. Aceștia conving prin nivelul înalt de siguranță, eficacitate și durabilitate, precum și prin designul lor atractiv și ergonomia ridicată.
Configurații de cablu personalizate
Configurează-ți propriile cabluri dintr-o varietate de designuri, codări și dispuneri ale pinilor.
- Toate cablurile și conectorii disponibili în comerț pentru transferul de date, semnale, și putere
- Gamă de servicii adaptate pentru producția de utilaje și instalații, infrastructură, precum și pentru energie eoliană și alte energii regenerabile
Cabluri vândute la metru pentru aplicații cu cupru și fibră optică
Cu cablurile noastre vândute la metru poți realiza diferite aplicații. Proiectează-ți cablarea în întregime în funcție de nevoile tale.
- Tipuri de cablu versatile
- Lungimi personalizate de cablu
- Cu conectori liber configurabili
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Ecranare absolut sigură
Advanced Shielding Technology este un concept inovator de ecranare pentru conectori configurați. Metalul lichid închide ecranarea cablului în cadrul procesului de producție și garantează o conexiune absolut sigură și fiabilă a ecranării. Astfel, vă puteți îmbunătăți calitatea transmisiei de date, semnale și putere, chiar și în cazul influențelor extreme de mediu. Bazați-vă pe o cablare durabilă în procedeele moderne de fabricație automată.