Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on Socket straight
Cabluri de instalare pentru instalațiile electrice
Cu cablurile de instalare pentru instalarea fixă și flexibilă, îndeplinești toate cerințele instalațiilor electrice moderne. Cablurile sunt disponibile preasamblate cu unul sau doi conectori în lungimile uzuale. Cu ajutorul variantelor configurabile, îți poți personaliza cablurile de instalare în funcție de cerințele tale. Portofoliul este completat de diverse tipuri de cabluri pentru o gamă largă de aplicații.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on free cable end
Connecting cable, Range of articles: PRC 35, color: black, number of positions: 5, rated voltage: 690 V AC, rated current: 32 A, Connection method: Screw connection, This item is also available with other cable lengths. For your specific requirements, please contact your local PHOENIX CONTACT subsidiary.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Male straight, on Socket straight
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Socket straight, on free cable end
Avantajele tale
- Plug-and-Play permite o economie de timp de până la 80 % la punerea în funcțiune
- Controale permanente în cadrul producției pentru o calitate ridicată
- Mecanism de blocare/deblocare manual sau cu o unealtă
- Materialele rezistente la intemperii permit utilizarea în interior și în aer liber
Distribuție a energiei IPD configurată confortabil și individual
Configurator pentru conectori de instalare și distribuitoare de instalație
Configurează-ți în mod confortabil distribuția energiei cu ajutorul conectorilor de instalare și a distribuitoarelor de instalație IPD. Adaptează-ți conectorii și lungimile cablurilor în mod simplu în funcție de cerințele tale. Navigarea intuitivă a meniului și afișajul 3D fac din configurare o joacă de copii. Exportă lista de articole sau comandă-ți soluția direct.
Sistemul de instalare IPD cu conexiune de tip push-in
Experimentează o distribuție fără efort a energiei cu ajutorul conectorilor de instalare și a distribuitoarelor de instalație din seria IPD. Sistemul de instalare IPD se instalează simplu și fără unelte, datorită tehnologiei de tip push-in și a sistemului de blocare rapidă. Instalarea este efectuată rapid și sigur, chiar și în zonele greu accesibile. Toate componentele sunt deosebit de robuste și sunt protejate împotriva apei și a prafului cu IP66, IP68 și IP69K. Acest lucru garantează o cablare de alimentare stabilă pe o perioadă lungă de timp într-un mediu exterior sau industrial dificil.
Sistem de instalare QPD cu conexiune IDC
În domeniul industrial, distribuția de energie nu trebuie să fie un proces laborios și complicat. Sistemul de instalare QPD, pentru valori de până la 690 V/40 A demonstrează acest lucru. Datorită conexiunii cu dislocare IDC QUICKON, cablurile de până la 5 x 6,0 mm² sunt conectate ușor și rapid, fără dezizolare și fără șuruburi. Poți alege între conexiunile fixe și debroșabile și, astfel, poți proiecta soluții flexibile de distribuție.
Sistemul de instalare PRC
Sistemul de instalare PRC este ideal pentru transferul compact și sigur de putere până la 35 A. Gradele ridicate de protecție și rezistența la impact până la IK08 asigură distribuția curentului chiar și în condiții de mediu extreme. Mecanismul de blocare și deblocare, manual sau cu o unealtă, oferă flexibilitate la instalare și la întreținerea sistemului.