Sistem de instalare QPD

Cu ajutorul conectorilor de instalare și a distribuitoarelor de instalație din seria QPD, poți conecta cablurile rapid și ușor, fără unelte speciale.
Conector de instalare QPD la corpul de iluminat pentru tunel

Economisești până la 80 % din timpul de cablare

Distribuția energiei nu trebuie să fie un proces laborios. Conectorii de instalare și distribuitoarele de instalație din seria QPD oferă o conexiune de putere rapidă și robustă. Cu ajutorul conexiunii cu dislocare IDC QUICKON testate, cablurile pot fi conectate fără dezizolare și fără unelte speciale. Datorită gradului ridicat de protecție și a rezistenței la impact, sistemul de instalare QPD este conceput pentru o conexiune sigură și protejată în exterior.

Avantaje

  • Economie de timp de până la 80 % la conectarea pe teren
  • Configurare rapidă și ușoară fără dezizolare și fără șuruburi
  • Configurare flexibilă a distribuției de energie, prin variantele fixe și debroșabile
  • Eficacitate ridicată datorită carcaselor robuste cu grad de protecție IP68/69K și de rezistență la șoc IK07
  • Electronice complet protejate, deoarece dispozitivele pot rămâne închise atunci când sunt conectate la fața locului
Sistem de instalare QPD

Sistem de instalare QPD

Conectori de instalare și distribuitoare de instalație QPD

Distribuția energiei este foarte importantă în instalațiile industriale și în instalația clădirii. Prin urmare, un sistem de instalare simplu, robust și flexibil reprezintă un avantaj. Cu ajutorul QPD, oferim o conexiune de putere rapidă și sigură de până la 690 V și 40 A. Fișele, conectorii pentru cablu și distribuitoarele pot fi conectate la fața locului fără unelte speciale. Datorită tehnologiei de conectare IDC, cablurile de până la 5 x 6,0 mm² sunt conectate simplu și direct, fără dezizolare. QPD este deosebit de robust și îndeplinește gradul de protecție IP68 și IP69K. Acest lucru permite utilizarea în condiții extreme.

Conexiune sigură în doar câțiva pași Configurarea cu conexiune cu dislocare IDC QUICKON

Pasul 1: Îndepărtați izolația cablului și pregătiți conductorul de protecție.
Pasul 1: Îndepărtați izolația cablului și pregătiți conductorul de protecție.
Pasul 2: Introduceți firele în piulița QUICKON și fixați-le în ghidajele marcate (1, 2, 3 …).
Pasul 2: Introduceți firele în piulița QUICKON și fixați-le în ghidajele marcate (1, 2, 3 …).
Pasul 3: Tăiați capetele firelor la nivel.
Pasul 3: Tăiați capetele firelor la nivel.
Pasul 4: Așezați piulița pe suportul de contacte și strângeți-o până la capăt conform cuplului specificat.
Pasul 4: Așezați piulița pe suportul de contacte și strângeți-o până la capăt conform cuplului specificat.
Poziția optimă de înșurubare este indicată printr-un clic perceptibil. Piulița QUICKON este strânsă astfel încât să nu mai poată fi desfăcută cu mâna.
Poziția optimă de înșurubare este indicată printr-un clic perceptibil. Piulița QUICKON este strânsă astfel încât să nu mai poată fi desfăcută cu mâna.
Gata: cablul este conectat rapid și simplu, fără unelte speciale
Gata: cablul este conectat rapid și simplu, fără unelte speciale
Tehnologie de conectare IDC

Tehnologie de conectare IDC

Conexiune prin perforarea izolației IDC (Insulation Displacement Connection)

Cu ajutorul tehnologiei de perforare a izolației, cablul este conectat fără dezizolare. Conductorii sunt centrați automat de ghidaje. Atunci când piulița este strânsă, conectorul de deplasare a izolației taie izolația conductorului și stabilește un contact electric etanș la gaz.

Vizualizare 3D

Vizualizarea 360° a sistemului de instalare QPD

Conectorii de instalare QPD îți permit să conectezi cablurile în mod confortabil și sigur. Nu mai este nevoie să slăbești și să strângi șuruburile. Instalarea este rapidă datorită tehnologiei de deplasare a izolației IDC. Acest lucru economisește timp și previne erorile de conectare.

Prezentarea gamei de produse a sistemului de instalare QPD

Imagine interactivă: prezentarea gamei de produse a sistemului de instalare QPD
Distribuitor T
Cu ajutorul distribuitorului compact T poate fi instalată în mod simplu o linie de derivație pentru consumator. Cablul se ramifică în unghiuri drepte din cablul principal continuu.
Către distribuitoarele T
Distribuitor T
Distribuitor H
Distribuitorul H este o cutie de joncțiune compactă, robustă și cu conexiune rapidă. Cele patru conexiuni sunt interconectate în paralel, permițând astfel utilizarea suplimentară ca distribuitor cu patru căi.
Către distribuitoarele H
Distribuitor H
Treceri prin panou
Trecerile prin panou sunt presetupe conectabile din exterior. Dispozitivele nu mai trebuie să fie deschise pentru a conecta cablurile. Astfel, este asigurată clasa de protecție specifică a producătorului.
Către trecerile prin panou
Treceri prin panou
Conectori de instalare
Conectorul cu contact al conductorului de împământare principal este ideal pentru înlocuirea rapidă a dispozitivelor în timpul lucrărilor de service sau la instalații cu cabluri preasamblate. Acesta este codat pentru a preveni conectarea greșită.
Către conectorii de instalare
Conectori de instalare
Conectori pentru cablu
Pentru prelungirea cablului sau pentru reparații, este disponibil conectorul pentru cablu. În combinație cu un conector, acesta poate fi folosit ca legătură flexibilă de cuplare.
Către conectorii pentru cablu
Conectori pentru cablu
Conectori pentru cablu QPD

Conectori pentru cablu din seria QPD

Descoperă eficiența conectorilor pentru cablu din seria QPD de la Phoenix Contact. Conectorii compacți pentru cablu facilitează enorm prelungirea sau repararea cablurilor. Datorită tehnologiei avansate de conectare prin perforarea izolației IDC, poți reduce volumul de muncă cu până la 80 %. Poți finaliza lucrările electrice în cel mai scurt timp. Conectorii pentru cablu QPD sunt un ajutor indispensabil pentru orice electrician – de exemplu, pe șantierele de construcții, în producția de utilaje și sisteme sau pentru instalațiile electrice generale.

Instalare rapidă, fără unelte speciale

Distribuția energiei nu trebuie să fie un proces laborios. Acest lucru este dovedit de conectorii pentru cablu QPD. Conexiunea rapidă IDC funcționează fără dezizolarea lițelor. Nu sunt necesare unelte speciale costisitoare pentru instalare. Urmărește videoclipul pentru a vedea cât de ușoară este instalarea.

Accesorii QPD

Mai multă flexibilitate cu accesoriile QPD

Accesorii QPD

Fie că este vorba de dopuri de etanșare, capace de protecție sau profiluri de codare: gama variată de accesorii pentru sistemul de instalare QPD oferă o flexibilitate suplimentară pentru distribuția energiei.

Conectori QPD STAK/STAS 3 pentru conectarea motoarelor

Situațiile de montare greu accesibile necesită conectori eficienți care pot fi conectați rapid și confortabil. Conectorii QPD STAK 3 și STAS 3 liber configurabili sunt concepuți special pentru conectarea motoarelor jaluzelelor, rulourilor și copertinelor. Datorită conexiunii IDC, instalarea este foarte rapidă, fără șuruburi și fără dezizolare. Carcasele pentru conectori sunt protejate permanent împotriva stropirii cu apă și a prafului, sunt rezistente la UV și la temperaturi ridicate și scăzute.

Ideal pentru numeroase aplicații Sistemele noastre de instalare oferă o distribuție flexibilă și viabilă a energiei în aplicații în clădiri, industriale și în aer liber.

Iluminare pentru tuneluri
Infrastructură rutieră
Turbine eoliene într-un parc solar
Producție de energie
Autovehicule electrice sub parc de încărcare alimentat cu energie solară
Mobilitate electrică
Stație de bază LTE (evoluție pe termen lung)
Telecomunicații
Interiorul unei clădiri de birouri
Infrastructura clădirilor
Navă de containere
Marină și offshore
Bandă transportoare
Logistică
Clădiri de producție
Producție
Instalație de încălzire, ventilație și climatizare pe un acoperiș
Încălzire, ventilație și climatizare
Stație de încărcare pentru biciclete electrice
Micromobilitate
BROȘURĂ ELECTRONICĂ
Prezentare sisteme de instalare

Informează-te despre portofoliul nostru de sisteme de instalare. În funcție de aplicație, alege între conexiunea simplă prin cablu, distribuția de energie eficientă sau conectarea compactă a dispozitivelor.

Citește acum broșura
Sisteme de instalare IPD, QPD și PRC