Monitorizarea eficientă a energiei este baza pentru managementul energiei tale conform ISO 50001. Beneficiază de interacțiunea optimă și de ușurința în utilizare a portofoliului nostru pentru monitorizarea energiei. Dispozitivele noastre de măsurare a energiei, contoarele de energie, transformatoarele de curent și traductoarele de măsură acoperă toate aplicațiile pentru înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și software orientate spre viitor ajută la integrarea, vizualizarea și analiza datelor tale energetice.
Măsurarea energiei cu dispozitive configurabile intuitiv în doar trei pași
Facturarea datelor energetice în funcție de centrele de cost cu contoare de energie pentru facturare
Vizualizarea și analizarea relevantă a datelor energetice cu software-ul de management al energiei
Portofoliu extins de transformatoare de curent pentru instalare inițială sau o echipare ulterioară simplă
Îndeplinește o gamă largă de cerințe în tehnologia de măsurare a curentului și a tensiunii cu o selecție extinsă de traductoare de măsură
Produse și servicii pentru un management inteligent al energiei, orientat spre viitor
Eficiența energetică este un factor de succes economic important. Prin urmare, un sistem de management energetic trebuie să fie ușor de implementat. Portofoliul nostru inovator de tehnologii de măsurare și sisteme de senzori, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.
Monitorizare inteligentă a energiei cu produsele noastre pentru tehnologia de măsurare a energiei și a curentului
Descoperă portofoliul nostru cuprinzător de dispozitive de monitorizare a energiei pentru un management al energiei orientat spre viitor
În centrul portofoliilor noastre pentru monitorizarea energiei se află dispozitivele de măsurare a energiei. Proiectează sisteme de management al energiei orientate spre viitor cu ajutorul dispozitivelor de măsurare a energiei EMpro: Implementează datele energetice din orice browser în rețeaua ta locală prin intermediul interfeței REST integrate. Sau conectează-te direct la cloud cu ajutorul dispozitivelor EMpro. Accesează datele de măsurare și a dispozitivelor din orice locație și utilizează alte servicii inteligente în IoT.
Tehnologie de măsurare a energiei și a puterii
Fie că este vorba de măsurarea complexă a energiei, de facturarea simplă în funcție de centrele de cost sau de monitorizarea performanței unui sistem fotovoltaic: produsele noastre pentru măsurarea energiei și a performanței înregistrează toate variabilele electrice relevante pentru monitorizarea energiei.
Contoare de energie de curent alternativ pentru facturare
Contoare de energie pentru curent continuu pentru facturare
Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei
Dispozitive de măsurare a energiei compatibile cu IoT cu servicii inteligente opționale pe Proficloud.io
Sistemul nostru de monitorizare a șirurilor de panouri fotovoltaice SOLARCHECK este special conceput pentru monitorizarea curenților și a tensiunilor în sistemele fotovoltaice.
Descoperă economiile potențiale și sporește eficiența energetică cu Energy Management Services pentru monitorizarea energiei în conformitate cu ISO 50001.
Sunt disponibile două soluții pentru vizualizarea și analizarea relevantă a datelor tale energetice:
Energy Management Service - On-Premises: local, independent de servere externe
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: independent de locație, bazat pe Proficloud.io
Fie că este vorba despre o primă instalare sau de o echipare ulterioară rapidă și simplă: transformatoarele noastre de curent îți oferă o gamă largă de produse pentru transformarea curenților alternativi de până la 4.000 A CA în curenți secundari de nivel mic:
Transformatoare de curent monobloc, cu montare pe bara colectoare și cu înfășurare primară
Transformator de curent pentru echipare ulterioară bazat pe bobina Rogowski
Transformator de curent debroșabil pentru echipare ulterioară
Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.