Transformatoare de curent pentru instalare inițială și echipare ulterioară

Transformatoare de curent

Transformatoarele noastre de curent pentru instalare inițială din gama PACT îți oferă un portofoliu complet pentru transformarea curenților alternativi mari în curenți de 1 A sau 5 A. Bobinele Rogowski PACT RCP simplifică echiparea ulterioară a noilor puncte de măsurare în sistemele existente. Alternativ, poți utiliza transformatoarele noastre de curent debroșabile compacte PACT SPC pentru curenți mici de până la 100 A CA. Conexiunea directă a senzorilor de curent la dispozitivele noastre de măsurare a energiei EMpro este deosebit de practică.

Avantaje

  • Portofoliu cuprinzător de transformatoare de curent pentru instalare inițială pentru curenți de până la 4.000 A CA
  • Integrarea ulterioară a senzorilor de măsurare a curentului, fără demontarea părților componente ale sistemului, cu ajutorul seturilor de transformatoare de curent PACT RCP bazate pe bobina Rogowski pentru curenți de până la 4.000 A CA
  • Integrarea ulterioară a senzorilor de măsurare a curentului fără a fi necesară deconectarea cablurilor electrice rotunde, cu transformatoarele de curent debroșabile PACT SPC pentru curenți de până la 100 A CA
Transformatoare de curent PACT pentru instalarea inițială

Transformatoare de curent pentru instalarea inițială

Transformatoarele de curent PACT pentru instalarea inițială îți oferă o gamă completă pentru transformarea curenților alternativi de până la 4.000 A CA în curenți secundari de 1 A CA și 5 A CA:

  • transformator de curent turnat
  • transformator de curent cu montare pe bara colectoare
  • transformator de curent cu înfășurare primară
Bobină Rogowski și transformator de curent debroșabil

Transformatoare de curent pentru echipare ulterioară

Pentru instalarea ulterioară simplă de noi puncte de măsurare pe teren, fără a fi necesară demontarea părților componentele ale sistemului, poți alege între două variante:

  • Seturi de transformatoare de curent PACT RCP bazate pe bobina Rogowski, pentru curenți de până la 4.000 A CA
  • Transformatoare de curent debroșabile PACT SPC pentru cabluri rotunde având curenți de până la 100 A CA
Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei