Transformatoare de curent pentru instalarea inițială

Transformatoare de curent pentru instalarea inițială

Transformatoarele noastre de curent pentru instalarea inițială din gama de transformatoare PACT îți oferă un portofoliu complet pentru transformarea curenților alternativi de până la 4.000 A CA. Transformatoarele de curent PACT sunt disponibile pentru măsurarea curentului ca transformator cu montare pe bara colectoare, transformator de curent cu miez fix și transformator de curent cu înfășurare primară pentru cei mai diferiți indicatori de eficiență, clase de precizie și puteri nominale.

Avantaje

  • Protecție împotriva distrugerii: scurtcircuitarea transformatorului prin rotirea la 90° a capacului fix de pe blocul terminal
  • Montaj variabil datorită posibilităților flexibile de fixare
  • Detectarea vârfurilor de sarcină cu un curent nominal termic continuu de 120 % din curentul nominal primar
  • Siguranță electrică sporită prin intermediul tensiunii nominale de izolare ridicate
    de până la 1.000 V (L-N)
  • Design compact cu lățimi uniforme ale carcasei de 30 mm

Avantaje în detaliu

Transformator de curent PACT: o mână acționează capacul rotativ al blocului terminal
Transformatoare de curent PACT cu posibilități variabile de montare
Transformator de curent PACT cu pictogramă pentru vârfuri de curent de până la 120 % din curentul nominal
Transformator de curent PACT: o mână acționează capacul rotativ al blocului terminal

Prin rotirea la 90° a capacului fix al blocului terminal, toate punctele de conectare devin imediat accesibile. În același timp, transformatorul de curent este scurtcircuitat pentru a-l proteja împotriva daunelor în cazul în care conductorii sunt deconectați pe partea secundară în timpul funcționării active. Conductorii electrici sunt conectați în siguranță cu ajutorul tehnologiei de conectare cu șurub.
Capacul rotativ este fixat corespunzător la nivelul carcasei transformatorului de curent și îți oferă mai multe avantaje: în primul rând, nu poate fi pierdut, iar în al doilea rând, primești o confirmare vizuală imediată a faptului că poate fi atins în siguranță prin rotirea acestuia în poziția inițială.

Transformatoare de curent PACT cu posibilități variabile de montare

Transformatoarele de curent PACT îți oferă multiple posibilități de montare, în funcție de necesități:

  • Instalare tipică a transformatorului de curent direct la nivelul barei colectoare cu ajutorul accesoriilor incluse
  • Îmbinare cu șurub a transformatorului de curent pe un contrapanou cu ajutorul picioarelor de tip plug-in incluse
  • Montare pe șine DIN cu adaptoare de fixare disponibile opțional

Transformator de curent PACT cu pictogramă pentru vârfuri de curent de până la 120 % din curentul nominal

Cu transformatoarele de curent PACT poți măsura în siguranță vârfuri mai mari de curent fără pericolul apariției unor defecțiuni. Deoarece transformatoarele de curent PACT sunt concepute pentru un curent nominal continuu de 120 % din puterea curentului nominal primar. Acest lucru înseamnă că un transformator de curent PACT cu o putere nominală indicată de 10 VA va realiza, la un curent nominal de 1,2, de fapt 14,4 VA – în mod constant.

Siguranță electrică sporită

Transformatoarele de curent PACT oferă mai multă siguranță electrică decât cea prevăzută de standard datorită unei suprapuneri de 14 mm a pereților carcasei. Datorită acestei suprapuneri, distanțele în aer și distanțele de conturnare au crescut considerabil, astfel încât este imposibil să se producă o descărcare electrică disruptivă de la partea primară la cea secundară.
Tensiunea nominală de izolare a transformatoarelor standard de 720 V este de numai 416 V (L-N). Transformatoarele de curent PACT permit chiar și o tensiune nominală de izolare maximă de până la 1.000 V (L-N).

EN 61869

(standard pentru transformatoare)

PACT MCR-V...

Tensiune nominală de izolare
Tensiune de operare 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1.000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1.000 V (L-N) PACT
Tensiune nedisruptivă de șoc pentru verificarea transformatoarelor de curent
la 277 V (L-N) 3 kV 6 kV
la 1.000 V (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei