Directiva privind mijloacele de măsurare MID Directiva privind mijloacele de măsurare (Measuring Instruments Directive)

Tablou electric cu contor de energie MID pentru măsurarea curentului continuu EMpro

Directiva privind mijloacele de măsurare MID stabilește reglementări uniforme, la nivelul UE, pentru vânzarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor de măsurare. Dispozitivele de măsurare sunt importante pentru comerț, consumatori și industrie, deoarece garantează acuratețea măsurătorilor și contribuie la transparență și corectitudine în tranzacțiile comerciale.

Context juridic Ce este reglementat în MID?

Directiva MID 2014/32/UE a intrat în vigoare la 20.04.2016 și este succesoarea Directivei 2004/22/CE. Aceasta înseamnă că statele UE și AELS (+ Turcia) sunt obligate să implementeze această directivă în legislația națională.

Ce este reglementat în MID?
Părțile articolelor de la 1 la 54 definesc obligațiile operatorilor economici de a garanta cerințele minime pentru utilizarea legală. În UE, diferite tipuri de dispozitive de măsurare, inclusiv contoarele de electricitate pentru consum activ, au fost reglementate uniform de la introducerea Directivei MID. Cerințele esențiale sunt descrise în Anexa I a Directivei MID.

Cerințele esențiale descriu, printre altele, cerințele privind stabilitatea, repetabilitatea și marcajul dispozitivelor. În plus, în alte anexe se aplică cerințe specifice. În cazul contoarelor de electricitate, aceasta înseamnă că energia activă trebuie să fie întotdeauna indicată pe afișaj în kWh sau MWh.

Clădire din exterior

Domenii de utilizare Gospodării private, domeniul comercial și industria ușoară

MID formează principii de bază unitare în scopuri de facturare. Standardele uniforme se referă la calibrarea inițială în procesul de producție, comercializare și prima punere în funcțiune. Ulterior se aplică legislația națională privind perioada de valabilitate a calibrării și taxele de recalibrare. Contoarele de electricitate MID ajută la facturarea consumului activ în gospodăriile private, domeniul comercial și industria ușoară.

Atenție: MID nu se aplică la facturarea în industria grea sau a energiei reactive și aparente!

Tablou electric cu diferite tipuri de dispozitive de măsurare

Zona de produse Ce produse sunt reglementate de MID

Cele zece tipuri de dispozitive de măsurare reglementate de directivă includ, printre altele, contoare de gaz, contoare de căldură, contoare de apă și contoare de electricitate pentru consumul activ.

Diferitele variante sunt acoperite în cadrul tipurilor de dispozitive de măsurare din categoria contoare de electricitate pentru consumul activ. Tehnologia de măsurare poate fi proiectată electronic (inclusiv afișajele) sau electromecanic (ca un contor Ferraris).

În plus, contoarele de electricitate pot fi operate cu sau fără traductoare de măsură externe. Important: traductoarele de măsură nu sunt reglementate de MID!

Logo paragrafe

Procedurile de evaluare a conformității Producătorii au diferite posibilități

În procedurile de evaluare a conformității, se face o distincție generală între combinațiile de module B+D, B+F sau H1. Rezultatul diferitelor proceduri este echivalent și trebuie obținut de producător. Modulul B: examinarea UE de tip (conformitatea tipului cu Directiva); modulul D: sistemul de management al calității pentru procesul de producție (producție de serie, produs finit); modulul F: calibrare inițială a produsului finit; modulul H1: sistem de management al calității cuprinzător (completat de o verificare a proiectării). Auditurile și verificările sunt efectuate de organisme notificate.

Marcaj MID Cum trebuie recunoscute dispozitivele conforme?

Imagine interactivă: Contor de energie MID
Marcaj MID
De la stânga la dreapta: marcajul CE, marcajul metrologic și anul aplicării [Mxx], numărul de identificare al organismului notificat [xxxx] și numărul certificatului de examinare.