Managementul energiei bazat pe IoT
Un management al energiei bazat pe IoT îmbină avantajele oferite de internetul industrial al obiectelor, tehnologia de măsurare avansată și serviciile inteligente în continuă dezvoltare. Responsabilii cu managementul energiei beneficiază, printre altele, de o disponibilitate facilă a datelor de măsurare, o salvare automată a datelor, precum și de acces la datele de energie și performanță, oriunde și oricând.
Provocări
Managementul energiei și protecția climatică
Într-o perioadă în care resursele sunt puține, costurile pentru energie în creștere și se pune accent pe protecția climatică, managementul energiei este unul din subiectele de mare importanță pentru întreprinderi.
Cerințele privind reducerea emisiilor de CO₂ și transparența în procesul de producție până la evaluarea concretă a amprentei de CO₂ a unui produs fabricat reprezintă noi provocări pentru responsabilii cu managementul energiei.
Pentru a putea lua măsurile corecte privind eficiența energetică, datele privind energia trebuie să fie colectate, monitorizate, analizate și evaluate. O monitorizare a energiei adecvată și ușor de integrat stă la baza îndeplinirii cerințelor din standardul privind managementul energiei ISO 50001.
Referință cu privire la ISO 50001 și probleme posibile ale clienților
Standardul internațional ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) este o linie directoare pentru întreprinderi și ajută la implementarea unui sistem de management al energiei. Standardul descrie sistemul de management al energiei drept o abordare sistematică pentru îmbunătățirea performanței energetice și poate oferi avantaje economice suplimentare întreprinderilor certificate.
Pentru evaluarea succesului măsurilor de eficiență energetică implementate și pentru monitorizarea continuă a proceselor, responsabilii cu managementul energiei trebuie să definească indicatorii corecți, așa-numiții Key Performance Indicators (KPI - Indicatori de performanță cheie) sau Energie Performance Indicators (EnPI - Indicatori de performanță energetică).
În cadrul evaluărilor de management sau auditurilor interne și externe, acești indicatori oferă informații cu privire la funcționarea managementului energiei și necesitatea respectării prevederilor naționale și/sau normative.
Provocarea achiziției și analizării datelor Cum își desfășoară activitatea în prezent responsabilii cu managementul energiei?
Responsabilul cu managementul energiei trebuie să dispună întotdeauna de o privire de ansamblu cu privire la procesele și consumul de resurse din cadrul întreprinderii sale. Datele de măsurare relevante în acest sens sunt colectate manual de la sursele de date alocate (dispozitive de măsurare a energiei) și sunt importate, de exemplu, prin fișiere CSV în sisteme de colectare a datelor de energie.
Analiza și evaluarea sunt realizate adesea prin fișiere MS Excel create automat, din care pot fi generate apoi diagramele necesare. De asemenea, sunt utilizate instrumentele software care realizează reprezentări grafice ale datelor.
Topologiile tipice includ în prezent o varietate de puncte de măsurare care trebuie conectate în rețea. Sistemele standard pot fi adesea instalate sau modificate doar cu foarte mare efort și cunoștințe cuprinzătoare în domeniul rețelelor complexe. Aceste operațiuni trebuie să fie realizate de personal calificat și pot implica costuri ridicate la întreținerea sistemului.
Prin urmare, care sistem alcătuit din software și hardware este adecvat pentru înregistrarea și prelucrarea valorilor de măsurare necesare? Și ce infrastructură IT este necesară în acest sens?
Managementul energiei bazat pe IoT
Achiziție de date bazată de cloud
Dispozitivele de măsurare cu capacități IoT (dispozitive inteligente) sunt conectate prin intermediul unei interfețe Ethernet și protocolul MQTT prin Plug-and-Play direct la o platformă cloud. În cloud, dispozitivele de măsurare pot fi integrate ușor și rapid într-un sistem nou sau existent prin intermediul Device Management Service. Valoarea de măsurare selectată este transmisă și salvată automat. Responsabilii cu managementul energiei pot obține imediat acces la aceste date prin serviciile inteligente și le pot folosi în mod direct. Configurațiile complexe ale rețelelor industriale clasice (de exemplu, Modbus sau PROFINET) aparțin trecutului.
Topologia unui management al energiei bazat pe IoT
Avantajele unui management al energiei bazat pe IoT
- Disponibilitate rapidă a datelor de măsurare, fără cunoștințe speciale privind rețelele complexe, prin conexiune Plug-and-Play simplă a dispozitivelor de măsurare cu capacități IoT la sistemul cloud
- Nu este necesară folosirea resurselor IT proprii sau expertiza cuprinzătoare în domeniul IT datorită salvării automate a datelor direct în Proficloud.io
- Creare rapidă a rapoartelor globale prin acces oriunde și oricând la datele de energie și performanță
- Siguranța datelor este întotdeauna la zi prin intermediul actualizărilor de siguranță automatizate
- Acces rapid la funcții noi și actualizare constantă prin cicluri de publicare dinamice ale platformei IoT (domeniul cloud) și serviciilor inteligente
Servicii inteligente
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Monitorizarea, managementul și analiza energiei: Energy Management Service – Powered by Proficloud.io plasează responsabilii cu managementul energiei în centrul experienței utilizatorului și este adaptat exact la nevoile acestora. Cu un design simplu și intuitiv, serviciul oferă o gamă de funcții flexibilă în domeniul vizualizării datelor privind energia și performanța pentru monitorizarea, analiza și evaluarea acestor date.
Astfel, Energy Management Service – powered by Proficloud.io susține parțial responsabilii cu managementul energiei în etapa de verificare a așa-numitului ciclu PDCA (Plan, Do, Check, Act - Planificare, Realizare, Verificare, Acțiune) conform standardului internațional ISO 50001:2018 (Sisteme pentru managementul energiei – Cerințe privind instrucțiunile de utilizare).
Avantaje
- Utilizare deosebit de facilă datorită unui concept integral sistemic cu meniu intuitiv și transfer de date automatizat în Proficloud.io
- Vizualizare relevantă a datelor privind energia și performanța, de oriunde și la orice oră
- Valoare adăugată pentru managementul energiei prin dezvoltarea continuă, orientată către utilizator
- Comunicare securizată între dispozitiv și cloud prin codare TLS
- Managementul dispozitivelor pentru o privire de ansamblu clară asupra aplicațiilor