Perspectivă asupra dashboardului din Energy Management Service

Managementul inteligent al energiei oricând și de oriunde

Energy Management Service este un serviciu cloud orientat spre viitor pentru monitorizarea, analizarea și gestionarea datelor energetice. Serviciul inteligent oferă funcții intuitive și flexibile pentru evaluarea datelor tale energetice - oricând și oriunde. Vizualizările intuitive economisesc astfel timp și bani.

Experimentați managementul inteligent al energiei
30 de zile de încercare gratuită

Descoperiți cât de ușor poate fi managementul energiei: cu tablouri de bord intuitive, rapoarte automate și analize clare privind consumul și potențialul de economisire. Încercați-l acum - fără nicio obligație.

Înscrieți-vă pe Proficloud.io
Captură de ecran din Smart Service Energy Management Service

Management inteligent al energiei Monitorizare, management și analiză simplă a energiei

Energy Management Service – powered by Proficloud.io este un serviciu inteligent care oferă monitorizarea, managementul și analiza energiei. Acesta este adaptat la nevoile managerilor energetici și oferă funcții de management pentru înțelegerea datelor privind energia. Pe baza acestei înțelegeri, se pot face optimizări pentru a îmbunătăți eficiența și performanța energetică. Aceste îmbunătățiri contribuie direct la o amprentă mai ecologică și la economii de costuri.

Avantajele Energy Management Service

  • Management optimizat al energiei, în special în perspectiva standardului internațional ISO 50001

  • Utilizare facilă datorită unui concept sistemic complet cu navigare intuitivă în meniu

  • Privire de ansamblu clară prin opțiuni intuitive de vizualizare

  • Structură ușor de înțeles a tablourilor de bord

  • Fluxuri de lucru optimizate datorită monitorizării independente de locație și de timp a datelor privind energia și puterea

  • Transferul automat de date către Proficloud.io atunci când se utilizează hardware compatibil IIoT

Funcții de bază

Diagramă cu două fluxuri de date și vizualizări precum Heatmap, Sankey și Pareto pentru analiza datelor privind consumul și eficiența
Afișarea notificărilor și a regulilor de alarmă pentru detectarea automată a abaterilor în consumul de energie
Prezentarea calculelor automate și a rapoartelor pentru evaluarea costurilor energetice și a emisiilor de CO₂
Vizualizarea cerințelor de încălzire și răcire legate de condițiile meteorologice pentru o mai bună evaluare a datelor privind consumul de energie
Vizualizarea transferului automat de date și sprijinirea diferitelor formate de fișiere pentru integrarea în sistemele existente
Prezentarea de modele de rapoarte personalizabile și funcții de analiză pentru evaluarea cifrelor cheie privind energia
Diagramă cu două fluxuri de date și vizualizări precum Heatmap, Sankey și Pareto pentru analiza datelor privind consumul și eficiența

Intervalul de timp poate fi definit individual. În plus, două fluxuri de date pot fi comparate într-o diagramă comună. Instrumentele avansate de vizualizare, cum ar fi diagramele Heatmap, Streamline, Sankey și Pareto permit analize aprofundate și noi perspective asupra datelor privind consumul și eficiența.

Afișarea notificărilor și a regulilor de alarmă pentru detectarea automată a abaterilor în consumul de energie

Detectarea timpurie a problemelor și notificări specifice prin reguli de alarmă liber configurabile și diverse canale de notificare.

Prezentarea calculelor automate și a rapoartelor pentru evaluarea costurilor energetice și a emisiilor de CO₂

Analiza transparentă a costurilor și a impactului asupra mediului prin calcule automate și rapoarte detaliate.

Vizualizarea cerințelor de încălzire și răcire legate de condițiile meteorologice pentru o mai bună evaluare a datelor privind consumul de energie

Analize de date mai precise prin integrarea datelor meteo și ajustarea consumului în funcție de grade - zile de încălzire și răcire.

Vizualizarea transferului automat de date și sprijinirea diferitelor formate de fișiere pentru integrarea în sistemele existente

Migrarea ușoară a datelor și compatibilitatea cu alte sisteme datorită suportului pentru diferite formate de fișiere și procese automate.

Prezentarea de modele de rapoarte personalizabile și funcții de analiză pentru evaluarea cifrelor cheie privind energia

Rapoarte personalizate și sprijin pentru evaluarea performanței prin modele de rapoarte personalizabile și funcții de analiză detaliată.

Funcția de prognoză activă: consumul de energie pentru următoarele câteva zile dintr-o privire.

Planificarea previzională a consumului de energie Noua funcție de prognoză oferă previziuni precise și mai multă siguranță în procesul decizional.

Noua funcție de prognoză Energy Management Service permite realizarea de prognoze ale consumului energetic bazate pe date, direct în soluția software existentă. Pe baza modelelor de Machine Learning, sunt analizate datele istorice de consum, volumele de producție și influențele sezoniere pentru a prezice cu precizie evoluțiile viitoare.
Previziunile pot fi vizualizate și intervalul de încredere poate fi selectat în mod liber - inclusiv feedback transparent cu privire la calitatea previziunilor. Astfel, potențialele supraconsumuri pot fi identificate din timp, evoluțiile estimate ale costurilor pot fi urmărite, iar măsurile corective pot fi inițiate în mod direcționat.
Un avantaj clar pentru companiile care doresc să își îmbunătățească strategic eficiența energetică și să documenteze conform standardului ISO-50001.

Omul de afaceri prezintă ciclul PDCA ISO 50001

Conformitate și eligibilitate

Suport pentru DIN EN ISO 50001:2018:
Instrument de raportare detaliat și personalizabil, care ajută companiile să îndeplinească cerințele de certificare și să respecte standardele de management energetic.

Software conform BAFA (Germania):
Acces la fonduri și sprijin financiar prin îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru finanțare.

Vă rugăm să ne anunțați dacă țara dumneavoastră oferă opțiuni similare de finanțare sau certificare. Suntem deschiși să urmărim obținerea unei certificări și în țara dvs.

Gestionarea drepturilor și a rolurilor prezentată în detaliu

Gestionarea detaliată a drepturilor și rolurilor

Un sistem cuprinzător de gestionare a drepturilor și rolurilor permite atribuirea precisă a drepturilor de acces pentru tablouri de bord, fluxuri de date sau widget-uri individuale. De asemenea, este posibilă atribuirea drepturilor în funcție de locație. Administrarea se face într-un mod deosebit de intuitiv, prin selecție sau drag-and-drop.

Datorită acestei flexibilități, Energy Management Service poate fi pus la dispoziția propriilor clienți. În plus, Smart Service poate fi adaptat la identitatea corporativă a clientului.

Exemple de aplicații Monitorizarea energiei și creșterea eficienței în producție

Dispozitivele de monitorizare a energiei sunt instalate în zona de producție a unei companii pentru a înregistra date privind consumul de energie. Se utilizează platforma IIoT Proficloud.io, care oferă serviciul inteligent Energy Management Service pentru o analiză cuprinzătoare a datelor.
Următoarele trei cazuri de utilizare, printre altele, sunt posibile cu Energy Management Service.

Producție cu o varietate de utilaje și instalații
Hală de producție cu o bandă transportoare plină de sticle
Hală de producție mare cu multe utilaje și stații de lucru
Producție cu o varietate de utilaje și instalații

Prin monitorizarea continuă a consumului de energie, pot fi analizate consumurile individuale ale utilajelor și instalațiilor, iar datele pot fi comparate între echipamente. Acest lucru permite identificarea potențialelor de economisire și optimizarea utilizării energiei.

Hală de producție cu o bandă transportoare plină de sticle

Energy Management Service permite companiei să determine costurile asociate cu fiecare piesă produsă. Prin corelarea datelor privind consumul de energie cu înregistrările de producție, compania obține o perspectivă precisă asupra cheltuielilor pentru fiecare piesă produsă.

Hală de producție mare cu multe utilaje și stații de lucru

Prin analiza datelor privind consumul de energie, pot fi identificate utilajele care consumă cantități excesive de energie. Acest lucru ajută la evitarea vârfurilor de sarcină și la îmbunătățirea eficienței generale a producției.

Sfaturi practice și strategii pentru companii
Managementul energiei în practică

Află cum îți poți crește eficiența energetică și cum poți reduce costurile cu un sistem de management al energiei bazat pe IIoT în conformitate cu DIN EN ISO 50001:2018. Broșura noastră tehnică îți oferă sfaturi practice și strategii pentru un management eficient al energiei.

Află mai multe
Document electronic Serviciile inteligente în practică

Implementarea simplă a managementului energiei

Hardware-ul este conectat la Energy Management Service prin intermediul dispozitivelor de măsurare a energiei EMpro, al dispozitivelor de măsurare a energiei EMpro compatibile cu IIoT și al PLCnext Technology. Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro înregistrează date precise privind energia și le transmit către Proficloud.io pentru o monitorizare aproape în timp real. PLCnext Technology permite integrarea și controlul diferitelor dispozitive, inclusiv a dispozitivelor terțe, prin intermediul unei arhitecturi deschise. Această combinație oferă o soluție flexibilă și eficientă pentru managementul energiei.

Topografia hardware-ului pentru serviciul inteligent Energy Management Service

Primul pas pe platforma IIoT Proficloud.io este integrarea hardware-ului în serviciul gratuit Device Management Service. Acest serviciu este serviciul inteligent în care hardware-ul este integrat pentru a furniza datele pentru celelalte servicii inteligente.

Device Management Service permite, de asemenea, managementul și monitorizarea dispozitivelor prin furnizarea de informații standardizate despre dispozitive, independente de aplicație, aproape în timp real pentru dispozitive Phoenix Contact și dispozitive terțe. Utilizatorii pot monitoriza starea de sănătate a dispozitivelor înregistrate, pot efectua actualizări de firmware de la distanță și pot utiliza o hartă interactivă pentru a vizualiza starea dispozitivelor.

Extensia de bază DMS oferă, de asemenea, funcții extinse pentru Device Management Service. Această extensie permite utilizatorilor, printre altele, să efectueze de la distanță actualizări ale aplicațiilor pentru anumite dispozitive PLCnext, să creeze grupuri de dispozitive și să utilizeze o hartă personalizabilă pentru a plasa în mod liber dispozitivele în cadrul unui grup. Aceasta include, de asemenea, un sistem de notificare pentru schimbările de stare ale dispozitivelor individuale, care poate trimite, de asemenea, notificări prin e-mail către destinatari individuali din afara Proficloud.io. Extensia de bază permite, de asemenea, actualizări automate și sigure ale firmware-ului pentru dispozitivele care pot fi integrate nativ în Proficloud.io.

Produse Energy Management Service

Energy Management Service - On-Premises Alternativa ta locală la serviciul inteligent prin cloud Energy Management Service

Ca opțiune suplimentară pentru serviciul inteligent prin cloud Energy Management Service, software-ul Energy Management Service - On-Premises oferă soluția perfectă pentru monitorizarea locală a energiei. Conectează dispozitivele de măsurare EMpro la un PC și experimentează direct analiza și vizualizarea datelor. Monitorizează și analizează datele energetice cu ajutorul funcțiilor intuitive și personalizabile. Energy Management Service - On-Premises poate fi comandat cu ușurință deja configurat pe un Edge-PC (EPC) cu accesorii.