Dashboard Time Series Data Service pe un monitor

Time Series Data Service: toate datele de proces disponibile în mod centralizat

Time Series Data Service permite vizualizări digitale personalizate și analize ale datelor în dashboarduri personalizate. Depășirile valorilor limită pot fi configurate în mod flexibil, cu notificări trimise persoanelor responsabile. Serviciul inteligent poate fi adaptat pentru a sprijini o gamă largă de aplicații și domenii, permițând decizii eficiente luate pe baza datelor.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele oferite de serviciul inteligent: Time Series Data Service

  • Accesarea datelor de proces de oriunde, în orice moment, prin intermediul unui serviciu cloud scalabil
  • Vizualizarea rapidă și precisă a tuturor parametrilor relevanți, cum ar fi viteza de rotație a unei turbine eoliene, temperaturile motoarelor, ratele de debit sau ratele de rebuturi
  • Utilizare universală și libertate de funcții datorită dashboardurilor ușor configurabile, bazate pe web
  • Utilizarea de dashboarduri personalizabile sau preconfigurate prin intermediul bibliotecii de dashboarduri TSD

Transparență completă a datelor cu dashboarduri personalizate


Date de serii temporale afișate în widgetul grafic

Widget grafic flexibil pentru vizualizarea datelor de serii temporale

Widgetul grafic oferă una dintre cele mai simple și flexibile modalități de afișare a datelor de serii temporale. Acesta poate fi adaptat individual la diferite aplicații și permite o vizualizare foarte simplă.

Opțiunile de personalizare sunt variate: culori, umplere, marcare sau unități – widgetul grafic poate fi adaptat cu exactitate la cerințele tale.

O altă caracteristică specială este opțiunea de a crea alerte direct prin widget. Acest lucru înseamnă că utilizatorii pot fi notificați în mod automat în cazul în care valorile limită definite sunt depășite, asigurându-se o reacție rapidă la evenimentele critice.

Diagramă circulară în Time Series Data Service

Widget intuitiv cu diagramă circulară pentru vizualizarea raporturilor de date

Widgetul cu diagramă circulară permite o reprezentare simplă și intuitivă a raporturilor pentru a face alocările ușor de vizualizat. Este ideal pentru evidențierea vizuală a legăturilor și a proporțiilor.

Widgetul oferă flexibilitatea de a reprezenta atât valori totale, cât și procentuale. Vizualizarea poate fi adaptată individual la nevoile utilizatorului – de la culori și marcaje până la unități și alte elemente de reprezentare.

Datorită capacității sale de personalizare, widgetul cu diagramă circulară ajută utilizatorii la comunicarea în mod clar și simplu a datelor complexe.

Widget indicator cu valori limită definite

Afișare clară a stării cu widgetul indicator

Widgetul indicator oferă o modalitate eficientă de a afișa datele astfel încât utilizatorii să poată vedea imediat starea actuală. Vizualizarea se bazează pe intervale de acceptare definite, de exemplu sub formă de zone colorate în verde pentru „Okay”, galben pentru „Avertizare” și roșu pentru „Critic”.

O caracteristică specială a widgetului este flexibilitatea de definire a valorilor limită: se poate seta orice număr de valori limită și se pot afișa în mod clar în widget. Datorită acestei afișări intuitive, widgetul indicator te ajută să interpretezi rapid datele și să reacționezi la situații critice în timp util.

Mesaje cu text simplu și marcarea colorată a datelor cu widgetul de statistici

Mesaje cu text simplu și marcarea colorată a datelor cu widgetul de statistici

Widgetul de statistici oferă opțiunea de a afișa datele individuale, cum ar fi ultima valoare, cea mai mare, cea mai mică sau valoarea medie. Acest lucru permite vizualizarea indicatorilor importanți într-un mod clar și țintit.

O caracteristică specială este funcția pentru configurarea marcajelor colorate, care permite o evaluare rapidă a stării. De exemplu, valorile până la 80 pot fi afișate cu verde, valorile peste 80 cu galben, și valorile peste 100 cu roșu.

În plus, widgetul permite configurarea de mesaje cu text simplu care pot fi generate automat în funcție de date. Această funcție permite conectarea valorilor numerice cu mesaje relevante, cum ar fi: „Totul funcționează normal” (până la 80), „Utilajul se încălzește” (peste 80), „Utilajul se oprește” (peste 100).

Datorită combinației de marcaje colorate și mesaje cu text simplu, widgetul de statistici ajută utilizatorii să interpreteze intuitiv date complexe și să ia imediat măsuri.

Prezentare generală a alertelor cu ajutorul widgetului pentru lista de alerte

Prezentare generală și gestionarea alertelor cu widgetul pentru lista de alerte

Widgetul pentru lista de alerte oferă o prezentare generală centralizată a tuturor alertelor configurate. Acest lucru permite utilizatorilor să vizualizeze în mod eficient starea actuală a datelor monitorizate sau să afișeze modificările de stare în cadrul unei perioade de timp definite.

Afișarea poate fi adaptată în mod flexibil: utilizatorul decide dacă dorește să afișeze numai alertele cu o anumită etichetă sau dintr-un dashboard specific. Acest lucru facilitează concentrarea asupra informațiilor relevante.

O caracteristică deosebit de practică este legătura directă cu widgetul în care a fost creată alerta respectivă. Cu un singur clic, utilizatorul primește informații detaliate fără a fi nevoit să caute sursa pentru o perioadă lungă de timp.

Widgetul pentru lista de alerte combină claritatea și eficiența, asigurând faptul că utilizatorii dețin întotdeauna controlul asupra alertelor.

Widget de statistici: multe posibilități de utilizare Flexibilitate maximă pentru monitorizarea și vizualizarea datelor tale

Widget de statistici cu mesaje text simple
mWh în widgetul de statistici
Starea dispozitivului în widgetul de statistici
Diagrama fluxului bateriei
Statistici cu înlocuirea valorii

Exemple de aplicații versatile ale Time Series Data Service Posibilități de utilizare din mai multe domenii în detaliu

Dashboard al Time Series Data Service pentru contorizarea utilităților
Dashboard pentru hardware-ul Power Reliability
Dashboard pentru sistemele de stocare a energiei în baterii
Dashboard al Time Series Data Service pentru contorizarea utilităților

Time Series Data Service oferă o soluție completă pentru contorizarea utilităților prin înregistrarea, monitorizarea și analizarea datelor energetice. Aceste date includ diverse forme de energie, cum ar fi electricitatea, gazul, apa și căldura.

Dashboardurile configurabile individual permit utilizatorilor să monitorizeze parametrii cheie pentru optimizarea consumului de energie și să detecteze din timp problemele. Acest lucru ajută companiile să reducă costurile energetice și să organizeze mai eficient distribuția energiei. În plus, înregistrarea și analiza precisă a datelor energetice asigură, de asemenea, conformitatea cu reglementările oficiale și crearea rapoartelor corespunzătoare.

Află mai multe la Proficloud.io

Dashboard pentru hardware-ul Power Reliability

Combinația Time Series Data Service și a soluțiilor pentru disponibilitatea sistemului de la Phoenix Contact oferă numeroase avantaje pentru o alimentare cu energie și procese de exploatare eficiente.

Datorită monitorizării continue a alimentării cu tensiune și a subsistemelor, problemele potențiale pot fi detectate și remediate într-un stadiu incipient, ceea ce sporește substanțial disponibilitatea sistemului. Datele disponibile permit efectuarea lucrărilor de întreținere într-o manieră țintită pe baza condițiilor de funcționare reale. Acest lucru reduce timpii de nefuncționare neplanificați și extinde durata de viață a dispozitivelor utilizate.

Toți parametrii relevanți sunt înregistrați și vizualizați centralizat, asigurându-se o prezentare generală și transparență completă. În plus, Time Series Data Service poate declanșa automat alerte dacă sunt depășite valorile limită, astfel încât să se poată lua imediat măsuri.

Această sinergie puternică permite companiilor nu numai să își asigure o alimentare cu energie eficientă, ci și să își optimizeze procesele de exploatare și să își reducă costurile.

Află mai multe la Proficloud.io

Dashboard pentru sistemele de stocare a energiei în baterii

O soluție gata de utilizare, scalabilă pentru utilizarea sistemelor de stocare a energiei în baterii este furnizată prin combinarea software-ului performant și a serviciilor inteligente. Această combinație maximizează rapid și eficient beneficiile sistemului de stocare.

Dashboardurile oferă informații cuprinzătoare cu privire la cei mai importanți parametri de sănătate, cum ar fi ciclurile de încărcare, temperaturile și starea generală a sistemelor de stocare. În plus, sunt furnizați parametri detaliați cu privire la datele de încărcare, inclusiv starea de încărcare, încărcarea maximă și capacitățile disponibile pentru încărcare.

În sectorul energiei regenerabile, unde energia electrică nu poate fi întotdeauna alimentată integral în rețea, sistemele de stocare a bateriei sunt foarte importante. Surplusul de energie poate fi stocat și alimentat în rețea la un moment ulterior pentru a asigura stabilitatea rețelei. Pentru o eficiență maximă este necesară o prezentare generală clară a producției de energie și a stării sistemului de stocare.

Această prezentare generală este furnizată prin apăsarea unui buton – fără a fi necesară dezvoltarea propriilor dashboarduri. Eficiența este sporită, iar controlul asupra sistemelor energetice este păstrat întotdeauna.

În cazul în care dashboardurile trebuie extinse sau adaptate cu notificări prin e-mail sau alți parametri, acestea pot fi salvate în foldere separate, iar dashboardurile preconfigurate pot fi optimizate în continuare.

Află mai multe la Proficloud.io

Dashboard pentru energia eoliană
Dashboard al Time Series Data Service pentru un exemplu de producție
Monitorizarea energiei solare
Dashboard pentru energia eoliană

Monitorizarea turbinelor eoliene oferă o gamă largă de avantaje – de la un timp de operare optimizat până la planificarea mai bună a intervalelor de întreținere.

Cu Time Series Data Service și dashboardurile personalizabile, în combinație cu hardware-ul eficient de la Phoenix Contact, operatorii parcurilor eoliene își pot opera mai eficient turbinele. De exemplu, măsurarea gheții de pe palele de rotor împiedică oprirea turbinelor eoliene ca măsură de precauție. În cazul în care valoarea măsurată depășește valoarea de prag definită, se trimite o notificare automată, iar funcționarea turbinei poate fi oprită pentru a preveni daunele.

În plus, monitorizarea rezistenței structurale a turbinelor eoliene permite o planificare mai precisă a intervalelor de întreținere. O altă caracteristică specială a soluției Phoenix Contact este măsurarea loviturilor de trăsnet, care permite detectarea daunelor într-un stadiu incipient și inițierea mai rapidă a măsurilor.
Cu această soluție cuprinzătoare, Phoenix Contact sprijină operatorii de parcuri eoliene în creșterea eficienței operaționale și asigurarea siguranței în același timp.

Află mai multe la Proficloud.io

Dashboard al Time Series Data Service pentru un exemplu de producție

Utilizarea măsurilor proactive pe baza notificărilor automate în Time Series Data Service reduce fluxurile de lucru manuale. Monitorizarea temperaturilor motoarelor, ratelor de debit sau ratelor de rebuturi face posibilă predicția sarcinilor de întreținere în producție, ceea ce economisește timp și costuri.

În producție, monitorizarea continuă a acestor parametri sporește eficiența utilajelor și instalațiilor. Prin analizarea datelor legate de temperatură, debit și rebuturi, problemele potențiale pot fi identificate și remediate într-un stadiu incipient, înainte ca acestea să producă defecțiuni costisitoare. Acest lucru permite planificarea și efectuarea optimă a lucrărilor de întreținere, ceea ce asigură procese de producție fără probleme și sporește disponibilitatea sistemului.

Află mai multe la Proficloud.io

Monitorizarea energiei solare

O perspectivă transparentă asupra datelor parcurilor solare este esențială pentru promovarea eficienței și sustenabilității în domeniul energiei solare industriale. Time Series Data Service oferă o soluție completă pentru monitorizarea și analizarea tuturor datelor de funcționare relevante. Operatorii de parcuri solare îl pot utiliza pentru a înregistra, salva și vizualiza datele de serii temporale pentru a optimiza continuu performanța instalațiilor.

Opțiunile flexibile de vizualizare fac posibilă crearea de dashboarduri individuale care oferă o prezentare generală clară a indicatorilor importanți, cum ar fi randamentul energetic, iradierea și temperaturile modulelor. Funcția de monitorizare a valorilor limită recunoaște în mod eficient abaterile și informează părțile interesate relevante. Acest lucru înseamnă că problemele pot fi detectate și remediate într-un stadiu incipient, ceea ce ajută la reducerea timpilor de nefuncționare și la creșterea eficienței.

Află mai multe la Proficloud.io

5 cazuri de utilizare:
Serviciile inteligente în practică

Află mai multe despre modul în care serviciile noastre cloud sunt utilizate de companii din toate domeniile pentru a-și putea organiza munca de zi cu zi mai eficient într-un mod simplu și rapid.

Descoperă serviciile inteligente
Broșură tehnică despre serviciile inteligente

Bibliotecă de dashboarduri TSD Vizualizarea datelor în câteva secunde

Biblioteca de dashboarduri TSD oferă o selecție de dashboarduri preconfigurate bazate pe hardware-ul dovedit de la Phoenix Contact, cum ar fi dispozitive din seria Power Reliability, sau care au fost dezvoltate pentru cazuri de utilizare independente de hardware, cum ar fi sisteme de stocare a energiei în baterii.

Aceste dashboarduri sunt scalabile și proiectate astfel încât trebuie doar să primească date pentru a oferi cele mai importante perspective în doar câțiva pași. Acest lucru economisește timp și îți permite să începi să monitorizezi și să analizezi imediat.

Dashboardurile pot fi adaptate în mod flexibil pentru cerințe individuale. De exemplu, adaugă un sistem de notificare pentru a reacționa la evenimente critice sau consolidează mai multe dashboarduri pentru a obține o prezentare generală mai cuprinzătoare – conform nevoilor tale.

Un alt avantaj: biblioteca de dashboarduri TSD este dezvoltată și extinsă continuu, astfel încât este util să verifici în mod regulat și să beneficiezi de noile funcții și cazuri de utilizare.
Utilizează biblioteca de dashboarduri TSD pentru a începe imediat – fără a fi nevoit să începi de la zero.

Monitorizare din fabrică pentru hardware-ul Phoenix Contact și cazuri de utilizare independente de dispozitiv

Dashboard al bibliotecii de dashboarduri TSD cu hardware-ul CAPAROC
Bibliotecă de dashboarduri TSD cu QUINT4
Bibliotecă de dashboarduri TSD cu TRIO3
Bibliotecă de dashboarduri TSD cu EMpro
Dashboard al bibliotecii de dashboarduri TSD cu hardware-ul CAPAROC

Monitorizează hardware-ul inteligent de la Phoenix Contact sau utilizează biblioteca de dashboarduri TSD pentru cazuri de utilizare independente de dispozitiv – simplu și eficient. Datorită conexiunii continue, ai acces direct la datele istorice pentru a analiza tendințe și detecta modificări bruște într-un stadiu incipient.
Dashboardurile te ajută să utilizezi la maximum performanța hardware-ului, oferind în același timp și perspective importante asupra cazurilor comune de utilizare. Acestea nu numai că te ajută să planifici măsuri precum achizițiile de piese de schimb, ci se asigură și că primești toate informațiile relevante în orice moment – toate acestea cu un efort minim.
Utilizează biblioteca de dashboarduri TSD pentru a monitoriza eficient sistemele tale și pentru a lua decizii bazate pe date.

Bibliotecă de dashboarduri TSD cu QUINT4

Dashboardurile din biblioteca de dashboarduri TSD sunt deja complet preconfigurate și pot fi utilizate imediat. Acestea trebuie doar să fie completate cu date pentru a oferi în mod direct informații valoroase. Se economisește timp și poți începe fără lucrări de pregătire complicate – dashboardurile sunt pregătite pentru vizualizarea și analizarea datelor în mod eficient.

Bibliotecă de dashboarduri TSD cu TRIO3

Pentru cazuri de utilizare mai cuprinzătoare, dashboardurile din biblioteca de dashboarduri TSD pot fi personalizate în orice moment. De asemenea, sistemele de notificare pot fi personalizate și create cu doar câteva clicuri.

Bibliotecă de dashboarduri TSD cu EMpro

Ceea ce funcționează pentru un dispozitiv funcționează și pentru 10, 100 sau chiar 1.000. Dashboardurile din biblioteca de dashboarduri TSD sunt proiectate pentru a detecta automat datele primite și pentru a le afișa într-un mod flexibil și scalabil.

Chiar dacă este vorba de monitorizarea unei aplicații mici sau a unei rețele mari – dashboardurile se adaptează perfect la cerințe și oferă perspective precise, indiferent de cantitatea de date.

Descoperă mai multe

Pentru mai multe informații și pentru a rezerva o demonstrație sau pentru a te înregistra pentru Time Series Data Service, vizitează Proficloud.io: