Perspectivă asupra dashboardului din Device Management Service

Serviciu inteligent de bază pe Proficloud.io

Serviciul inteligent „Device Management Service” de pe Proficloud.io permite conectarea hardware-ului în mod nativ sau prin intermediul unui gateway. Dispozitivele sunt conectate prin intermediul unui UUID. Extensia de bază DMS extinde funcțiile cu o funcție pentru grupuri de dispozitive, avertizare pe bază de stare și transfer de la distanță al aplicațiilor.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele serviciului inteligent: Device Management Service

  • Prezentare generală structurată a informațiilor despre dispozitiv sub forma unei plăcuțe de identificare digitale, care cuprinde modelul dispozitivului, numărul de serie și versiunea de firmware și hardware instalată
  • Identificare simplă a defecțiunilor și a avertizărilor datorită sistemului de semaforizare
  • Informații detaliate prin intermediul protocoalelor dispozitivului
  • Garantarea unor standarde ridicate de securitate prin actualizări periodice ale firmware-ului, inclusiv o funcție de actualizare directă în cadrul serviciului inteligent
  • Integrare simplă a dispozitivelor inteligente de la Phoenix Contact în Proficloud.io

Device Management Service oferă informații standardizate despre dispozitive, independente de aplicație, aproape în timp real pe Proficloud.io pentru dispozitive Phoenix Contact și dispozitive terțe. Dispozitivele inteligente Phoenix Contact pot fi administrate și monitorizate oricând și de oriunde cu Device Management Service. Acesta oferă o prezentare generală directă a informațiilor despre dispozitiv sub forma unei plăcuțe de identificare digitale, care cuprinde modelul dispozitivului, numărul de serie și versiunea de firmware și hardware instalată. În plus, este garantată o prezentare generală directă asupra stării de sănătate a unui dispozitiv, precum și asupra protocoalelor actuale și anterioare. Firmware-ul dispozitivelor inteligente poate fi actualizat cu ușurință. Acest lucru garantează utilizarea imediată a celor mai noi funcții ale dispozitivelor inteligente și protecția pe termen lung a utilajelor și a sistemelor. Device Management Service gratuit integrează hardware-ul, făcând ca fluxul de date să fie disponibil pentru alte dispozitive inteligente pentru monitorizare, analiză și management.

Prezentare generală a Device Management Service

Funcțiile în detaliu

Monitorizarea gratuită și simplă a dispozitivelor înregistrate împreună cu starea de sănătate

Datorită prezentării generale simple și ușor de înțeles a dispozitivelor din serviciul gratuit Device Management Service, tot ce trebuie să faci este să te conectezi la Proficloud.io pentru a vedea imediat ce dispozitiv are nevoie de atenția ta.

Prezentarea generală a dispozitivelor din Device Management Service utilizează culori pentru a-ți arăta imediat ce dispozitive funcționează corespunzător, ce dispozitive necesită atenția ta și ce dispozitive sunt offline. Protocoalele pot fi utilizate pentru a afla de ce unul dintre dispozitivele tale a intrat într-o stare de eroare.

Device Management Service - Vizualizare detaliată - Actualizare firmware

Menține întotdeauna firmware-ul dispozitivelor actualizat cu serviciul inteligent – simplu și de la distanță

Utilizatorii Proficloud.io pot utiliza Device Management Service pentru a vedea imediat atunci când este disponibilă o actualizare firmware și o pot iniția direct din Device Management Service.

Fiecare dispozitiv de la Phoenix Contact care poate fi înregistrat în mod nativ în Proficloud.io oferă opțiunea de a verifica versiunea firmware instalată în prezentarea detaliată a dispozitivului și, dacă este necesar, de a instala o versiune firmware nouă – atâta timp cât utilizatorul este autorizat să efectueze acest lucru.

Device Management Service - Vizualizare detaliată - Jurnale

Monitorizarea constantă a stării online pentru achiziția sigură de date

Intrările din jurnal sunt marcate în funcție de caracterul lor critic. Acest sistem utilizează, de asemenea, culorile unui semafor.
Datele pot fi adăugate la orice dispozitiv, permițând un acces facil la dispozitive sau, de exemplu, afișarea informațiilor despre responsabilități.

La nivelul dispozitivelor se pot adăuga date statice precum etichete (de exemplu, „Hala de producție 1”), comentarii (de exemplu, responsabilități) sau locații (coordonate). Astfel, colegii, partenerii sau clienții pot înțelege imediat despre ce dispozitiv este vorba.

Dacă este necesar, un jurnal poate fi exportat ca fișier CSV.

Device Management Service - Harta dispozitivelor

Hartă interactivă cu starea de sănătate a dispozitivelor

Toate dispozitivele care au fost alocate unei locații sunt afișate automat pe harta interactivă lângă prezentarea generală a dispozitivelor cu starea de sănătate a acestora.

Astfel, poți vedea exact care dispozitive se află în care locație. Dispozitivul corespunzător poate fi apelat făcând clic pe marcaj.

Sfaturi practice și strategii pentru companii
Managementul energiei în practică

Află cum îți poți crește eficiența energetică și cum poți reduce costurile cu un sistem de management al energiei bazat pe IIoT în conformitate cu DIN EN ISO 50001:2018. Broșura noastră tehnică îți oferă sfaturi practice și strategii pentru un management eficient al energiei.

Află mai multe
Document electronic Serviciile inteligente în practică

Extensia de bază DMS


Managementul extins al dispozitivelor Profesionalizează managementul dispozitivelor cu extensia de bază DMS

Extensia de bază DMS extinde funcțiile serviciului gratuit Device Management Service și permite utilizarea mai bună a hardware-ului compatibil cloud.

  • Gruparea dispozitivelor și adăugarea propriilor planuri de etaje
  • Primești notificări prin e-mail imediat ce se modifică starea dispozitivului
  • Utilizezi actualizări de la distanță ale aplicației

Extensia de bază DMS în detaliu

Extensie de bază DMS - Hartă interactivă
Device Management Service - Extensie de bază DMS - Actualizarea aplicației
Device Management Service - Extensie de bază DMS - Crearea alertelor
Extensie de bază DMS - Hartă interactivă

Cu extensia de bază DMS, halele de producție pot fi afișate cu ușurință astfel încât să poți vedea imediat ce utilaj furnizează o anumită stare. Cu gruparea dispozitivelor și opțiunea de a încărca propriile imagini pentru grupurile individuale, hale de producție întregi pot fi afișate în Device Management Service. Dispozitivele din grup pot fi așezate pe imagine și mutate în poziția corectă utilizând glisarea și fixarea. Starea generală de sănătate a halelor sau a locațiilor poate fi stabilită prin grupare.

Află mai multe la Proficloud.io
Device Management Service - Extensie de bază DMS - Actualizarea aplicației

Cu extensia de bază DMS, aplicațiile create cu PLCnext Engineer pot fi transferate de la distanță către un controler Axioline. Sunt luate în considerare atât rolurile, cât și autorizațiile de pe dispozitiv, astfel încât nicio persoană neautorizată să nu poată efectua o actualizare a aplicației.

Află mai multe la Proficloud.io
Device Management Service - Extensie de bază DMS - Crearea alertelor

Cu extensia de bază DMS poți configura alerte și poți stabili trimiterea modificărilor de stare a dispozitivelor prin e-mail la diferiți destinatari. Acest lucru garantează transparența dincolo de limitele Proficloud.io. Alertele pot fi configurate individual pentru persoane.

Alertele sunt, de asemenea, create individual. O alertă poate fi legată de modificarea stării unui dispozitiv, o pierdere a conexiunii sau o stare critică de sănătate. Notificările sunt trimise persoanelor sau grupurilor de persoane definite, ceea ce, în cele din urmă, sporește disponibilitatea instalațiilor.

Află mai multe la Proficloud.io

DMS Advanced Add-on


Actualizarea în lot a firmware-ului și a aplicațiilor Cu DMS Advanced Add-on, managementul dispozitivelor devine scalabil și eficient

DMS Advanced Add-on completează Device Management Service cu posibilitatea de a efectua actualizări de firmware și aplicații pe loturi. Este potrivit în special pentru infrastructurile complexe cu PLCnext Control.

  • Actualizarea simultană a mai multor dispozitive
  • Oprire automată în caz de erori
  • Înregistrarea transparentă a tuturor actualizărilor
  • Actualizări de firmware și aplicații într-un singur proces

DMS Advanced Add-on în detaliu

DMS Advanced Add-on - Prezentare generală a dispozitivului - Start Batch Firmware Update
DMS Advanced Add-on - Prezentare generală a dispozitivului - Start Batch Application Update
DMS Advanced Add-on - Istoricul actualizărilor - Detalii actualizare - Actualizare lot finalizată
DMS Advanced Add-on - Istoricul actualizării firmware-ului - Prezentare generală
DMS Advanced Add-on - Prezentare generală a dispozitivului - Start Batch Firmware Update

Cu DMS Advanced Add-on, mai multe dispozitive pot fi actualizate într-un singur proces. Utilizatorul selectează dispozitivele dorite, care sunt actualizate automat unul după altul. Sunt luate în considerare atât firmware-ul, cât și aplicațiile create cu PLCnext Engineer. Dacă o actualizare eșuează, întregul proces este anulat automat. Istoricul actualizărilor este documentat într-o filă separată și asigură transparență maximă.

DMS Advanced Add-on - Prezentare generală a dispozitivului - Start Batch Application Update

Funcția a fost dezvoltată pentru clienții care gestionează un număr mare de dispozitive prin intermediul Proficloud.io. Actualizările individuale sunt consumatoare de timp pentru multe dispozitive și blochează resursele umane. Cu actualizarea loturilor, aceste procese pot fi automatizate și controlate la nivel central, indiferent de locația controlerelor.

DMS Advanced Add-on - Istoricul actualizărilor - Detalii actualizare - Actualizare lot finalizată

Istoricul actualizărilor permite urmărirea completă a tuturor actualizărilor efectuate. Rolul și autorizațiile sunt luate în considerare astfel încât numai persoanele autorizate să poată efectua actualizări.

DMS Advanced Add-on - Istoricul actualizării firmware-ului - Prezentare generală

DMS Advanced Add-on se adresează clienților care utilizează PLCnext Control și doresc să actualizeze firmware-ul sau aplicațiile în timpul funcționării. Acesta este deosebit de potrivit pentru dispozitivele care nu sunt instalate local sau care sunt situate în afara unei rețele partajate.

Descoperă mai multe

Pentru mai multe informații și pentru a rezerva o demonstrație sau pentru a te înregistra pentru serviciul gratuit Device Management Service vizitează Proficloud.io: