Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei cu logo-uri de comunicare

Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei

Dispozitivele multifuncționale de măsurare a energiei EMpro îți înregistrează datele energetice și îți oferă o gamă largă de opțiuni pentru comunicarea acestor date către sistemele de control și management de nivel superior. Configurează și integrează dispozitivele de măsurare a energiei în numai câțiva pași, cu ajutorul asistenților de instalare bazați pe web, ghidați de utilizator. În plus, beneficiezi de conectarea directă a bobinelor Rogowski disponibile pe piață, precum și de numeroase funcții de server web și pentru dispozitive ușor de utilizat.

Avantaje

  • Măsurarea energiei în doar trei pași, datorită asistentului intuitiv de instalare
  • Reducerea eforturilor de cablare și configurare prin conectarea directă a bobinelor Rogowski disponibile pe piață
  • Operațiuni facile de punere în funcțiune și întreținere datorită funcțiilor inteligente de server web și afișaj
  • Protecția datelor prin dezactivarea direcționată a funcțiilor de configurare a butoanelor și a interfețelor
  • Integrare rapidă în sistemele de control și management, datorită soluțiilor de comunicație orientate spre viitor și a serviciilor digitale

Produse noi

Dispozitiv multifuncțional de măsurare a energiei cu afișaj pentru montare pe șină DIN
Energy Management Service On-Premises pe monitor cu dispozitive de măsurare a energiei și EPC

Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei

Măsurarea energiei pentru automatizarea clădirilor

Dispozitivele multifuncționale de măsurare a energiei sunt acum disponibile cu o interfață BACnet certificată. Aceste interfețe permit integrarea simplă și eficientă a datelor energetice precise în toate sistemele moderne de automatizare a clădirilor.

Caracteristici principale

  • Măsurarea tensiunii până la 690 V CA (Ph/Ph)
  • Măsurarea curentului prin convertoare de 1 A, 5 A, 333 mV și bobine Rogowski
  • Clasa de energie activă 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Detecția armonicilor până la ordinul 63 armonică)
  • Alarme configurabile și înregistrare internă a datelor
  • 1 DI, 1 DO (multifuncțional)

Avantaje

  • Măsurarea energiei în doar trei pași, datorită asistentului intuitiv de instalare
  • Variante pentru conectarea directă a bobinelor Rogowski standard
  • Operațiuni facile de punere în funcțiune și întreținere datorită funcțiilor inteligente de server web și afișaj
  • Protecția datelor prin dezactivarea direcționată a funcțiilor de configurare a butoanelor și a interfețelor
  • Soluții de comunicare și servicii digitale orientate spre viitor

Software de management al energiei

Înregistrare, salvare și vizualizare locală

Energy Management Service On-Premises este soluția perfectă pentru monitorizarea locală a energiei. Beneficiază de un sistem care poate fi comandat preconfigurat cu funcții intuitive și flexibile pentru vizualizarea și analizarea relevantă a datelor energetice.

Caracteristici principale

  • Licențe diferite pentru 5, 10, 20, 50, 100 de dispozitive de măsurare
  • EPC-uri care pot fi utilizate: EPC 1502, EPC 1522
  • Tipuri de diagrame: diagramă circulară, diagramă liniară, diagramă sub formă de bare, diagramă Sankey
  • Rapoarte energetice: tabele, diagrame
  • Mediile care pot fi reprezentate: curent, gaz, ulei, apă, aer comprimat, temperatură etc.

Avantaje

  • Acces local la toate datele energetice, independent de servere externe
  • Sistem flexibil, scalabil, fără plăți recurente
  • Sistem complet preconfigurat cu detectare automată a dispozitivelor și asistent de configurare
  • Monitorizare transparentă prin intermediul dashboardurilor și generare de rapoarte energetice
  • Sistem deschis pentru indicatorii tăi individuali de performanță energetică și alte forme de energie, cum ar fi gazul și apa

Cea mai rapidă cale pentru măsurarea energiei electrice

Avantajele în detaliu

Persoană cu o tabletă în fața dispozitivului de măsurare a energiei EMpro, instalat în ușa tabloului electric pentru distribuție secundară
O persoană în fața ușii deschise a tabloului electric conectează bobina Rogowski direct la dispozitivul de măsurare a energiei EMpro
O persoană acționează butonul de pe panoul frontal al dispozitivului de măsurare a energiei EMpro, cu schimbare a culorii în caz de defecțiune
Dispozitiv de măsurare a energiei pentru instalare pe panoul frontal cu simbolul lacătului pe ecran
Dispozitive de măsurare a energiei EMpro cu logo-uri de comunicare
Persoană cu o tabletă în fața dispozitivului de măsurare a energiei EMpro, instalat în ușa tabloului electric pentru distribuție secundară

Măsurarea energiei în doar trei pași:
configurarea interfeței de comunicare, selectarea tipului rețelei de curent, setarea intrării de măsurare. Dispozitivele de măsurare EMpro sunt configurate și integrate în rețea în doar trei pași. Asistentul de instalare pornește automat atunci când dispozitivul este pornit pentru prima dată. Alternativ, poți efectua configurarea de bază utilizând butoanele de operare de pe dispozitiv.

O persoană în fața ușii deschise a tabloului electric conectează bobina Rogowski direct la dispozitivul de măsurare a energiei EMpro

Cu intrarea de măsurare Rogowski economisești timp la cablare și configurare. Poți conecta direct orice bobină Rogowski disponibilă pe piață: produsele procesează direct semnalul mV. Nu este necesar alt traductor de măsură. Configurezi intrarea de curent cu un singur clic. Parametrii bobinei sunt deja stocați pe serverul web.

O persoană acționează butonul de pe panoul frontal al dispozitivului de măsurare a energiei EMpro, cu schimbare a culorii în caz de defecțiune

Numeroase servere web practice și funcții practice ale dispozitivelor îți ușurează munca de zi cu zi, cum ar fi monitorizarea funcționării corecte a instalației sau analiza defecțiunilor în caz de service și asistență. Pe lângă configurarea dispozitivelor, poți utiliza serverul web pentru a înregistra date, pentru a evalua calitatea rețelei și pentru a vizualiza fluxurile de energie în diagrame de tendințe clare.
Stările de eroare și alarmă de la nivelul instalației pot fi identificate în mod rapid și clar la fața locului, prin modificarea culorii la nivelul afișajului.

Dispozitiv de măsurare a energiei pentru instalare pe panoul frontal cu simbolul lacătului pe ecran

Protejează-ți datele energetice împotriva accesului neautorizat: deconectarea elementelor de operare de la dispozitiv previne intervențiile neautorizate la fața locului. Prin dezactivarea interfețelor, eviți accesul neautorizat la datele tale energetice sau modificarea accidentală a configurației.

Dispozitive de măsurare a energiei EMpro cu logo-uri de comunicare

Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro înregistrează și comunică datele energetice către sistemele de control și management de nivel superior. Pe lângă interfețele pentru sistemele clasice de comunicație industriale, produsele dispun de un API REST integrat.
Dispozitivul EMpro, compatibil cu IoT, își poate importa datele în cloud, cu ajutorul unui router, procesul fiind direct și sigur. Accesează-ți datele de măsurare și ale componentelor oriunde în lume. Nu ai nevoie de un gateway IoT pentru agregarea datelor, pentru traducerea între protocoalele de rețea locale și protocoalele IoT sau pentru codare.

Un instalator la tabloul electric utilizează documentația online pentru dispozitivele de măsurare a energiei EMpro prin intermediul unei tablete

Descoperiți acum documentația online pentru dispozitivele EMpro

Pentru a vă transmite informațiile despre produsele noastre, am ales o abordare diferită printr-un nou format de documentație online pentru dispozitivele de măsurare a energiei EMpro. Indiferent dacă folosiți un telefon, o tabletă, un notebook sau un PC desktop, veți economisi mult timp la căutarea instrucțiunilor de instalare, a descrierilor funcționale sau a datelor tehnice pentru produsele noastre.
Aceste informații, precum și multe altele, le găsiți în documentația noastră online pentru dispozitive EMpro. Cu ajutorul filtrului dinamic de conținut, puteți afișa în mod țintit informațiile relevante pentru produsul dvs. specific. Pentru a salva subiectele preferate, puteți utiliza, în plus, lista de favorite, pe care o puteți accesa rapid ulterior, dacă este necesar.

Domenii de aplicare

Tabletă pentru controlul sistemului de management al clădirii
Pilon aerian
Utilaj în producție
Construcția de caroserii în producția de automobile
Clase de eficiență energetică
Tabletă pentru controlul sistemului de management al clădirii

  • Identificarea risipei de energie și a potențialelor economii energetice
  • Managementul de sarcină și plafonarea sarcinii de vârf
  • Submăsurarea
  • Monitorizarea sistemelor HVAC, a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice sau a sistemelor fotovoltaice
  • Furnizarea de date de măsurare pentru sistemele de gestionare a clădirilor prin intermediul interfeței BACnet sau Modbus

Pilon aerian

  • Digitalizarea substațiilor locale
  • Managementul conexiunii de alimentare pentru sistemele descentralizate de generare a energiei (măsurători în conformitate cu VDE AR-N 4110 și 4120)
  • Analiza calității rețelei
  • Armonice până la a 63-a armonică. Armonice
  • THD pentru tensiune și curent
  • Unghi de fază U-I și unghi de fază U-U
  • Factor de putere și cos (φ)
  • Căderi de tensiune, întreruperi și descărcări (IEC 61000-4-30)
  • Notificarea stărilor critice ale rețelei

Utilaj în producție

  • Protecție împotriva suprasarcinii pentru motoare, compresoare, pompe, ventilatoare
  • Evaluarea eficienței energetice a mașinilor
  • Mentenanță eficientă și optimizată
  • Analiza opririlor și a defecțiunilor
  • Determinarea stării de exploatare a sistemelor

Construcția de caroserii în producția de automobile

  • Management al energiei pentru procese și linii de producție
  • Calcularea costurilor energetice pe produs
  • Monitorizarea tablourilor electrice
  • Mentenanță predictivă, bazată pe tendințe de electricitate/performanță
  • Eficiența totală a echipamentelor din punct de vedere energetic
  • Furnizarea de date de măsurare pentru sistemele de control industrial prin intermediul interfeței PROFINET, Ethernet sau Modbus

Clase de eficiență energetică

  • Măsurarea consumului și a producției de energie
  • Alocarea costurilor către consumatorii individuali
  • Audituri energetice în conformitate cu ISO 50001 / EN 16247
  • Raportare energetică pentru rapoarte de management și sustenabilitate
  • Evaluarea proiectelor de modernizare sau retehnologizare

Mâini în fața unui laptop cu programare REST

Interconectare simplă cu API REST Integrare simplă în rețelele locale din orice browser

În rețelele locale, accesul la dispozitive se poate realiza ușor, prin intermediul API REST integrat. REST, adică „Representional State Transfer” (Transfer stare de reprezentare), este o arhitectură utilizată în domeniul IT, care a pătruns treptat și în domeniul aplicațiilor industriale. Arhitectura alcătuită din interfețe ușor de utilizat folosește bine-cunoscutele protocoale ale internetului. Recuperarea datelor se realizează cu ajutorul câtorva comenzi făcute din orice browser, de exemplu, cu ajutorul unei solicitări HTTP GET. Nu ai nevoie de tabele de înregistrare mari sau de cunoștințe speciale în domeniul protocoalelor de comunicație industriale.

Avantajele cu API REST:

  • Formatul HTTP/REST/JSON permite o dezvoltare rapidă și confortabilă a integrării în sistem
  • Analiză simplificată a datelor datorită interogărilor parametrizabile și informațiilor suplimentare, cum ar fi numărul de serie și denumirea dispozitivului
  • Siguranță datorită conceptului „doar în citire”
  • Este posibilă utilizarea în paralel a interfețelor de comunicare, cum ar fi Modbus/TCP
  • Extinderea continuă a funcționalității prin actualizări de firmware

Monitorizarea integrată a energiei

Pe lângă numeroasele interfețe de comunicație, pentru o integrare simplă în sisteme de control și management, dispozitivele noastre de măsurare a energiei pot fi integrate direct în soluțiile de monitorizare a energiei de la Phoenix Contact.

Avantaje:
• Integrare fără întreruperi a dispozitivelor de măsurare a energiei EMpro în sistemele cloud sau on-premise
• Analiza și vizualizarea centralizată a tuturor datelor energetice pentru un număr mare de dispozitive de măsurare a energiei
• Flexibilitate pentru diferite cerințe IT și de securitate

Monitorizarea integrată a energiei
Bazat pe cloud
Monitorizarea integrată a energiei

Bazat pe cloud

Soluții pentru monitorizarea energiei
Soluții pentru monitorizarea energiei Veți primi o analiză a datelor sigură și performantă, direct în propria rețea. Veți beneficia de o platformă scalabilă, bazată pe IoT, pentru analiza și optimizarea datelor energetice.
Mai multe despre Energy Management Service - On-Premises Mai multe despre Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro cu logo-ul Proficloud.io

Conexiune directă la cloud, fără gateway Acces la date la nivel mondial

Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro cu o conexiune directă la cloud îți permit să interacționezi cu dispozitivele indiferent de locație și timp. Accesează-ți datele energetice și informațiile despre componente oriunde în lume, fără un gateway suplimentar.

Avantaje

  • Conectarea directă a dispozitivului de măsurare a energiei la Proficloud.io fără utilizarea unui gateway IoT
  • Acces flexibil la datele energetice și informațiile despre componente în orice moment și orice locație, datorită serviciilor inteligente de pe Proficloud.io
  • Comunicație sigură între dispozitivul de măsurare a energiei compatibil cu IoT și Proficloud.io cu ajutorul codării TLS
  • Extindere și scalabilitate simplă datorită resurselor dinamice ale tehnologiei informației, care se pot adapta rapid și individual la solicitări noi
Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei