Măsurarea energiei în doar trei pași:
configurarea interfeței de comunicare, selectarea tipului rețelei de curent, setarea intrării de măsurare. Dispozitivele de măsurare EMpro sunt configurate și integrate în rețea în doar trei pași. Asistentul de instalare pornește automat atunci când dispozitivul este pornit pentru prima dată. Alternativ, poți efectua configurarea de bază utilizând butoanele de operare de pe dispozitiv.
Multi-functional energy measuring device with direct Rogowski connection and integrated Modbus RTU/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)