Contoare de energie pentru facturare și dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei

Tehnologie de măsurare a energiei și a puterii

Cu portofoliul nostru de tehnologii de măsurare a energiei și a puterii pot fi înregistrate toate variabilele electrice relevante pentru monitorizarea energiei tale: fie că este vorba despre măsurarea complexă a energiei, facturarea simplă în funcție de centrele de cost sau monitorizarea puterii sistemului tău fotovoltaic. Am acordat o atenție deosebită ușurinței în utilizare și interacțiunii optimizate cu senzorii de curent pentru a asigura instalarea și punerea în funcțiune ușoară a dispozitivelor.

Avantaje

  • Facturarea datelor energetice în funcție de capitolele de costuri cu contoare de energie EMpro pentru facturare
  • Măsurarea energiei cu dispozitive de măsurare a energiei EMpro configurabile intuitiv în doar trei pași
  • Accesezi datele energetice și informațiile despre componente oriunde în lume cu dispozitivele de măsurare a energiei EMpro compatibile cu IoT
  • Detectarea defecțiunilor în șirurile de panouri fotovoltaice individuale pentru a lua contramăsuri specifice cu ajutorul sistemului de monitorizare a șirurilor de panouri fotovoltaice SOLARCHECK
Contoare de energie EMpro pentru facturare

Contoare de energie pentru facturare

Contoarele de energie EMpro pentru facturare permit facturarea datelor energetice în funcție de capitolele de costuri. Variantele speciale sunt adecvate în special pentru înregistrarea datelor energetice în scopuri de facturare în stațiile de încărcare pentru mobilitate electrică.

Alege dintre următoarele produse:

  • Contoare de energie de curent alternativ monofazice pentru măsurare directă până la 45 A CA
  • Contoare de energie de curent alternativ trifazice pentru măsurare directă până la 100 A CA sau cu intrare pentru transformator
  • Contoare de energie de curent continuu pentru măsurare directă până la 650 A CC
Dispozitive de măsurare a energiei EMpro

Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei

Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro înregistrează și comunică datele energetice către sistemele de control și management de nivel superior.

Găsești aici produsul potrivit pentru aplicația ta:

  • Dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei cu intrare pentru transformator de curent sau cu posibilitate de conectare directă a bobinelor Rogowski, indiferent de producător
  • Dispozitive de măsurare a energiei compatibile cu IoT cu intrare pentru transformator de curent sau cu posibilitate de conectare directă a bobinelor Rogowski, indiferent de producător
  • Dispozitive de măsurare a energiei cu alimentare de 24 V și intrare pentru transformator de curent sau cu posibilitate de conectare directă a bobinelor Rogowski, indiferent de producător
Sistemul de monitorizare a șirurilor de panouri fotovoltaice SOLARCHECK

Monitorizarea șirurilor de panouri fotovoltaice

Sistemul de monitorizare a șirurilor de panouri fotovoltaice SOLARCHECK te informează în mod eficient despre starea sistemului tău fotovoltaic.

Personalizează-ți sistemul de monitorizare a șirurilor de panouri fotovoltaice cu următoarele produse:

  • Modul de comunicații cu interfață Modbus/RTU pentru conectarea a până la opt module de măsurare a curentului, fiecare cu un modul de măsurare a tensiunii
  • Module de măsurare a curentului pentru curenți continui de până la 20 A CC
  • Module de măsurare a tensiunii de până la 1.500 V CC
Sisteme inteligente de monitorizare a energiei
Produse și servicii pentru managementul energiei

Gestionezi energia în mod simplu: portofoliul nostru inovator de sisteme de senzori și tehnologii de măsurare, cu componente perfect compatibile, facilitează înregistrarea datelor energetice. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor îți sunt utile în procesele de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

Broșură
Broșură Monitorizarea energiei