Managementul energiei conform standardului ISO 50001

Ciclu PDCA ISO 50001

Întreprinderile se confruntă în prezent cu provocarea reducerii consumului de energie și costurilor pentru energie, pentru a rămâne profitabile. În ultimii ani au fost realizate multe modificări legislative. De asemenea, aspecte privind protecția climatică și sustenabilitatea sunt constant în prim-plan la nivel social. Implementarea unui sistem de management energetic te ajută să reacționezi la presiunea din ce în ce mai mare din partea guvernului și societății și să îți desfășori activitățile în mod sustenabil și orientat către viitor.

Principii de bază


Bilet cu inscripția energie și management

Ce este managementul energiei conform standardului ISO 50001?

Sintagma managementul energiei este alcătuit din cuvintele „Energie” și „Management”. Managementul se referă la implementarea și controlarea proceselor operaționale pentru atingerea obiectivelor întreprinderii. Aici este inclusă și implementarea politicii întreprinderii cu privire la îmbunătățirea valorii Energy Performance, adică a performanței energetice. Termenul „performanță energetică” reprezintă cei trei parametri: consum de energie, eficiență energetică și energie utilizată. Ultimul se referă de exemplu la trecerea de la energie convențională la energie regenerabilă – o schimbare a energiei utilizate.

Care sunt obiectivele și managementului energiei și pentru ce este utilizat acesta?

Un bărbat ține trei zaruri în mână cu pictograme și inscripția „Compliance”
Reprezentarea reducerii costurilor cu monezi
Colaborare cu natura: mâna unui om și o mână verde cu frunze
Un bărbat ține trei zaruri în mână cu pictograme și inscripția „Compliance”

În calitate de întreprindere profitați de subvenții de stat, reduceri și scutiri de taxe prin prezentarea unei dovezi pentru un sistem de management al energiei certificat.

Reprezentarea reducerii costurilor cu monezi

Reducerea costurilor dumneavoastră prin reducerea continuă a consumului de energie, creșterea eficienței energetice și schimbarea modului de utilizare a energiei cu ajutorul ciclului PDCA (planificare, realizare, verificare, acțiune) în cadrul managementului energiei.

Colaborare cu natura: mâna unui om și o mână verde cu frunze

Faceți primii pași către un mod de operare sustenabil, pentru a contribui activ la protecția climatică. Astfel, îmbunătățiți imaginea întreprinderii.

Ciclul PDCA


Cum funcționează managementul energiei conform ISO 50001? Și ce este ciclul PDCA?

Ciclul PDCA formează baza pentru toate sistemele de management moderne. PDCA reprezintă fazele individuale ale abordării sistematice iterative: Plan, Do, Check și Act (Planificare, Realizare, Verificare, Acțiune).

Faza de planificare

Elementul central al fazei de planificare este determinarea domeniilor de consum de energie esențial, așa-numitele Significant Energy Use (SEU) Areas. La baza acestuia stă un consum de energie semnificativ sau un potențial ridicat de îmbunătățire al performanței energetice.

Aici vă puneți întrebări, de exemplu cu privire la propriul consum de energie, eventuale pierderi de energie și eficiența instalațiilor individuale și grupurilor de instalații. Analizarea activităților și proceselor din cadrul întreprinderii sunt incluse, de asemenea, în această etapă.

Pentru evaluarea măsurabilă a SEU individuale, definiți Energy Performance Indicators (EnPI, indicatori de performanță energetică) și confirmați Energy Baseline (EnB, valoare energetică inițială) aferentă ca valoare de referință.

Ciclu PDCA: Plan, Do, Check, Act (planificare, realizare, verificare, acțiune)

Faza de realizare

Pe baza înregistrării stării reale și a analizei dumneavoastră interne, puteți identifica măsuri pentru optimizarea consumului de energie și eliminarea ineficiențelor.

La final, implementați măsurile planificate în cadrul fazei de realizare.

Faza de verificare

În faza de verificare trebuie să verificați dacă măsurile luate duc la obținerea rezultatului dorit. În acest sens, EnPI definiți sunt folosiți pentru comparație cu EnB și obiectivul energetic stabilit.

Dacă în urma verificării se determină că obiectivul stabilit nu a fost atins, trebuie luate măsuri de corectare corespunzătoare.

Faza de acționare

Aceste măsuri de corectare sunt efectuate în faza de acțiune pentru atinge obiectivele inițiale. Astfel, puteți atinge obiectivele de energie stabilite pentru îmbunătățirea performanței energetice.

După această fază, ciclul începe din nou, fiind obținută astfel o îmbunătățire iterativă continuă a performanței și un mod de utilizare sustenabil.

Forme de energie și indici


Forme de energie reprezentate într-un ciclu verde în jurul globului pământesc

Ce forme de energie sunt analizate în cadrul managementului energiei?

Acest proces este efectuat pentru toate sursele de energie esențiale din întreprinderea dumneavoastră. Atât cele cumpărate de dumneavoastră cât și cele produse independent.

În majoritatea cazurilor este vorba despre energia electrică, care poate fi obținută de exemplu ca amestec de curenți extern, însă și energia care poate fi generată de exemplu prin propriile instalații de producție, precum sisteme fotovoltaice sau centrale electrotermice.

Aici este inclusă și energia termică pentru încălzire și răcire, de exemplu cea obținută din sisteme de încălzire a clădirilor, precum și instalații de climatizare, centrale electrotermice sau abur ca element de încălzire pentru proces. În multe întreprinderi, aici este inclusă și generarea energiei pneumatice sub formă de aer comprimat folosind compresoare.

În măsura în care o sursă de energie achiziționată este folosită pentru transformarea în altă formă de energie, sunt relevante eficiența și eficacitatea transformării. De exemplu la utilizarea energiei electrice pentru a genera aer comprimat cu un compresor, prin urmare energie pneumatică.

Care sunt indicatorii de performanță energetică, valoarea lor energetică inițială și obiectivele energetice corespunzătoare?

Imagine: indicatori de performanță energetică și valoarea lor energetică inițială

Termenul Key Performance Indicator (KPI, indicator de performanță) provine din domeniul economiei industriale. Cu indicatorii de performanță puteți cuantifica diferiți factori care sunt importanți pentru succesul întreprinderii dumneavoastră.

Acesta se aplică și în domeniul managementului energetic sub forma Energy Performance Indicators (EnPI, indicatori de performanță energetică) care servesc la măsurarea, monitorizarea, analiza și evaluarea performanței energetice a întreprinderii. Indicatorul de performanță energetică este unitatea de măsură pentru performanța energetică. Acesta este o dimensiune relativă, prin care se stabilește, de exemplu la nivelul mașinii, nivelul absolut de energie electrică consumat de mașină în relație cu numărul de unități produse, pentru a calcula consumul de energie specific.

Energy Baseline (EnB, valoarea energetică inițială) este o valoare de referință cantitativă pentru un interval stabilit, folosită ca valoare de bază pentru compararea performanței energetice. De exemplu, ați înregistrat consumul de energie specific al unei mașini vechi pentru un anumit interval, care include printre altele variațiile sezoniere.

Pentru verificarea succesului măsurilor luate, comparați valoarea actuală la momentul întocmirii raportului cu valoarea energetică inițială a indicatorului de performanță energetică și obiectivul energetic definit în avans. Una dintre măsuri este de exemplu înlocuirea mașinii vechi cu o mașină modernă, mai eficientă. Pentru același număr de unități produse ca în intervalul în cauză, verificați acum dacă reducerea energiei specifice prin măsuri de eficiență a fost de succes.

La stabilirea indicelui de referință, este necesară compararea instalațiilor, mașinilor, proceselor, etc. identice prin intermediul indicatorilor de performanță energetică. Dacă este necesar, puteți obține informații cu privire la măsuri de optimizare pentru creșterea eficienței în întreprindere. Îmbunătățirea poate fi realizată pe termen scurt, în baza cazurilor de cele mai bune practici sau pe termen mediu sau lung, printr-un proces de învățare continuu în întreprindere.