Management al energiei bazat pe IoT în cadrul fabricației

Oameni purtând o discuție în fața unui perete de sticlă pe care sunt lipite bilețele

Îmbunătățirea eficienței energetice necesită muncă în echipă. Pentru a putea integra toate domeniile vizate în mod corespunzător, consumul de energie trebuie reprezentat într-un mod descriptiv și ușor de înțeles. Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro compatibile cu IoT și funcțiile intuitive, flexibile ale Energy Management Service – powered by Proficloud.io bazate pe IoT ajută la obținerea de date pe bază de cloud în mod simplu și a unei vizualizări orientate și relevante.

Provocare


Hală de producție în timpul producției

Transparența datelor privind energia pentru identificarea măsurilor

Consumul de energie per grup de montaj trebuie să devină mai vizibil, atât în timpul perioadelor active de producție, cât și pentru timpii pasivi, după încheierea producției sau în weekend.

Consum de energie pentru timpi activi și pasivi

  • Compararea înregistrărilor de energie în timpi activi și pasivi
  • Determinarea consumului de energie proporțional în timpul pasiv

Consum de energie pentru diferiți timpi de montare

  • Comparație a consumului de energie al unui grup de montaj cu diferiți timpi de montare în raport cu cifrele de producție respective

Consum de energie per piesă fabricată

  • Raport între numărul de piese fabricate și energia consumată (kWh)
  • Consum de energie per piesă fabricată (emisii CO2 per piesă)

Optimizarea managementului la pornire

  • Detectarea sarcinilor de vârf
  • Identificarea măsurilor pentru optimizarea managementului la pornire

Soluția noastră


Dispozitive de măsurare a energiei compatibile cu IoT EMpro în tabloul electric

Dispozitivele de măsurare a energiei compatibile cu IoT furnizează date în mod automat, direct către Proficloud.io

Cu dispozitive de măsurare a energiei EMpro compatibile cu IoT direct în cloud Transfer de date automatizat în Proficloud.io

Pentru a putea oferi o reprezentare mai transparentă a consumului de energie pentru diferite grupuri de montaj, Phoenix Contact a echipat departamentul de producție al locației din Blomberg cu dispozitive de măsurare a energiei EMpro compatibile cu IoT. Dispozitivele de măsurare a energiei sunt conectate direct la mediul cloud IoT prin interfața Ethernet utilizând Plug-and-Play și transferă automat datele de măsurare la Proficloud.io de la Phoenix Contact.

Într-un domeniu de producție există diferite grupuri de montaj. Fiecare grup are la rândul lui mai multe instalații de producție. În total, sunt instalate 72 de dispozitive.

Avantajele unui management al energiei bazat pe IoT

  • Implementare ulterioară simplă și rapidă a tehnologiei de măsurare a energiei prin dispozitive de măsurare a energiei EMpro compatibile cu IoT, interfața Plug-and-Play prin Ethernet este conectată direct la mediul cloud IoT
  • Managerii energetici pot colecta cu ușurință date privind energia, care pot fi reprezentate grafic imediat, fără programare sau cunoștințe de specialitate
  • Monitorizarea datelor privind energia și a indicatorilor oferă posibilitatea unei producții mai eficiente
  • Proces de îmbunătățire continuă prin transparența totală a datelor privind energia și descoperirea potențialului de eficiență

Transfer de date automatizat în Proficloud.io Reprezentare schematică a topologiei sistemului

Topologia sistemului de management al energiei în fabricație

Exemplu de aplicație pentru managementul energiei bazat pe IoT

Utilizatorul operează Energy Management Service – powered by Proficloud.io pe un PC

Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Energy Management Service – powered by Proficloud.io are ca utilizatori specialiști din managementul energiei și este proiectat special pentru nevoile acestora. Cu un design simplu și intuitiv, serviciul oferă o gamă de funcții flexibilă în domeniul vizualizării datelor privind energia și puterea pentru monitorizarea, analiza și evaluarea acestor date.
Astfel, Energy Management Service – powered by Proficloud.io susține parțial managerii energetici în etapa de verificare a așa-numitului ciclu PDCA (Plan, Do, Check, Act - Planificare, Realizare, Verificare, Acțiune) conform standardului internațional ISO 50001:2018 (Sisteme pentru managementul energiei – Cerințe privind instrucțiunile de utilizare).

Concluzie


EMpro și Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Pachet complet sistematic pentru un management al energiei orientat spre viitor

Împreună cu dispozitivele de măsurare a energiei EMpro compatibile cu IoT, Energy Management Service – powered by Proficloud.io oferă un pachet complet sistematic, sustenabil pentru un management digitalizat al energiei.
Sistemul îmbină avantajele oferite de internetul industrial al obiectelor, tehnologia de măsurare perfecționată și serviciile inteligente în continuă dezvoltare.
Transferul de date automatizat în Proficloud.io, utilizarea facilă și meniul intuitiv ajută la desfășurarea în mod extrem de eficient a lucrărilor responsabililor cu managementul energiei. Vizualizările specifice oferă o prezentare generală orientată.