Contoarele de energie de curent continuu EMpro măsoară puteri de până la 200 kW în conformitate cu clasa de precizie C (EN 50470-4) și până la 650 kW în conformitate cu clasa de precizie B (EN 50470-3).
Măsurarea are loc direct printr-un șunt și în mod bidirecțional, în funcție de variantă. Datorită dimensiunilor compacte, economisești spațiu prețios în aplicația ta.
Direct current energy meter with direct measurement up to 1000 V/650 A, with RS-485 interfaces for the programming software and the DC charging controller, correction of charging cable losses, operating temperature up to +80°C, certified for billing purposes