Energy Management Service - On-Premises Cu Energy Management Service - On-Premises, poți începe rapid și ușor managementul local al energiei.

Energy Management Service - On-Premises și dispozitive de măsurare a energiei EMpro
Energy Management Service - On-Premises în utilizare

Sistemul tău local de monitorizare a energiei

Adună informații despre fluxul energetic al aplicației. Cu ajutorul analizei ulterioare, vei afla ce anume influențează în principal consumul de energie.

  • Creează dashboard-uri semnificative, în special pentru managementul energiei
  • Generează diagrame care îți oferă informații despre consumul actual de energie
  • Creează și calculează indicatorii EnPI proprii pentru a genera rapoarte
  • Utilizează un sistem integrat de avertizare și află dacă ai un consum prea mare de energie
Un electrician cu două dispozitive de măsurare a energiei EMpro

O introducere simplă

Obține sistemul personalizat de monitorizare a energiei fără prea mult efort:

  • Configurează sistemul complet potrivit nevoilor tale. Alege dintr-o gamă largă de dispozitive de măsurare și alte accesorii. În acest fel, te asiguri că vei primi sistemul care se potrivește cel mai bine cerințelor tale.
  • Primești sistemul cu Edge-PC și software-ul de monitorizare a energiei instalat, precum și accesoriile într-o rețea pregătită de noi.
  • Dispozitivele de măsurare, conectate la acesta, sunt găsite automat în rețea. Acest lucru reduce efortul de configurare.
Pictograme plutitoare deasupra tastaturii laptopului

Structura independentă a unui sistem de monitorizare a energiei

Bazează-te pe expertiza noastră – și rămâi în continuare independent

Securitate absolută: Energy Management Service - On-Premises funcționează fără acces la internet și, prin urmare, garantează securitate maximă. Datele tale rămân confidențiale și sigure în cadrul companiei.
Fără întreținere: sistemul nostru este conceput pentru a funcționa fără probleme și eficient, fără a fi nevoie de actualizări constante. Dezvoltarea continuă a software-ului îți permite să efectuezi actualizări pentru îmbunătățirile funcționale.
Eficiența costurilor: bucură-te de o soluție fără plăți recurente - fără costuri sau taxe recurente.
Compatibilitate universală: de asemenea, poți integra hardware de la terți. Energy Management Service - On-Premises nu depinde exclusiv de dispozitivele noastre de măsurare și îți oferă flexibilitate la alegerea dispozitivelor. Hardware-ul de la terți este conectat la sistemul de monitorizare al energiei prin intermediul unui instrument de colectare a datelor sau al unui controler din gama PLCnext Control.
Pregătit pentru viitor: cu o arhitectură flexibilă și deschisă, sistemul nostru este pregătit pentru extinderi și adaptări viitoare în direcția cloud-ului, a sistemelor de management al clădirilor și multe altele.

Dashboard-uri și vizualizări Funcții de monitorizare a energiei

Imagine interactivă: vedere frontală a software-ului EMMA On-Premises pe un monitor
Diagrame cu bare
Compară consumul de energie din diferite departamente sau locații, de exemplu folosind diagrame cu bare.
Diagrame cu bare
Diagrame liniare
Diagramele liniare sunt ideale pentru a urmări progresul consumului de energie pe o anumită perioadă de timp.
Diagrame liniare
Diagrame circulare
Diagramele circulare te pot ajuta să vizualizezi procentul consumului de energie pentru diferite dispozitive sau procese.
Diagrame circulare
Diagrame Sankey
Diagramele Sankey sunt deosebit de utile pentru vizualizarea fluxului de energie în cadrul unui sistem.
Diagrame Sankey
Structuri arborescente
De asemenea, poți utiliza software-ul de monitorizare a energiei pentru a compila datele din diferite puncte de măsurare și pentru a le afișa separat utilizând o structură arborescentă. De exemplu, poți compila consumul de energie din diferite departamente sau locații și poți urmări progresul consumului de energie pe o anumită perioadă de timp.

Indicatori, raportare, alarme Funcții de monitorizare a energiei

Energy Management Service - On-Premises: captură de ecran pentru calcularea indicatorilor
Prezentare sub formă de tabel a indicatorilor și a valorilor energetice cu Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: captură de ecran pentru generarea de alarme
Energy Management Service - On-Premises: captură de ecran pentru calcularea indicatorilor

Cu Energy Management Service - On-Premises, poți genera și compara indicatori (EnPI) personal. Editorul de formule integrat este o unealtă utilă în acest sens. Acesta permite calcularea sau rezumarea mai multor indicatori și valori energetice. Datele de performanță externe sau vechi sunt importate ca fișier CSV utilizând funcția de import și incluse în calcule sau comparații.

Prezentare sub formă de tabel a indicatorilor și a valorilor energetice cu Energy Management Service - On-Premises

Indicatorii și valorile energetice pot fi generate sub formă de raport pentru ultimele luni și ani. Poți descărca rapoartele cu ușurință și le poți partaja cu alții.

Energy Management Service - On-Premises: captură de ecran pentru generarea de alarme

Alarmele sunt generate în cadrul sistemului dacă valorile caracteristice definite sunt depășite sau nu sunt atinse. Astfel, utilizatorii sunt informați în timp util cu privire la consumul excesiv de energie sau la defecțiuni.

Utilizarea Energy Management Service - On-Premises pe tabletă și ecrane

Gestionarea utilizării

Energy Management Service - On-Premises combină opțiunile de afișare grafică cu o gestionare simplă a utilizării. Definește drepturi diferite pentru diverșii utilizatori ai sistemului și stabilește ce setări au voie să efectueze sau ce informații sunt autorizați să vizualizeze.

Topologie

Sistemul Energy Management Service - On-Premises constă în dispozitive de măsurare EMpro care sunt conectate la un Edge-PC prin intermediul unui switch. Comunicarea este realizată prin intermediul unui REST-API sau prin Modbus/TCP, ceea ce permite integrarea rapidă și simplă în rețea. După pornirea software-ului, dispozitivele sunt găsite automat de Edge-PC în rețea, ceea ce face conectarea deosebit de ușoară.

Deschiderea sistemului îți permite să integrezi și alte dispozitive de măsurare în paralel cu dispozitivele de măsurare a energiei de la Phoenix Contact. Aceste dispozitive de măsurare Modbus/RTU și magistrală contor sunt conectate prin instrumente de colectare a datelor sau echipamente din familia PLCnext Control. Datele măsurate sunt trimise apoi către Edge-PC prin Modbus/TCP. Acest lucru facilitează transmiterea și afișarea datelor privind energia, debitul, temperatura și presiunea în Energy Management Service - On-Premises.

Topologia ca exemplu de aplicație pentru monitorizarea energiei bazată pe Energy Management Service - On-Premises