Switch-uri industriale pentru Ethernet – switch-uri industriale cu management și fără management

Switch-uri industriale pentru Ethernet – switch-uri industriale cu management și fără management

Portofoliul nostru de switch-uri industriale pentru Ethernet include switch-uri cu și fără management, cu certificare Gigabit, PoE conform IEC 61850 și pentru montarea pe șină DIN. Acest lucru îți oferă flexibilitate atunci când configurezi rețele puternice și sigure, chiar și în medii dificile: porturile de cupru și fibră optică, precum și funcțiile de redundanță permit conectarea flexibilă a instalațiilor tale și segmentarea simplă a rețelei tale industriale.

Go to Product Detail Page for item 2702324
FL SWITCH 2008 - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2008 - Industrial Ethernet Switch
2702324

Managed Switch 2000 series, 8 RJ45 ports 10/100 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): 0 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 2702970
FL SWITCH 2306-2SFP - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2306-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702970

Managed Switch 2000 series, 6 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, 2 SFP ports 100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Extended temperature range, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1525944
FL SWITCH 5924SFP-4GC - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 5924SFP-4GC - Industrial Ethernet Switch
1525944

Managed TSN Switch 5000 series, 8 SFP ports 100/1000 Mbps, 16 SFP ports 1000 Mbps, 4 Combo ports, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -10 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)

Produse noi

Switch-uri cu management în format de 19"
Switch-uri cu management pentru medii solicitante

Switch-uri cu management în format de 19"

Densitate mare de porturi pentru rețele convergente

Noua serie FL SWITCH 5900 oferă o performanță ridicată a datelor, funcții de securitate extinse și mecanisme TSN moderne. Switch-urile cu management în format de 19" cu opțiuni flexibile de porturi reprezintă soluția orientată spre viitor pentru rețelele industriale exigente.

Caracteristici principale

  • Switch pentru structură centrală de 19" cu densitate mare de porturi și opțiuni flexibile pentru porturi
  • Set de funcții TSN cu sincronizare temporală precisă
  • Funcționalități de securitate cuprinzătoare
  • Compatibil cu switch-ul cu management cunoscut din seria 2000
  • Sursă de alimentare redundantă opțională

Avantaje

  • Soluții de rețea robuste, cu disponibilitate ridicată și sigure
  • Posibilități extinse pentru realizarea aplicațiilor critice din punct de vedere temporal
  • Punere în funcțiune simplă și rapidă
  • Gamă largă de variante pentru cerințe exigente
  • Transmisie rapidă și eficientă a datelor

Switch-uri cu management robuste

Ideale pentru medii solicitante

Switch-urile Layer 2 din portofoliul Raptor oferă o operare eficientă și sigură chiar și în condiții de mediu extreme. Portofoliul Raptor îndeplinește cerințele exigente ale standardelor IEC 61850-3 și IEEE 1613 și este astfel ideal pentru aplicații în infrastructurile critice.

Caracteristici principale

  • Gamă de funcții Layer 2 performantă
  • Viteză mare datorită faptului că acceptă Gigabit
  • Domeniu de temperatură extins (-40 °C … +70 °C)
  • Densitate ridicată a porturilor

Avantaje

  • Datorită certificării IEC 61850 și IEEE 1613, acestea sunt eficiente chiar și în condiții de mediu extreme
  • Posibilități flexibile de montare datorită montării pe rack de 19" sau pe șină DIN
  • Gama largă de variante permite posibilități versatile de utilizare

Switch-uri fără management


Switch-urile industriale fără management de la Phoenix Contact se remarcă prin numărul variabil de porturi și designul îngust. În funcție de aplicație, vei găsi la noi switch-uri fără management cu diverse funcționalități.

  • Pentru aplicații standard: switch-urile fără management din seria 1000 impresionează prin designul lor compact și posibilități de montare flexibile. Variantele 1100 dispun în mod suplimentar de viteze de transfer în intervalul de gigabiți. Cu ajutorul accesoriilor de montare, poți monta FL SWITCH 1000 pe orizontală în tabloul electric sau pe perete.
  • Pentru instalarea pe teren: seriile 1600 și 1700 sunt deosebit de rezistente la influențele mediului.
  • În varianta de 19": switch-urile fără management din seriile 1800 și 1900 sunt ideale pentru utilizarea în centre de date și în camere de comandă.
  • Cu Power over Ethernet (PoE): switch-urile PoE fără management din seria 1000 permit alimentarea a până la opt dispozitive terminale cu energie și date, folosind același cablu Ethernet.

Switch-uri cu management pentru aplicații universale de automatizare


Switch-urile cu management din gamele 2000 și 5900 oferă un management eficient din punct de vedere al costurilor pentru rețeaua ta Ethernet datorită punerii în funcțiune simple și gamei largi de variante. În plus față de funcțiile extinse, acestea permit, de asemenea, comunicarea prin fibră de sticlă și sunt echipate cu numeroase caracteristici de securitate.

  • Pentru montarea pe șina DIN: variantele 2000, 2100, 2200 și 2300 sunt montate pe șina DIN în mod clasic.
  • În varianta de 19": switch-urile din gama 5900 sunt adecvate pentru montarea în rack și formează interfața ideală între IT și OT.
  • Cu funcționalitate de rutare: variantele NAT din gama 2000 asigură conectarea simplă a utilajelor sau instalațiilor cu același domeniu de adrese IP la rețeaua de rang superior. Acestea îmbină operațiile de comutare și rutare într-un sigur dispozitiv pe șină DIN.
  • Pentru instalarea pe teren: datorită clasei de protecție IP67, variantele 2600 și 2700 sunt adecvate pentru utilizarea pe teren și sunt deosebit de compacte și robuste.

De asemenea, sunt disponibile variante selectate care acceptă cele mai recente standarde de comunicare:

  • FL SWITCH TSN 2300 und FL SWITCH 5900 acceptă Time-Sensitive Networking (TSN) pentru realizarea de rețele Ethernet în timp real.
  • Switch-ul Single Pair Ethernet acceptă standardul SPE 10 BASE-T1L și permite astfel o comunicare continuă pe bază de IP până la nivelul de câmp.
  • Cu switch-ul Ethernet APL poți furniza o conexiune directă Ethernet cu două fire pentru senzori sau dispozitive de câmp în aplicații de tehnică de prelucrare și în domenii ce prezintă potențial exploziv.

Switch-uri cu management pentru cerințe exigente


Pentru aplicațiile din infrastructura (critică), sunt disponibile variante speciale de switch-uri care îndeplinesc certificările și standardele speciale din acest domeniu.

  • Pentru sectorul energetic: switch-urile Raptor modulare sunt concepute pentru cerințele ridicate ale infrastructurii critice și ale sectorului energetic. Acestea oferă conexiuni de rețea sigure, eficiente și performante în medii solicitante și sunt caracterizate de funcționalități de securitate cuprinzătoare și de o certificare IEC 61850.
  • Pentru aplicații PoE: variantele PoE sunt disponibile pentru alimentarea cu date și energie prin intermediul unui singur cablu Ethernet.

Software de management al rețelei


FMANAGER

FMANAGER simplifică configurarea și managementul firmware-ului

Cu software-ul pentru managementul rețelei FMANAGER pui rețeaua în funcțiune rapid și ușor. Acest software te susține în pașii următori:

  • Scanarea unei rețele existente
  • Alocarea IP și configurarea dispozitivului
  • Configurarea dispozitivelor multiple
  • Gestionarea fișierelor de configurare
  • Actualizare firmware
  • Scriptare SNMP