Switch-uri SPE cu management Comunicație Ethernet continuă până la nivelul de câmp.

Switch SPE

Cu Single Pair Ethernet (SPE) este posibilă o comunicație Ethernet continuă pe bază de IP de la senzor la cloud. Transmisia Ethernet se realizează prin intermediul unei singure perechi de conductori. Acest lucru asigură o conectare simplă și cu economie de spațiu a senzorilor și a actuatoarelor de la nivelul de câmp. Pe lângă transmiterea datelor, instalarea cu două fire poate fi utilizată și pentru alimentarea simultană a dispozitivelor terminale cu curent prin PoDL – Power over Data Line. Cu ajutorul switch-urilor SPE cu management de la Phoenix Contact, poți integra senzori moderni cu interfață Single Pair Ethernet în rețeaua Ethernet existentă. În acest fel, puteți oferi acces direct la datele de la nivelul de câmp.

Avantaje:

  • Distanțe lungi de până la 1.000 m datorită standardului SPE 10 BASE-T1L
  • Nu mai sunt necesare subsisteme sau gateway-uri, complexitatea este redusă
  • Instalare simplă și cu economie de spațiu datorită transmiterii datelor și alimentării cu energie prin intermediul unei singure perechi de conductori
  • Utilizare universală cu toate protocoalele bazate pe Ethernet și IP
  • În plus față de funcționalitățile SPE, switch-ul cu management are caracteristicile consacrate ale FL SWITCH 2300

Tehnologia Single Pair Ethernet Integrarea directă a senzorilor și a dispozitivelor de câmp

Tehnologia Single Pair Ethernet permite transmiterea datelor bazată pe Ethernet prin intermediul unei singure perechi de conductori. Acest lucru permite conectarea senzorilor și a actuatoarelor de la nivelul de câmp, fără gateway-uri sau subsisteme suplimentare. Pe aceeași pereche de conductori, senzorii și actuatoarele sunt alimentate cu curent prin Power over Data Line (PoDL). Tehnologia modernă de transmisie asigură o comunicație Ethernet rentabilă și cu economie de spațiu de la senzor la cloud.

Caracteristicile produsului


Imagine interactivă: caracteristicile produsului Switch-uri SPE cu management
Sursă de alimentare
Pe lângă transmiterea de date prin Ethernet, tehnologia SPE permite, de asemenea, alimentarea simultană a dispozitivelor terminale cu curent. Deoarece dispozitivele sunt alimentate prin aceeași pereche de conductori, efortul de instalare și necesarul de spațiu pentru cablarea de câmp sunt reduse la minimum. Cu ajutorul Power over Data Line (PoDL), poate fi transmisă o putere utilă de până la 50 W. Cu PoDL clasa 11, switch-ul SPE cu management oferă o clasă de putere de 24 V. Senzorii sau dispozitivele de câmp sunt alimentate cu până la 3,2 W.
Standard SPE 10 BASE-T1L
Cu standardul SPE 10 BASE-T1L, distanțele lungi devin posibile. Standardul definește cablarea de date cu o singură pereche de conductori și o distanță de transmisie de până la 1.000 m. Switch-ul SPE cu management permite conectarea dispozitivelor SPE cu standardul 10 BASE-T1L pe opt porturi SPE. Astfel, distanțele lungi sunt posibile fără sisteme de magistrală de câmp suplimentare.
Un dispozitiv testat și adaptat la cerințele viitorului
Switch-ul Single Pair Ethernet cu management convinge prin funcțiile consacrate. În plus față de caracteristicile SPE, switch-ul SPE acceptă toate funcțiile bine-cunoscutei serii FL SWITCH 2300. De exemplu, switch-ul dispune de funcții extinse de redundanță și de securitate pentru implementarea unor rețele sigure pentru viitor.
Untitled X6MpZ
.
Topologia unei fabrici

Compact și sigur pentru viitor: Single Pair Ethernet în automatizarea fabricilor

Aplicații

Switch-ul cu management FL SWITCH 2303-8SP1 este ideal pentru diferite aplicații de digitalizare în automatizarea clădirilor, fabricilor și proceselor, precum și în infrastructură (trafic, apă/apă uzată). Noua tehnologie Single Pair Ethernet este integrată cu ușurință într-o infrastructură Ethernet existentă.

Switch-urile SPE cu management formează baza unei soluții Single Pair Ethernet sigure pentru viitor. Senzorii inteligenți pot fi integrați într-un mod care să economisească resurse și să fie eficient din punct de vedere al costurilor. Se poate renunța la gateway-uri și subsisteme elaborate. Datele de la nivelul de câmp sunt conectate în permanență la internet și la cloud.

Prezentare generală a produselor

Prezentare generală a switch-ului cu management FL Switch 2303-8SP1:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

Switch SPE cu management
Porturi SPE 8 x 10 BASE-T1L
Porturi de cupru RJ45 3 x 100/1000 BASE-TX
Alimentarea dispozitivelor SPE Opțional, prin PoDL (Power over Data Line)
Clasa de putere PoDL 24 V CC clasa de putere 11 (IEEE 802.3 cg)
Tensiune de alimentare 18 V CC ... 32 V CC
Funcții cu management Calitatea serviciilor în timp real, funcții de redundanță și de securitate
Interfață de management Web, SNMP, CLI, dispozitiv Profinet
Nr. articol 1278397