Switch-urile PoE cu management din familia 4000 permit personalizarea setărilor PoE. De exemplu, funcționalitatea PoE poate fi activată și dezactivată pentru fiecare port. Suplimentar puteți efectua și o prioritizare PoE și puteți seta bugete maxime de putere. La eventuale probleme cu sursa de alimentare a switch-ului, acest lucru asigură că dispozitivele dvs. deosebit de importante continuă să fie alimentate cu PoE.
Switch-uri PoE Switch-urile noastre PoE permit transmiterea simultană de date și energie prin intermediul unui singur Ethernet Switch. Acest lucru este ideal pentru o infrastructură de rețea eficientă și cu economie de spațiu. Aveți de ales între soluții simple Plug-and-Play și dispozitive puternice, configurabile. Switch-urile noastre PoE fără management și cu management oferă soluția potrivită pentru fiecare cerință.
Switchuri Unmanaged PoE Switch
Switch-urile fără management din seria 1000 sunt potrivite pentru aplicații cu transfer ridicat de date, cum ar fi camerele PoE
Putere ridicată și transfer mare de date pentru switch-uri PoE
Switch-urile Gigabit fără management sunt ideale pentru alimentarea dispozitivelor cu un transfer ridicat de date - cum ar fi camerele de înaltă rezoluție. Dispozitivele suportă, de asemenea, cadre jumbo, care sporesc eficiența în rețelele cu volume mari de date.
În funcție de cerințe, switch-urile PoE din seriile 1000 și 1100 îndeplinesc următoarele standarde:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) pentru alimentarea dispozitivelor de conectare cu până la 240 W la 50 până la 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at pentru alimentarea dispozitivelor de conectare cu până la 120 W la 18 până la 57 V DC
Conexiuni stabile
Datorită mesajelor prioritare Quality-of-Service (QoS), switch-urile PoE oferă atât o calitate ridicată a transmisiei, cât și conexiuni deosebit de stabile și eficiente. Acest lucru are ca rezultat o transmisie fără erori și fără interferențe.
FL SWITCH 1701-7POE este optimizat pentru aplicații de vizualizare
Optimizat pentru prelucrarea industrială a imaginilor
Aplicațiile de prelucrare a imaginilor în producție fără tablouri electrice economisesc spațiu și simplifică integrarea în conceptele de instalație existente. Mai multe camere și sisteme de iluminat LED asociate sunt conectate la rețeaua Ethernet Gigabit direct pe teren.
Switch-ul fără management IP67 FL SWITCH 1701-7POE permite conectarea descentralizată a camerelor și dispozitivelor de teren prin Power over Ethernet (PoE) și este optimizat pentru aplicații industriale de procesare a imaginilor. Dispune de șapte porturi PoE și o legătură ascendentă cu lățime de bandă Gigabit. Datorită acumulatorului tampon intern, switch-ul poate gestiona cantitățile mari de date de la mai multe camere cu rezoluție înaltă și un volum mare de date. Sunt prelucrate inclusiv Jumbo Frames. Dispozitivul este conectat prin intermediul unei tensiuni de alimentare standard de 24 V CC – nu sunt necesare surse de alimentare speciale PoE.
Switch-uri REG pentru instalația clădirii
Variante pentru instalația clădirii
Seria 1100 oferă, de asemenea, variante cu un design adecvat pentru automatizarea clădirilor. Datorită formatului lor REG în conformitate cu DIN 43880, acestea sunt special concepute pentru a fi utilizate în distribuitoarele de instalație pentru clădiri. În consecință, acestea permit o instalare deosebit de compactă în tehnologia pentru clădiri direct în distribuția secundară a clădirii.
În plus față de varianta standard cu opt porturi Ethernet cu capacitate Gigabit (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact oferă și o variantă cu patru porturi standard și patru porturi PoE, care alimentează în același timp și dispozitivele de conectare (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Switch-uri PoE fără management la o privire de ansamblu
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Viteză de transfer | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Domeniu de temperatură | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Grad de protecție | IP30 | IP30 | IP30 |
| Buget putere Power-over-Ethernet | 120 W (IEEE 802.3af / at) sau 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W (IEEE 802.3af /at) sau 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) |
| Particularități | QoS | QoS, cadre Jumbo | QoS, cadre Jumbo |
| Aprobări | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Către lista de produse | Către lista de produse | Către lista de produse |
Mai multe switch-uri PoE fără management
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Viteză de transfer | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Domeniu de temperatură | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Grad de protecție | IP65/IP66/IP67 | IP20 |
| Buget putere Power-over-Ethernet | 7 porturi PoE, 150 W | 4 porturi PoE, 120 W |
| Particularități | QoS, prioritizarea protocolului, memorie de protocol mare | QoS, design REG |
| Aprobări | CE | CE |
| Către produs | Către produs |
Switchuri Managed Switch PoE
Switch-urile PoE 4000 sunt potrivite pentru utilizarea dispozitivelor de mare putere alimentate cu PoE, cum ar fi camerele PoE++
Putere de până la 60 W per port
Switch-urile PoE cu management din seria 4000 alimentează dispozitivele terminale cu până la 60 W per port. Acestea sunt, de asemenea, potrivite pentru utilizarea în aplicații cu dispozitive terminale, cum ar fi camere de mare putere, care respectă standardul IEEE 802.3bt (PoE++).
Printre funcțiile speciale se numără porturile Gigabit SFP-Uplink cu funcționalitate Jumbo Frame pentru garantarea integrității datelor. Acestea garantează transferul datelor în toate aplicațiile.
Cu funcția PoE-Watchdog puteți monitoriza funcționarea corectă a dispozitivelor finale PoE. Pentru a realiza acest lucru, switch-ul trimite periodic un semnal „ping” către dispozitivul alimentat. Dacă un număr configurat de ping-uri nu primește răspuns, se inițiază un ciclu de alimentare (Power Cycle). Acest lucru duce la repornirea dispozitivului. Dispozitivele finale care devin nefuncționale în timpul utilizării pot fi astfel readuse într-o stare funcțională, fără a fi necesară intervenția personalului de service. Alternativ, switch-ul PoE poate dezactiva complet alimentarea dispozitivului.
Utilizați switch-ul PoE pentru a planifica ziua și ora la care switch-ul furnizează dispozitivelor terminale Power over Ethernet. Acest lucru este util atunci când este nevoie de dispozitivele finale numai la anumite ore din zi. În acest fel reduceți consumul de curent în restul timpului și volumul de date din rețeaua dumneavoastră.
Prezentare generală switch PoE cu management din seria 4000
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Viteză de transfer | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Contact de alarmă | da |
| Domeniu de temperatură | -40 °C ... +75 °C |
| Grad de protecție | IP30 |
| Tensiune de alimentare | 52 V DC ... 55 V DC, redundant |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, 60 W per port, 180 W / 240 W per switch |
| Funcții de filtru | Quality-of-Service, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping |
| Redundanță | RSTP, redundanță inelară extinsă 15 ms |
| Funcții de management | Configurarea portului |
| Funcții de diagnosticare | Port Statistics and Utilization, LLDP |
| Protocoale de automatizare | PROFINET Conformance Class A |
| Aprobări | CE, UL |
| Către lista de produse |