Gradul de protecție IP indică gradul în care un dispozitiv este protejat împotriva pătrunderii prafului și apei. Primul număr indică rezistența la praf, iar al doilea număr rezistența la apă. IP67 înseamnă că un produs este complet etanș la praf și poate fi scufundat în apă dulce până la 1 metru adâncime timp de 30 de minute fără a fi deteriorat.
Switch-uri IP67 Descoperă switch-urile IP67 robuste și eficiente de la Phoenix Contact. Sunt disponibile atât switch-uri IP67 cu management, cât și switch-uri IP67 fără management pentru conectarea dispozitivelor din rețea direct pe teren. Datorită gradului ridicat de protecție IP65/66/67 și rezistenței la temperaturi ridicate, switch-urile robuste oferă un nivel ridicat de eficiență, chiar și în medii solicitante.
Cel mai îngust switch IP67 are doar 30 mm lățime
Compacte, robuste și adecvate pentru aproape orice sistem
Switch-urile IP67 de la Phoenix Contact se caracterizează printr-o flexibilitate deosebit de înaltă în alegerea locului de montare: pe un profil metalic direct pe utilaj sau pe un perete. Datorită fixării prin intermediul a două șuruburi M6, switch-urile pot fi montate, de exemplu, direct pe profilurile de construcție ale utilajelor. În acest fel, producerea și aplicarea contrapanourilor - operații complicate și consumatoare de timp - nu mai sunt necesare.
Datorită domeniului extins de temperatură de la -40 la +70/+75 °C, switch-urile robuste pot fi utilizate și în condiții de mediu nefavorabile.
Switch-ul fără management IP67 1605 este, de asemenea, deosebit de îngust, cu o lățime totală de doar 30 mm.
Sistem de blocare rapidă M12 Push-Pull inovator și conexiune cu șurub M12 într-un singur port
Tehnologie de conectare M12 flexibilă
Conexiunile M12 flexibile ale switch-urilor IP67 permit atât utilizarea conectorilor M12 clasici cu conexiune cu șurub, cât și a sistemului de blocare rapidă M12 Push-Pull inovator al Phoenix Contact. Astfel, poți integra switch-urile în diferite aplicații existente cu cabluri M12 deja disponibile sau poți beneficia de confortul și viteza de montare ridicate oferite de sistemul de blocare rapidă M12 Push-Pull pentru noi aplicații. Sistemul de blocare fără unelte oferă avantaje semnificative la instalarea într-un spațiu îngust sau atunci când conectorul pereche este greu de identificat.
Codarea conexiunilor M12 corespunde standardelor în vigoare. Porturile Ethernet sunt disponibile cu codare D (Ethernet rapid) sau codare X (Gigabit), iar sursa de alimentare cu tensiune este disponibilă cu codare A sau L (variante PROFINET).
Alimentare cu energie simplificată datorită conceptului redundant Power input/Power output
Alimentare cu energie eficientă datorită efortului minim de cablare
Conceptul redundant Power input/Power output facilitează alimentarea cu energie extrem de eficientă a mai multor switch-uri sau stații I/O cu efort minim de cablare. Și o extindere ulterioară a rețelelor poate fi realizată fără probleme.
Switch-uri fără management IP67 1600 și 1700
Cu switch-urile fără management IP67 din seria 1600 și 1700 poți conecta până la opt dispozitive din rețea cu capacitate Ethernet direct pe teren. Capacitatea Plug-and-Play permite în acest sens o instalare necomplicată, fără efort de configurare. Datorită formei compacte și designului robust, switch-urile fără management IP67 din seria 1600 și 1700 sunt adecvate și pentru aplicații mobile, precum unelte robotice, sisteme de transport sau aplicații în vehicule. Domeniul extins de tensiune de intrare permite funcționarea în vehicule cu rețea de bord de 12, 24 sau 48 V CC. Switch-urile sunt, de asemenea, adecvate pentru aplicații acționate cu acumulatori datorită consumului redus de curent.
FL SWITCH 1701-7POE este optimizat pentru aplicații de vizualizare
Variantă PoE pentru utilizarea în prelucrarea imaginilor
Aplicațiile de prelucrare a imaginilor în producție fără tablouri electrice economisesc spațiu și simplifică integrarea în conceptele de instalație existente. Mai multe camere și sisteme de iluminat LED asociate sunt conectate la rețeaua Ethernet Gigabit direct pe teren.
FL SWITICH 1701-7POE permite conectarea descentralizată a camerelor și dispozitivelor de câmp prin Power over Ethernet (PoE) și este optimizat pentru aplicațiile industriale de prelucrare a imaginilor. Dispune de șapte porturi PoE și o legătură ascendentă cu lățime de bandă Gigabit. Datorită acumulatorului tampon intern, switch-ul poate gestiona cantitățile mari de date de la mai multe camere cu rezoluție înaltă și un volum mare de date. Sunt prelucrate inclusiv Jumbo Frames. Dispozitivul este conectat prin intermediul unei tensiuni de alimentare standard de 24 V CC – nu sunt necesare surse de alimentare speciale PoE.
Prezentare generală FL SWITCH 1600 și 1700
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
Viteză de transfer | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Sursă de alimentare | 9 V CC ... 32 V CC | 9 V CC ... 57 V CC | 9 V CC ... 57 V CC | 18,7 V CC ... 30,5 V CC |
Domeniu de temperatură | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
Grad de protecție | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Particularități | Quality-of-Service (QoS), filtru PTCP pentru PROFINET | Quality-of-Service (QoS), prioritizarea protocoalelor | Quality-of-Service (QoS), prioritizarea protocoalelor | Power over Ethernet, Quality-of-Service (QoS), prioritizarea protocoalelor, memorie mare pentru protocoale |
Aprobări | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power over Ethernet | Nu | Nu | Nu | 7 porturi PoE, 150 W |
Transmiterea tensiunii | ||||
Către produs | Către produs | Către produs | Către produs |
Switch-uri cu management IP67 2600 și 2700
Switch-urile cu management 2600 și 2700 facilitează o structură descentralizată a rețelei tale Ethernet, datorită gradului de protecție ridicat IP65/66/67, tehnologiei de conectare robuste M12 și a gamei extinse de funcții. Realizează integrarea senzorilor, actuatoarelor, camerelor sau stațiilor I/O în rețea direct pe teren, independent de condițiile de mediu.
Configurare simplă prin butonul Mode și card SD
Diferite opțiuni de configurare pentru punerea în funcțiune a rețelei tale
Posibilitățile de configurare consacrate și populare ale gamei de produse FL SWITCH 2000 sunt regăsite și în variantele IP67 2600 și 2700. Astfel, poți configura switch-urile în mod simplu folosind butonul Mode de la nivelul dispozitivului sau un card microSD. De asemenea, sunt disponibile, bineînțeles, toate posibilitățile de configurare prin Ethernet, precum management bazat pe web, CLI, SNMP și dispozitiv PROFINET.
Prezentare generală FL SWITCH 2600 și 2700
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 și 2700 | |
Viteză de transfer | 10/100 Mbps (FL SWITC 2600) sau 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2700) |
Jumbo Frames | Numai în variantele FL SWITCH 2700 |
Contact de alarmă | Nu |
Domeniu de temperatură | -40 °C ... +70 °C |
Sursă de alimentare | 9 V CC ... 57 V CC |
Funcții de filtru | Quality-of-Service, Class-of-Service, DiffServ/DSCP, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping |
Redundanță | RSTP, MRP-Manager, MRP-Client, FRD, LACP, Large Tree Support, redundanță Extended Ring 15 ms |
Funcții de management | Managementul utilizatorilor pe bază de roluri, management bazat pe web, ACD, server DHCP, CLI |
Funcții de diagnosticare | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog |
Sincronizarea timpului | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Securitate | Securitate a porturilor bazată pe MAC, autentificare RADIUS (IEEE 802.1X) |
Protocoale de automatizare | PROFINET clasa de conformitate B, dispozitiv PROFINET, Ethernet/IP™, filtrare Extend Multicast |
Către lista de produse |
Întrebări frecvente (FAQ)
Ethernet Switch conectează între ele diferite unități din rețea în rețele pe bază de Ethernet. În general, există două tipuri de Ethernet Switch: switch-uri fără management și switch-uri cu management. Spre deosebire de switch-urile fără management, switch-urile cu management sunt configurabile și oferă multe opțiuni pentru configurarea și diagnosticul dispozitivelor. Switch-urile fără management, pe de altă parte, nu pot fi configurate și, prin urmare, sunt în general mai ieftine și pot fi utilizate fără cunoștințe cu privire la tehnologia de rețea.
- Gradul de protecție IP65 indică faptul că un produs este complet etanș la praf și oferă protecție împotriva jeturilor de apă din orice unghi.
- Gradul de protecție IP66 indică faptul că un produs este complet etanș la praf și oferă protecție împotriva jeturilor puternice de apă din orice unghi.
- Gradul de protecție IP67 indică faptul că un produs este complet etanș la praf și poate rezista imersiunii în apă la o adâncime de până la 1 metru timp de 30 de minute fără a fi deteriorat.
- Gradul de protecție IP68 indică faptul că un produs este complet etanș la praf și poate rezista la imersiune permanentă la o adâncime de peste 1 metru fără a fi deteriorat. Adâncimea și durata exacte sunt determinate de producător.
- Gradul de protecție IP69K indică faptul că un produs este complet etanș la praf și poate rezista și la jeturi de apă cu presiune și temperatură înalte. Acest lucru este relevant în special în aplicațiile cu procese intensive de curățare, cum ar fi procesarea alimentelor sau industria farmaceutică.