Switch Ethernet APL Tehnologia modernă de transmisie Ethernet APL facilitează conexiunea directă Ethernet cu două fire a senzorilor și a dispozitivelor de câmp în cazul aplicațiilor de tehnică de prelucrare în zone cu pericol de explozie. Cu ajutorul switch-ului Ethernet APL, poți integra senzorii și dispozitivele de câmp APL într-o rețea Ethernet existentă. În acest fel, poți oferi acces direct la datele de la nivelul de câmp.

Switch Ethernet APL

Avantaje

  • Acces direct la datele senzorilor de la nivelul de câmp
  • Este posibilă utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv și acoperirea distanțelor mari
  • Efort redus de cablare, complexitatea este redusă
  • Reducerea costurilor prin utilizarea cablurilor de magistrală de câmp existente
  • În plus față de funcționalitățile Ethernet APL, switch-ul cu management are caracteristicile consacrate ale FL SWITCH 2300
Tehnologia Ethernet APL

Tehnologia Ethernet APL

Tehnologia Ethernet APL Integrarea directă a dispozitivelor de câmp APL în industria de proces

Tehnologia Ethernet APL permite comunicarea continuă pe bază de IP prin intermediul unei singure perechi de conductori în aplicațiile de tehnică de prelucrare în zone cu pericol de explozie. Acest lucru permite conectarea directă a senzorilor sau a dispozitivelor APL de la nivelul de câmp, fără gateway-uri suplimentare sau subsisteme elaborate.

Acronimul APL provine de la Advanced Physical Layer (strat fizic avansat) și reprezintă o evoluție a transmisiei de date fizice în rețele Ethernet. Pe lângă transmisia de date prin intermediul unei singure perechi de conductori, tehnologia facilitează în mod opțional și alimentarea cu energie electrică pe aceeași pereche de conductori. Advanced Physical Layer utilizează standardul 10BASE-T1-L din IEEE 802.3cg împreună cu standardul IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE - Ethernet cu siguranță intrinsecă cu 2 conductori) și susține metodele de protecție împotriva exploziei, inclusiv siguranța intrinsecă. Ethernet APL permite utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv și acoperirea distanțelor mari de până la 1000 m la viteze de 10 Mbps.

Caracteristicile produsului


Transmisie de date cu switch de câmp APL

Transmisia datelor prin intermediul unei singure perechi de conductori cu switch-ul de câmp APL

Ethernet până la nivelul de câmp

Switch-ul de câmp APL face ca tehnologia modernă de comunicare Ethernet APL să fie ușor de utilizat. Switch-ul cu management permite transmisia eficientă și sigură a datelor și oferă în același timp o lățime de bandă mare și o latență redusă.

Senzorii sau dispozitivele APL sunt integrate de la nivelul de câmp direct în rețeaua Ethernet existentă a instalației. Datele de la nivelul de câmp sunt disponibile direct. Deoarece nu mai sunt necesare soluții gateway sau subsisteme elaborate, complexitatea este redusă în mod semnificativ. Switch-ul Ethernet APL este baza și elementul de stimulare pentru internetul industrial al obiectelor în automatizarea proceselor.

Acoperire și viteză

Ethernet APL permite acoperirea distanțelor mari

Acoperire și viteză

Switch-urile APL cu management pot fi utilizate atât în instalații compacte, cât și în instalații extinse. Pentru raze de acțiune mari, se folosește topologia master și de derivație. Standardul 10BASE-T1L permite o rază de acțiune de până la 1000 m (cu derivații de până la 200 m) la viteze de 10 Mbps. Acest lucru înseamnă că distanțele lungi pot fi acoperite și în domenii ce prezintă potențial exploziv.

Desigur, topologia rețelei poate fi proiectată în mod flexibil, astfel încât să fie posibilă și realizarea unor formate compacte cu ajutorul switch-ului cu management. În acest sens se poate renunța la varianta de cablu master în care switch-urile APL conectează direct porturile de derivație APL la Ethernet-ul standard.

Reprezentare switch

Un dispozitiv testat și adaptat la cerințele viitorului

Platformă testată cu tehnologie adaptată la cerințele viitorului

Prin integrarea switch-urilor Ethernet APL în rețeaua ta industrială, poți combina funcționalitățile consacrate cu tehnologia modernă de comunicare. Pe lângă tehnologia Ethernet APL, switch-ul cu management acceptă toate funcțiile bine-cunoscutei serii FL SWITCH 2300. Switch-urile cu management dispun, de exemplu, de funcții extinse de redundanță sau de securitate pentru implementarea unor rețele sigure pentru viitor.

Switch-ul Ethernet APL face posibilă consolidarea infrastructurii de rețea existente și pregătirea pentru cerințele ridicate ale unei lumi tot mai interconectate.

Switch Ethernet APL Fă clic pe hotspot-uri pentru a afla mai multe

Imagine interactivă: switch de câmp APL cu management
Eficient și puternic
Switch-ul APL cu management oferă funcționalitate Layer 2 cu capacitate MRP PROFINET. Acest lucru face ca funcționalitatea Layer 2 să fie cât mai eficientă posibil.
Poate fi utilizat deja
Switch-ul Ethernet APL poate comunica, de asemenea, cu dispozitivele PROFIBUS PA și le poate cupla direct la o rețea PROFINET. În cazul în care nu este încă disponibil un senzor sau un dispozitiv APL, capacitatea proxy a switch-urilor APL permite utilizarea unui dispozitiv PROFIBUS PA ca soluție provizorie.
Distanțe lungi cu 10BASE-T1L
Switch-ul Ethernet APL permite conectarea senzorilor APL cu standardul 10BASE-T1L din IEEE 802.3cg împreună cu standardul IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = Ethernet cu siguranță intrinsecă cu 2 conductori). Switch-ul cu management permite utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv și acoperirea distanțelor mari de până la 1000 m la viteze de 10 Mbps.
Densitate mare a porturilor
Numărul mare de 24 de porturi creează spațiu suplimentar în tabloul electric. O altă caracteristică specială: pot fi utilizate cablurile de magistrală de câmp existente. Trecerea la tehnologia modernă Ethernet APL este relativ simplă, deoarece cablarea suplimentară nu este necesară.
Ethernet APL în instalațiile de proces

Ethernet APL în instalațiile de proces

Aplicații

Switch-urile Ethernet APL pot fi utilizate în instalații compacte, cum ar fi în industria farmaceutică și chimică, precum și în instalații mari din industria de proces. Integrarea switch-urilor Ethernet APL reprezintă o etapă decisivă pentru creșterea eficienței și pentru modernizarea instalațiilor existente.

Switch-urile cu management au fost dezvoltate special pentru utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv. Acest lucru înseamnă că îndeplinesc cerințele ridicate pentru zonele 1 și 2 sau diviziunea 2. Designul robust și utilizarea gradelor de protecție facilitează funcționarea eficientă a dispozitivelor chiar și în condiții deosebit de solicitante.

Prezentare generală a produselor

Switch-ul de câmp APL cu management în detaliu

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA de câmp cu management Ethernet APL
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA de câmp cu management Ethernet APL

Porturi APL 24 x 10BASE-T1L
Porturi suplimentare 2 x RJ45 și 2 x SFP
Clasa de putere Clasa de putere A și B
Tensiune de alimentare 22 V CC ... 30 V CC
Domeniu de temperatură -40 °C ... 70 °C
Funcții switch cu management Calitatea serviciilor în timp real, funcții de redundanță și de securitate
Interfață de management Web, SNMP, CLI, dispozitiv PROFINET
Nr. articol 1384244
Către produs