Switch-uri pentru traducerea adresei de rețea Switch-urile cu funcție de rutare pentru traducerea adresei de rețea îmbină operațiile de comutare și rutare într-un singur dispozitiv pe șină DIN. În cazul mașinilor sau sistemelor cu același domeniu de adrese IP, acestea permit prin traducerea adresei de rețea,​ conectarea simplă la rețeaua de rang superior​.

Switch pentru traducerea adresei de rețea 2000
Switch NAT cu două porturi WAN și șase porturi LAN

Porturile switch-ului NAT pot fi folosite individual ca port LAN sau WAN

Deosebit de flexibil

FL NAT 2000 oferă o flexibilitate ridicată prin repartizarea individuală a celor opt porturi ale sale în porturi LAN și WAN. Astfel, puteți utiliza NAT 2000 ca switch NAT simplu cu un port WAN și șapte porturi LAN. Un switch suplimentar în instalație este inutil.

Alternativ, puteți folosi switch-ul NAT pentru conectarea unei mașini la mai multe rețele de rang superior, de exemplu, rețele de producție și diagnoză. Puteți alege dintre diverse mecanisme NAT: NAT 1:1, virtual NAT, IP-Masquerading și Port-Forwarding.

Integrare economică în rețele de rang superior – cu adresare virtuală (NAT)

În cazul în care într-o rețea se operează în paralel mașini identice, fiecare mașină trebuie să fie configurată în mod individual. Numai astfel acestea pot fi integrate în rețeaua de comunicații de rang superior. Diversele mecanisme NAT vă permit să operați toate celulele de producție cu același domeniu de adrese IP, fără a fi necesară configurarea individuală a mașinilor.

Prezentare generală mecanisme NAT Mecanisme NAT care sunt compatibile cu switch-uri NAT

NAT 1:1 încorporat într-o rețea de comunicare
Virtual NAT încorporat într-o rețea de comunicare
Mecanism NAT IP-Masquerading integrat într-o rețea de comunicare
Mecanism NAT Port-Forwarding încorporat într-o rețea de comunicare
NAT 1:1 încorporat într-o rețea de comunicare

La NAT 1:1, fiecărui participant al LAN i se alocă o adresă IP din rețeaua de rang superior (WAN). Prin intermediul acestei adrese alocate, participantul poate reacționa apoi din WAN. Avantaj: nu este necesară o configurare de router, respectiv gateway în WAN. Stabilirea comunicației este posibilă atât din LAN, cât și din WAN și nu este limitată la protocoalele dedicate. Dezavantaj: pentru fiecare dispozitiv care poate fi accesat în LAN, trebuie rezervată o adresă IP în WAN.

Virtual NAT încorporat într-o rețea de comunicare

Virtual NAT combină NAT 1:1 cu un nivel virtual de router. În acest nivel de router, adresa este mapată din LAN și ulterior transmisă din nivelul intermediar virtual către WAN, la fel ca în cazul unei operațiuni standard de rutare. Avantaj: este necesară numai o adresă IP din WAN doar pentru interfața NAT. Dezavantaj: în WAN, ruta trebuie să fie transmisă către rețeaua (virtuală), iar interfața WAN NAT trebuie să fie introdusă ca adresă NextHop, respectiv gateway.

Mecanism NAT IP-Masquerading integrat într-o rețea de comunicare

În cazul IP-Masquerading, dispozitivul NAT funcționează la fel ca un substituent, astfel încât toate dispozitivele LAN comunică în exterior cu adresa de interfață WAN NAT. O diferențiere a diverșilor participanți LAN este realizată prin folosirea diverselor porturi TCP/UDP. Avantaje: nu sunt necesare adrese WAN suplimentare, în afara celei destinate dispozitivului NAT. Nu este necesară o configurare de router, respectiv gateway în WAN. Dezavantaj: o comunicație de la participanții WAN la participanții LAN este posibilă numai prin Port-Forwarding.

Mecanism NAT Port-Forwarding încorporat într-o rețea de comunicare

Prin Port-Forwarding puteți accesa un anumit serviciu al unui participant LAN din rețeaua WAN. Pentru a realiza transmiterea către participantul LAN dorit, se activează interfața WAN a dispozitivului NAT cu un număr stabilit de port TCP/UDP.

FL NAT în inel RSTP și MRP

FL NAT 2000 este compatibil cu mecanismele redundante RSTP și MRP

Redundanță în LAN și WAN

Pentru a garanta o fiabilitate ridicată atât în interiorul instalației, cât și la conectarea la rețele de rang superior, FL NAT 2000 este compatibil cu mecanismele redundante de la nivelul LAN și WAN.

Pentru conectarea redundantă la interfețe WAN de rang superior, puteți integra NAT 2000 cu două porturi WAN într-un inel RSTP.

Puteți folosi la nivelul LAN atât RSTP, cât și MRP ca Master sau Client, pentru a conecta redundant piesele unei mașini la switch-ul NAT.

Siglă PROFINET

Switch-urile NAT sunt compatibile cu funcțiile PROFINET

Compatibilitatea PROFINET cu LAN

NAT 2200 și NAT 2300 oferă pe partea LAN o integrare PROFINET completă:

  • Integrare în medii de comandă PROFINET, de exemplu, TIA sau PC Worx
  • Compatibilitate MRP pentru creșterea disponibilității
  • LLDP pentru identificarea topologiei
  • Stabilirea priorității PROFINET bazată pe hardware
  • Diagnostic extins pentru PROFINET

Prezentare generală FL NAT 2000

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Viteză de transfer 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
Contact de alarmă nu da da
Domeniu de temperatură 0 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Clasă de protecție IP20 IP20 IP20
Tensiune de alimentare 18 ... 32 V CC 12 ... 57 V CC (redundant) 12 ... 57 V CC (redundant)
Funcții NAT NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (sursă/destinație) NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (sursă/destinație) NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (sursă/destinație)
Rutare Rutare statistică Rutare statistică Rutare statistică
Funcții de filtru
Quality-of-Service da da da
VLAN da da da
Multicast/IGMP Snooping da da da
Redundanță
Rapid Spanning Tree (RSTP) da da da
MRP-Manager/Client nu/da da/da da/da
Fast Ring Detection (FRD) nu da da
Large Tree Support nu da da
Inel redundant extins 15 ms nu nu nu

Prezentare generală FL NAT 2000

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Funcții de management
Configurare port, statistici și utilizare da da da
Protocol de descoperire a conexiunilor (Link Layer Discovery Protocol, LLDP) da da da
Address Conflict Detection (ACD) da da da
Server DHCP Port-based Pool-/Port-based, Option 82 Pool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI) da da da
Protocoale de automatizare
PROFINET Conformance Class A B B
Dispozitiv PROFINET nu da da
EtherNet/IP™, filtrare Extend Multicast da da da
Aprobări - Aprobări maritime, ATEX, IECEx Aprobări maritime, ATEX, IECEx
Accesare listă de produse Accesare listă de produse Accesare listă de produse